장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

산업용 pH 2-선 4 ~ 20 mA 트랜스미터

PHTX-212/PHTX-014

산업용 pH 2-선 4 ~ 20 mA 트랜스미터 | PHTX-212/PHTX-014

산업용 pH 2-선 4 ~ 20 mA 트랜스미터

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 차단식 또는 비차단식 모델을 구입할 수 있습니다.
  • 4 ~ 20 mA 출력
  • 수동 또는 자동 온도 보상
산업용 pH 미터 / 전극 - 관련 제품 보기

설명

모델 PHTX-014 pH 2-선 트랜스미터는 측정한 pH에 비례하는 4 ~ 20 mA 전류 출력을 제공하도록 설계되었습니다. 크기가 작고 케이스 구조로 되어 있어 설치가 쉽고, pH 전극을 BNC 커넥터와 함께 수용할 공간이 충분합니다. 온도 보상은 수동이나 자동이고 1000Ω 백금 RTD를 이용합니다.
PHTX-212는 PHTX-014와 동일하지만 pH 범위가 2 ~ 12입니다. 이 장비는 기록기에 이용하거나 출력을 10개로 분할해야 하는 곳에 이용할 때 널리 선택 받는 장비입니다.
PHTX-ORP는 입력 범위가 0 ~ 2000 mV인 ORP 전극에 이용됩니다.
PHTX-11에는 NEMA-4X 하우징이 있고, 편리한 버튼 스위치를 이용해 지속적으로 pH 판독값을 표시하거나 해당 판독출력 값을 밀리암페어로 표시하는데 이용하는 내장 LCD 디스플레이가 있습니다. 4 ~ 20 mA 출력 신호는 1 ~ 14 pH 단위 증가의 특정 pH 범위를 만족시키도록 현장에서 조정할 수 있습니다. 온도 보상은 고정 저항기를 이용해 수동으로 하거나 OMEGA의 700 시리즈 써미스터를 이용해 자동으로 이루어집니다.

형질
범위:
    PHTX-014:
0 ~ 14 pH
PHTX-212: 2 ~ 12 pH
PHTX-ORP: 0 ~ 2000 mV
PHTX-11: 1 ~ 14 pH 단위, 사용자가 출력을 선택 가능
정밀도:
    PHTX-014, PHTX-212, PHTX-11:
±0.02 pH
작동 온도:
    PHTX-014, PHTX-212, PHTX-ORP:
-25 ~ 70°C (-13 ~ 158°F)
PHTX-11: -10 ~ 60°C (14 ~ 140°F)
입력 임피던스: > 1013 Ω
온도 보상:
    수동:
고정 저항기;
자동: PHTX-014, PHTX-212: 1000 Ω 백금 RTD
PHTX-11: OMEGA's OL-700 시리즈 써미스터
커넥터: BNC
전원: 12 ~ 80 Vdc (24 Vdc 권장)
출력:
    PHTX-014, PHTX-212, PHTX-ORP:
비차단식 4 ~ 20 mA
PHTX-11: 차단식 4 ~ 20 mA
입력과 출력 차단:
    PHTX-11:
최대 600 V
크기:
    PHTX-014:
50.8 H x 38.1 W x 24.1 mm D (2 x 1.5 x 0.95")
    PHTX-212, PHTX-ORP: 57.4 H x 38.1 W x 38.1 mm D
    (2.25 x 1.5 x 1.5")
PHTX-11: 125 H x 74.2 W x 99.6 mm D (4.92 x 2.92 x 3.92")
디스플레이:
    PHTX-11:
PHTX-11: 3½자리 LCD
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHTX-212
PHTX-212
판매 상담  
배송: 
 
 
비 절연 2 선식 산도 송신기 2-12 산도
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHTX-014
PHTX-014
판매 상담  
배송: 
 
 
비 절연 2 선식 산도 송신기 0-14 산도
  
PHTX-ORP
판매 상담  
배송: 
 
 
비 절연 2 선식 ORP 트랜스미터.
  
PHTX-11
판매 상담  
배송: 
 
 
통합 디스플레이 NEMA 4X 외함과 절연 4~20mA 산도 송신기
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theU24Y101
U24Y101
판매 상담  
배송: 
 
 
전원 공급 장치 24 VDC
  
PHA-4710
판매 상담  
배송: 
 
 
버퍼 키트 액세서리 - 4,7,10 캡슐 (각 2)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-4
PHA-4
26,130원
배송: 4 주
 
4.01의 pH 완충 용액 475 ML 병
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-7
PHA-7
26,130원
배송: 4 주
 
7.01의 pH 완충 용액 475 ML 병
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-10
PHA-10
27,610원
배송: 4 주
 
10.01의 pH 완충 용액 475 ML 병
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-85
PHA-85
판매 상담  
배송: 
 
 
2 유리 병 10 캡슐 4 4.0의 산도 (빨강), 4 또는 7.0 산도 (녹색), 그리고 10.0 산도 (파란색)의 2 개 세트. 5 년 수명
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.