장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

직렬배열 평면
pH/ORP 전극

PHE-5460 시리즈

직렬배열 평면 pH/ORP 전극 | PHE-5460 시리즈

직렬배열 평면 pH/ORP 전극

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  •     ¾, 1, 2" 파이프나 T형 파이프에 이용하도록 설계
  • 고온용 아크릴 겔이 있는 CPVC 구조s
산업용 pH 미터 / 전극 - 관련 제품 보기

설명

직렬배열 전극
PHE/ORE-5460 직렬 배열 pH 및 ORP 전극은 마모가 없는 평평한 자정식 표면이 특징입니다. 난류에 노출되면, 그로 인한 세척 작용으로 전극을 깨끗하게 유지합니다. 전극은 온도 0 ~ 87°C (32 ~ 190°F)와 압력 6.89 bar (100 psig), pH 측정 범위 0 ~ 14에서 이용할 수 있습니다. 특히 기름기가 있는 폐수의 흐름, 석회 슬러리, 응집제, 유제를 측정할 때 염분이 없는 물질로 전극의 표면을 씻어내면 반응 시간과 정확도가 향상됩니다. 전극은 3/4, 1, 2 NPT T형 파이프에 패킹 누르개가 설치된 케이블 조립체를 허용합니다.
직렬배열 전극은 기존의 나사산이 있는 전극을 교체할 때 이상적입니다. 이 제품은 전극을 정비하기 위해 흐름을 차단할 수 있는 곳에 이용합니다.
고온 아크릴아미드 겔은 PHE-5460 전극에 기본 사양으로 제공됩니다. 이들 제품은 CPVC 구조에만 이용할 수 있습니다.
최대 온도: 87°C (190°F)
가능한 옵션:
"-HF" 플루오르화물 내성, 추가 비용
"-LC" 낮은 전도성, 추가 비용
"-GL" 접지 루프, 추가 비용

형질
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
PHE/ORE-5460-1 시리즈와 호환
산도 전극
  
PHEH-54-10-1
230,670원
배송: 9 주
 
ATC없는 1 "NPT 장착 조립 및 케이블
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-5460
PHE-5460
369,030원
배송: 2 주
 
3 / 4 "파이프 pH 전극
  
PHEH-54-10-1-PT100
551,550원
배송: 9 주
 
100 옴 RTD ATC와 1 "NPT 장착 조립 및 케이블
  
PHE-5460-GL
784,260원
배송: 4 주
 
PH 전극 접지 루프의 INT
  
PHEH-54-10-1-PT1K
551,560원
배송: 10 주
 
1000 옴 RTD ATC와 1 "NPT 장착 조립 및 케이블
  
PHE-5460-GLHF
판매 상담  
배송: 
 
 
PH 전극 GROUND LOOP-HF
  
PHE-5460-HF
475,030원
배송: 9 주
 
PH 전극 FLOURIDE 레지스트
  
PHEH-54-10-1-R3K
606,710원
배송: 10 주
 
3000 옴 BALCO ATC와 1 "NPT 장착 조립 및 케이블
PHE/ORE-5460-2 시리즈와 호환
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-5460-LC
PHE-5460-LC
406,640원
배송: 9 주
 
LOW 전도도 전극
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-5460-1
PHE-5460-1
464,400원
배송: 9 주
 
1 "파이프 pH 전극
  
PHEH-54-10-2-PT100
650,820원
배송: 2 주
 
100 옴 RTD ATC 2 "NPT 장착 조립 및 케이블
  
PHE-5460-1-LC
462,810원
배송: 10 주
 
전극 - LOW 이오니아
  
PHEH-54-10-2-R3K
591,650원
배송: 10 주
 
3000 옴 BALCO ATC 2 "NPT 장착 조립 및 케이블
  
PHE-5460-2-GL-HF
1,075,680원
배송: 10 주
 
접지 루프 / 불화
ORP 전극
Click to expand/minimize a list of what others bought with theORE-5460
ORE-5460
426,280원
배송: 2 주
 
3 / 4 "파이프 ORP 전극
마운트 어셈블리 (CPVC)는 설치가 필요합니다. 추가 구성이 표 아래의 부품 번호 작성기를 참조하십시오.
PHE/ORE-5460 시리즈와 호환
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHEH-54-10
PHEH-54-10
202,590원
배송: 2 주
 
ATC없이 3 / 4 "NPT 장착 조립 및 케이블
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHEH-54-10-PT100
PHEH-54-10-PT100
511,430원
배송: 9 주
 
100 옴 RTD ATC와 3 / 4 "NPT 장착 조립 및 케이블
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHEH-54-10-PT1K
PHEH-54-10-PT1K
511,430원
배송: 9 주
 
1000 옴 RTD ATC와 3 / 4 "NPT 장착 조립 및 케이블
  
PHEH-54-10-R3K
511,420원
배송: 10 주
 
3000 옴 BALCO ATC와 3 / 4 "NPT 장착 조립 및 케이블
  
PHEH-54-10-300
판매 상담  
배송: 
 
 
300 옴 서미스터 ATC와 3 / 4 "NPT 장착 조립 및 케이블
PHE/ORE-5460-1 시리즈와 호환
  
PHEH-54-10-1
230,670원
배송: 9 주
 
ATC없는 1 "NPT 장착 조립 및 케이블
  
PHEH-54-10-1-PT100
551,550원
배송: 9 주
 
100 옴 RTD ATC와 1 "NPT 장착 조립 및 케이블
  
PHEH-54-10-1-PT1K
551,560원
배송: 10 주
 
1000 옴 RTD ATC와 1 "NPT 장착 조립 및 케이블
  
PHEH-54-10-1-R3K
606,710원
배송: 10 주
 
3000 옴 BALCO ATC와 1 "NPT 장착 조립 및 케이블
PHE/ORE-5460-2 시리즈와 호환
  
PHEH-54-10-2-PT100
650,820원
배송: 2 주
 
100 옴 RTD ATC 2 "NPT 장착 조립 및 케이블
  
PHEH-54-10-2-R3K
591,650원
배송: 10 주
 
3000 옴 BALCO ATC 2 "NPT 장착 조립 및 케이블
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) NPT 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : 3/4 in. NPT
-1 : 1 in. NPT
-2 : 2 in. NPT

(2) ATC Sensor 선택하기:
없음(공란으로 비워두기)
-PT100 : 100 ohm platinum RTD
-PT1K : 1000 ohm platinum RTD
-R3K : 3000 ohm Balco
-300 : 300 ohm Thermistor
-TH700 : 700 Series Thermistor
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.