PHCN-961/962 시리즈 pH 컨트롤러/트랜스미터는 신뢰할 수 있는 pH 측정 판독력을 보여주며, 물 산업, 전해질, 화학, 식품, 폐수, 세척, 중화 분야 등 다양한 산업분야의 pH 농도 모니터링과 시스템 제어에 탁월합니다.
해당 pH 측정기는 - 2 ~ 16 pH 또는 - 2,000 ~ 2,000 mV 범위 ORP 판독이 가능합니다. 측정 판독 값은 대형 디지털 디스플레이에 표시되어 식별이 편리하며, 온도, 릴레이 상태도 확인할 수 있습니다.
또한 pH 측정 값 데이터를 전송 및 경보를 작동하여 시스템 제어가 가능합니다. 세트포인트를 설정하여 알람을 출력하고 0.01~2pH 범위에서 불감대 설정이 가능합니다. 메뉴에서 간단한 pH/ORP 교정도 가능합니다.
제품 외장은 NEMA 4X (IP65) 등급이며 디지털 디스플레이와 개별적인 2개(High/Low)의 세트포인트 설정, 불감대 조정 기능, 3개의 1 amp 솔리드 스테이트 릴레이가 탑재되어 있습니다.
한 개의 pH 전극 또는 ORP 전극을 수용할 수 있습니다.
【기술사양】 작동 온도 범위: - 10 ~ 50°C (14 ~ 122°F) 작동 습도 범위: 10 ~ 95% (no frozen dew) 제어 출력: 3 ~ 250 Vac powered SPST 1 Amp relays 외장: NEMA 4X (IP 65) 전원: 110 또는 220 Vac/ 60 또는 50 Hz 커넥터: BNC 디스플레이: 4-자리 청색 백라이트 LCD, 13.7 mm (0.54") pH/ORP 컨트롤러 판독 범위: - 2.00 ~ 16.00 pH 표시 분해능: 0.01 pH 정밀도: ±0.01 pH mV 범위: - 2000 ~ 2000 mV 분해능: 1 mV 정밀도: ±1 mV 온도 보상: 수동 또는 자동 1000 Ω 플래티넘 RTD (±10°C 오프셋 조정) 불감대 조정 pH: 0.01 ~ 2 pH ORP: 1 ~ 200 mV 통신 출력: 4 ~ 20 mA 및 RS485 pH/ORP 입력: BNC (1012 임피던스) 메인 퓨즈: 250 mA, anti-surge
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: *pH 미터 주문 시 pH 버퍼 솔루션을 함께 구매하시기를 권장합니다. 주문 예: (1) PHA-4 버퍼솔루션 4, 26,130원 plus (1) PHA-7 버퍼솔루션 7, 26,130원 plus (1) PHCN-961 패널 설치 pH 컨트롤러, 1,477,410원 plus (1) PHEH-65-10 설치 어셈블리, 158,730원, 26,130 + 26,130 + 1,477,410 + 158,730 = 1,688,400원