장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

TFT 컬러 디스플레이 pH / ORP 트랜스미터 및 컨틀롤러
pH/Orp Transmitter and Controller

PHCN-85

TFT 컬러 디스플레이 트랜스미터 및 컨트롤러 | PHCN-85

TFT 컬러 디스플레이 트랜스미터 및 컨트롤러

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 3.5", 320 × 240 TFT 컬러 디스플레이, 두가지 화면 중 선택 가능 (Virtual Pointer 또는 Digital Style)
  • 자동 버퍼 인식을 통한 교정
  • 자동 또는 수동 온도 보상
  • 4 ~ 20 mA 출력 2개
  • 3개의 광전지 릴레이
  • RS485 Modbus®-RT프로토콜
  • 적용 분야
    -수질 관리
    -제약, 정밀 화학, 임상 의학, 생명 과학 연구
    - 산업 공정, 농축 관리, 산업 코팅, 대규모 수처리
    -석유 화학, 산업 세정, 야금
산업용 pH 미터 / 전극 - 관련 제품 보기

설명

새로운 PHCN-85는 OMEGA의 pH / ORP 계측기의 최신판입니다. 이 트랜스미터와 컨트롤러는 대형 TFT 컬러 디스플레이와 32 비트 프로세서 / ARM 코어 운영 시스템을 제공합니다.

PHCN-85는 pH 또는 ORP와 온도 값을 제어하거나 재전송하기 위해 2개의 4 ~ 20 mA 출력을 가지고 있습니다. 또한 이 기기에는 pH, ORP, 온도 또는 타이밍을 위한 3개의 릴레이 출력이 있습니다.

PHCN-85에는 RS485 통신, 달력 기능 및 암호 보호와 같은 기능들이 포함되어있습니다. 전원 입력에는 자동 극성 감지 기능이 있습니다.

[ 기술 사양 ]
측정
pH:
    범위: 0.00 ~ 14.00
    분해능: 0.01
    정밀도: ±0.1
ORP:
    범위: -1999 ~ +1999
    분해능: mV, 0.1mV
    정밀도: ±5 mV (디스플레이)
온도:
    범위: 0 ~ 100°C (32 ~ 212°F)
    분해능: 0.1
    정밀도: ±0.5
자동 온도 보상: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
온도 입력: 1000 Ω RTD
전류 출력 (2): 절연, 조정 가능, 가역 출력, 4 ~ 20 mA 출력, 제어 또는 트랜스미터 모드
    루프 저항: 최대 400 Ω, DC 24V
    전류 출력: 4 ~ 20 mA
    분해능: ±0.1 mA
릴레이 출력 (3): 접촉 광전자 릴레이 출력, 프래그램 가능; 온도, pH / ORP 출력은 pH / ORP / 온도 또는 타이밍 ON / OFF 또는 PID 제어를 위해 설정할 수 있습니다.
    릴레이: 저항 부하50 mA 최대 AC/DC 30V
데이터 통신: RS485 Modbus 프로토콜
전원 공급: DC 24V ±4V
소비: <5.5 W
작동 완경
    온도: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
    상대 습도: ≤85% RH (non-condensing)
    보관 온도: -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
    상대 습도: ≤85% RH(비응축)
보호 등급: NEMA 4 (IP65) with rear cover
치수: 96 H × 96 W × 94 D mm (3.78 x 3.78 x 3.7")
    패널 컷 아웃: 91 × 91 mm (3.58 x 3.58")
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
PHCN-85
판매 상담  
배송: 
 
 
패널 마운트 pH / ORP 트랜스미터 및 컨트로러 (전극 별도 판매)
부속품
  
ADAPTOR-BNCF-SL
48,590원
배송: 2 주
 
(추천) 리드 어댑터 제거 용 BNC
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-4
PHA-4
26,130원
배송: 4 주
 
4.01 pH 버퍼 용액 / 475 ml 병
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-7
PHA-7
26,130원
배송: 4 주
 
7.00 pH 버퍼 용액 / 475 ml 병
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-10
PHA-10
27,610원
배송: 4 주
 
10.01 pH 버퍼 용액 / 475 ml 병
pH 전극
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-6510B
PHE-6510B
346,300원
배송: 2 주
 
침수 pH 전극 CPVC
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHEH-65-10-PT1K
PHEH-65-10-PT1K
421,420원
배송: 2 주
 
ATE 장착 PHE-6510B 장착 어셈블리 필요
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHEH-65-10
PHEH-65-10
158,730원
배송: 5 주
 
ATC없는 PHE-6510B에 필요한 장착 어셈블리
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-5460
PHE-5460
369,030원
배송: 2 주
 
인라인 pH 전극
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHEH-54-10-PT1K
PHEH-54-10-PT1K
511,430원
배송: 9 주
 
ATC 장착 PHE-5460 장착 어셈블리 필요
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: NEMA 4 후면 패널 및 사용 설명서가 함께 제공됩니다. 센서는 별매입니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.