OMEGA™ PGUF 시리즈 액체 충전 범용 압력 게이지는 펌프, 압축기, 유압장치, 공작기계, 석유화학공정 장비 등 각종 산업분야에 광범위하게 사용될 수 있도록 설계되었습니다. 충격과 진동이 심한 곳에서는, 현장에서 PGUF에 액체를 채워 게이지 바늘 이동을 줄일 수 있습니다.
PGUF 시리즈 액체 충전 게이지는 0 – 30/2, 60/4, 100/7, 160/11, 300/21, 600/42, 1000/70의 범위 (psi/bar)로 제공됩니다 [63 mm (2½") 게이지도 2000/140 및 3000/210으로 구할 수 있습니다]. 정격 정확도는 폭의 ±2.5%입니다.
게이지에는 내식성 304 SS 케이스와 고리, 내구성 있는 폴리카보네이트 윈도우가 있습니다. 인청동 부르동관에는 기본적으로 황동 가동부, 소켓, NPT 연결이 있습니다. PGUF 게이지는 38 mm (1½"), 50 mm (2"), 63 mm (2½") 설계 및 뒷면 중앙이나 하단 설치 NPT 연결 사양으로 구할 수 있습니다.
【기술사양】
범위: 30 psi/2 bar – 1000 psi/70 bar (2000 psi/140 bar – 3000 psi/200 bar 범위는 63 mm (21/2") 모델에만 있습니다.) 정확도: ±2.5% 부르동 관: 청동 윈도우: 폴리카보네이트 다이얼: 갈바늄 흰색 배경에 파란색과 검은색 표시 바늘: 갈바늄 검은색 마감 가동부: 황동 케이스 및 고리: 304 스테인리스 스틸 연결: ¼ Mnpt [38 mm (1½") 다이얼에 있는 ⅛ Mnpt] 씰: Buna-N 눈금: 이중 눈금(Dual scale) psi/bar 호환 충진액: 글리세린, 실리콘유, 광물유
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: [*] 위의 기본 범위표에서 범위 코드를 선택하세요.