장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

T타입 부르동관 압력게이지
(Type T High Accuracy Test Gauges)

PGT 시리즈

T타입 부르동관 압력게이지 | PGT 시리즈

T타입 부르동관 압력게이지

1,154,330원 PGT-45B-30V

1 year warranty
  • 뛰어난 정확성: 0.25% FS
  • 패널 설치형과 막대형(Stem) 중 선택 가능
  • 압력범위 0-10,000 psig / 0-30 inHg vacuum
  • 매질(유체) 접촉부: Monel® 모넬 메탈 재질
  • 4½"(115mm), 6"(153mm), 8½"(216mm) 지름 계기판
압력 게이지 - 관련 제품 보기

설명


OMEGATM T타입 압력계 PGT 시리즈는 각종 장비와 시설, 모든 종류의 공장, 실험실에서 이용할 수 있도록 설계된 고도의 정확성을 갖춘 압력 게이지 입니다. 대부분의 모델은 정확도가 최대 범위의 0.25%로 일정합니다. 성능, 신뢰성, 정밀 측정과 일관성은 다양한 압력 측정 시 요구조건을 만족시킵니다.

PGT 압력 게이지는 제품 점검 용도 및 일반 서비스 게이지의 정확도를 확인하는 용도로 시험대 측정에서 주 검정 게이지로 이용할 수 있습니다. 게이지 눈금판은 바늘을 반사하기 위한 스테인리스 스틸 미러 링으로, 시차 오차를 방지합니다. 이 미러 표면은 모든 위치에서 바늘을 반사하고 게이지를 매우 정확하게 읽을 수 있게 합니다. 경량이고 마찰 조절이 가능한 균형 잡힌 바늘은 끝이 날카로워 판독 값을 세분할 수 있게 합니다. 강조되어 있는 눈금판의 눈금은 게이지를 빠르고 정확하게 점검하기 위해 폭이 허용 오차 0.25%와 동일합니다.

주의: 오용을 피하기 위해 모든 게이지 요소는 노출될 매체와 주변 작동 조건을 고려해서 선택해야 합니다. 잘못 사용하면 게이지에 고장이 발생하고 상해를 입을 수 있으며 물질적인 손상이 있을 수 있습니다.

【 기술 사양】

케이스: 단단한 알루미늄 및 에폭시 코팅 검은색 마감
계기창: 유리
무브먼트: 스테인리스 스틸
부르동관: Monel(모넬메탈)
연결부: Monel
피팅: 1/2 NPT 나사선
눈금판: 외부에서 조정 가능, 알루미늄, 희색 배경, 검은색 눈금, 유광 테두리
설치형태:
    스템(막대형):
하단 연결
    패널 설치 또는 막대형: 후면 연결
정확도: 최대 눈금의 0.25%
고리:
    하단 연결 모델:
나사산이 있는 알루미늄
    후면 연결 모델: 장착 플랜지(Mounting Flange), 마디 나사로 고정한 힌지 커버 링(Hinged Cover Ring)
안전 기능: 튼튼한 전면 및 압력 방출 후면
매질(media) 온도: 66°C (150°F) [모델은 최대 177°C (350°F)의 지속적인 온도를 견딜 수 있지만, 케이스와 눈금판 전면이 변색될 수 있습니다]
온도 보상: 0.005% FS/°F
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
PGT-45B 4½"(115mm 지름) 계기판, 후면 피팅 모델
  
PGT-45B-30V
1,154,330원
배송: 10 주
 
30 inHg 진공 테스트 게이지
  
PGT-45B-30
1,154,330원
배송: 13 주
 
0-30 psig 테스트 게이지
  
PGT-45B-60
1,154,330원
배송: 10 주
 
0-60 psig 테스트 게이지
  
PGT-45B-100
1,154,330원
배송: 2 주
 
0-100 psig 테스트 게이지
  
PGT-45B-150
1,154,330원
배송: 10 주
 
0-150 psig 테스트 게이지
PGT-45B 4½"(115mm 지름) 계기판, 하단 피팅 모델
  
PGT-45L-30V
1,154,330원
배송: 10 주
 
0-30 inHg 진공 테스트 게이지
  
PGT-45L-30V/30
1,154,330원
배송: 10 주
 
30 inHg to 30 psi 테스트 게이지
  
PGT-45L-15
1,154,330원
배송: 10 주
 
0-15 psig 테스트 게이지
  
PGT-45L-30
1,154,330원
배송: 10 주
 
0-30 psig 테스트 게이지
  
PGT-45L-60
1,154,330원
배송: 10 주
 
0-60 psig 테스트 게이지
  
PGT-45L-100
1,098,960원
배송: 2 주
 
0-100 psig 테스트 게이지
  
PGT-45L-150
1,098,960원
배송: 10 주
 
0-150 psig 테스트 게이지
  
PGT-45L-200
1,154,330원
배송: 2 주
 
0-200 psig 테스트 게이지
  
PGT-45L-300
1,160,710원
배송: 10 주
 
0-300 psig 테스트 게이지
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGT-45L-600
PGT-45L-600
1,154,330원
배송: 10 주
 
0-600 psig 테스트 게이지
  
PGT-45L-1000
1,141,060원
배송: 10 주
 
0-1,000 psig 테스트 게이지
  
PGT-45L-5000
1,154,330원
배송: 10 주
 
0-5,000 psig 테스트 게이지
  
PGT-45L-10000
1,154,330원
배송: 10 주
 
0-10,000 psig 테스트 게이지
PGT-60B 6"(153mm 지름) 계기판, 후면 피팅 모델
  
PGT-60B-100
1,396,690원
배송: 2 주
 
0-100 psig 테스트 게이지
PGT-60L 6"(153mm 지름) 계기판, 하단 피팅 모델
  
PGT-60L-30V
1,396,690원
배송: 8 주
 
0-30 inHg 진공 테스트 게이지
  
PGT-60L-60
1,396,690원
배송: 13 주
 
0-60 psig 테스트 게이지
  
PGT-60L-100
1,396,690원
배송: 2 주
 
0-100 psig 테스트 게이지
  
PGT-60L-200
1,404,430원
배송: 4 주
 
0-200 psig 테스트 게이지
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
주문 예: (1) PGT-45L-15 0-15 psig 테스트 게이지, 4½, 1,154,330원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Dial size 선택하기:
45 : 4-1/2 inch diameter
60 : 6 inch diameter
85 : 8-1/2 inch diameter

(2) Fitting (1/2 NPT male) 선택하기:
B : back mounted fitting
L : lower mounted fitting

(3) Range (psig) 선택하기:
30V : 0 to 30 in Hg vacuum
30V/15 : 30 in Hg vacuum to 15 psig
30V/30 : 30 in Hg vacuum to 30 psig
30V/60 : 30 in Hg vacuum to 60 psig
30V/100 : 30 in Hg vacuum to 100 psig
30V/150 : 30 in Hg vacuum to 150 psig
30V/300 : 30 in Hg vacuum to 300 psig
30V/400 : 30 in Hg vacuum to 400 psig
15 : 0 to 15
30 : 0 to 30
60 : 0 to 60
100 : 0 to 100
150 : 0 to 150
200 : 0 to 200
300 : 0 to 300
400 : 0 to 400
600 : 0 to 600
800 : 0 to 800
1000 : 0 to 1000
1500 : 0 to 1500
2000 : 0 to 2000
3000 : 0 to 3000
5000 : 0 to 5000
10000 : 0 to 10000

(4) Options 선택하기:
: no options leave blank
-X6B : cleaning for Oxygen service
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.