장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

패널 공기 압력계
(Air Pressure Gauge)

PGP 시리즈

패널 압력 게이지 | PGP 시리즈

패널 압력 게이지

122,400원 PGP-25B-30V

1 year warranty
  • 정확한 설계, 견고한 디자인, 우수한 내구성
  • U자형 죔쇠 설치대(U-Clamp Mounting)
  • 계기판 사이즈 21/2""
  • 광범위한 산업분야에 적용 가능
압력 게이지 - 관련 제품 보기

설명

OMEGA™ PGP 시리즈는 패널에 장착된 견고한 압력계입니다. 설치 마운팅은 U자형 클램프를 사용하였습니다. 검은색을 칠한 강철 케이스 측정기는 계측기 패널, 공기 조절 장치, 공기 및 가스 건조기, 기계 도구, 공기 압축기, 압력 시험대, 다양한 기타 패널 측정기 용도에 사용하도록 설계되었습니다.
패널 측정기는 고유한 OMEGA™ 스프링 서스펜드 디자인으로 설계 되었습니다. 전체 무브먼트는 스프링 2개 사이에서 유지되고, 소모 부품은 최소로 줄였습니다. 가동부는 초음파 클린 공정을 거치고, 실리콘 오일을 적용하여 수명을 늘렸습니다. 이에 따라 이 제품은 충격, 파동, 진동에 내성이 있고, 오랜 제품 수명을 자랑합니다.

【 기술 사양】

게이지 외관: 페인트를 칠한 강철
게이지 계기판: 폴리카보네이트 플라스틱
부르동 관: 청동
연결부: 뒷면
피팅: 1/4 NPT 황동
눈금판 크기: 지름21/2"
장착: "U"자형 클램프
범위: 400 psi까지의 진공
정확도: 3-2-3%; 3% 첫 10%, 2% 중간 80%, 3 마지막 10%
온도: 최대 66°C (150°F)

주의: 오용을 막으려면 모든 측정기 요소를 대상이 될 매체와 주변 작동 조건에 맞춰 눈으로 선택해야 합니다. 올바르게 사용하지 않으면 측정기가 고장이 발생하거나 인체에 상해를 입을 수 있으며, 재산 피해가 발생할 수 있습니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGP-25B-30V
PGP-25B-30V
122,400원
배송: 2 주
 
0-30 in Hg 패널 장착 진공 게이지
  
PGP-25B-30V/15
122,400원
배송: 2 주
 
30 in Hg 진공 ~ 15 psig 패널 장착 복합 게이지
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGP-25B-30V/30
PGP-25B-30V/30
123,080원
배송: 2 주
 
30 in Hg 진공 ~ 30 psig 패널 장착 복합 게이지
  
PGP-25B-30V/60
122,400원
배송: 2 주
 
30 in Hg 진공 ~ 60 psig 패널 장착 복합 게이지
  
PGP-25B-30V/100
122,400원
배송: 19 주
 
30 in Hg 진공 ~ 100 psig 패널 장착 복합 게이지
  
PGP-25B-30V/300
122,400원
배송: 19 주
 
30 in Hg 진공 ~ 300 psig 패널 장착 복합 게이지
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGP-25B-15
PGP-25B-15
121,000원
배송: 2 주
 
0-15 psig 패널 장착 압력 게이지
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGP-25B-30
PGP-25B-30
122,400원
배송: 2 주
 
0-30 psig 패널 장착 압력 게이지
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGP-25B-60
PGP-25B-60
123,080원
배송: 2 주
 
0-60 psig 패널 장착 압력 게이지
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGP-25B-100
PGP-25B-100
123,080원
배송: 2 주
 
0-100 psig 패널 장착 압력 게이지
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGP-25B-160
PGP-25B-160
121,000원
배송: 15 주
 
0-160 psig 패널 장착 압력 게이지
  
PGP-25B-200
123,080원
배송: 2 주
 
0-200 psig 패널 장착 압력 게이지
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGP-25B-300
PGP-25B-300
121,000원
배송: 2 주
 
0-300 psig 패널 장착 압력 게이지
  
PGP-25B-400
122,400원
배송: 2 주
 
0-400 psig p패널 장착 압력 게이지
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: * * 위의 표에서 범위 코드를 선택하세요.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.