장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

저압 압력 게이지
(Low Pressure Diaphragm Gauges)

PGL-25 시리즈

다이어프램 압력게이지| Diaphragm Gauges | PGL-25 시리즈

다이어프램 압력게이지| Diaphragm Gauges

132,940원 PGL-25L-60

1 year warranty
  • 판독이 쉬운 2½ inch (63.5mm) 계기판
  • 내부식성 황동(Bronze) 다이어프램(Diaphragm)
  • 150% 과압(Overpressure) 보호
  • 재교정용(Recalibration) 나사가 다이얼에 있음
  • 2-1-2 ANSI A등급 정밀도
압력 게이지 - 관련 제품 보기

설명


【 기술 사양】

정밀도: 2-1-2 ANSI grade A (2% first 10%, 1% middle 80%, 2% last 10%)
다이알 계기판: 직경 64 mm (2.5")
계기판 바늘: 흑색, 알루미늄
무브먼트: 황동(Brass)
재질: 청동 다이어프램(Bronze diaphragm)
연결부: ¼ NPT
계기창: 폴리카보네이트
매질: 깨끗하고 건조한 비 부식성 기체

하단 주문표에서 압력게이지의 측정 압력 범위 및 계기판 사이즈를 선택하여 전체 제품번호와 가격을 확인하실 수 있습니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGL-25L-10
PGL-25L-10
132,940원
배송: 8 주
 
0 ~ 10 inH2O 저압 게이지, 2½" 다이얼
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGL-25L-15
PGL-25L-15
132,940원
배송: 7 주
 
0 ~ 15 inH2O/0 ~ 9 oz/in² 저압 게이지, 2½" 다이얼
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGL-25L-35
PGL-25L-35
128,020원
배송: 2 주
 
0 ~ 35 inH2O/0 ~ 20 oz/in² 저압 게이지, 2½" 다이얼
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGL-25L-60
PGL-25L-60
132,940원
배송: 7 주
 
0 ~ 60 inH2O/0 ~ 35 oz/in² 저압 게이지, 2½" 다이얼
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGL-25L-100
PGL-25L-100
132,940원
배송: 2 주
 
0 ~ 100 inH2O/0 to 60 oz/in² 저압 게이지, 2½" 다이얼
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGL-25L-160
PGL-25L-160
132,940원
배송: 2 주
 
0 ~ 160 inH2O 저압 게이지, 2½" 다이얼
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGL-25L-200
PGL-25L-200
134,470원
배송: 8 주
 
0 ~ 200 inH2O 저압 게이지, 2½" 다이얼
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGL-25L-300
PGL-25L-300
132,940원
배송: 2 주
 
0 ~ 300 inH2O 저압 게이지, 2½" 다이얼
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 산소 청소는 불가합니다.
* 2% 첫 10%, 1% 중간 80%, 2% 마지막 10%.
주문 예: (1) PGL-25L-100 저압 게이지, 0 ~ 100 in H2O 범위, 132,940원  plus (1) PGL-25L-100 저압 게이지, 0 ~ 100 in H2O 범위, 132,940원, 132,940 + 132,940 = 265,880원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.