기능 튼튼한 OMEGALUX 스트립 히터는 잠금식 알루미늄 도금강 핀으로 내구성을 보장합니다. 대형 핀 영역에서 공기로 빠른 열 전달. 길이, 전력량, 와트 밀도를 폭넓게 선택 UL 부품 인증 핀 소자(독점적인 구성). 고품질, 고일형 니켈-크롬 저항기 와이어는 핀 스트립 소자의 너비와 길이에 걸쳐 균일한 간격으로 자리하고 있고, 이후 와이어에 절연 처리를 하고 열을 빠르게 전달하는 고급 내화재에 내장됩니다. 내화물은 엄청난 수압을 받아 암석과 같은 경도 및 최대 밀도로 압축되어 코일에서 보호관으로 열 전달이 향상됩니다. 소자는 오븐에서 고온으로 구워 반 유리화하고 내화성을 발달시킵니다. 보호관 재료는 내식성 철이나 크롬강입니다. 그리고 알루미늄 도금강 핀을 사용해 공기로의 전달을 향상시킵니다. 소자는 각각 교체할 수 있습니다. 응용 U 강제 공기관 내에서 공기 흐름을 가로질러 설치하는 용도 U 건조기, 오븐, 기타 공정 공기 가열 장비 안에서 이용 U 편안하게 가열하는 용도, 주로 도관, 부하 뱅크, 습도 제어용 U 넓은 범위의 길이, 전력량, 와트 밀도로 넓은 범위의 공기 분사 및 대류 요건을 수용할 수 있음
형질
제품 번호로 주문하기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.