고성능의 휴대용 OS758-LS 듀얼 레이저 적외선 온도계는 비접촉 온도 측정 기기입니다. OS-758-LS는 조정 가능한 방사율, 컬러 백라이트 LCD, 60:1 표적거리비, 높은/낮음 온도 알람, 최대/최소/평균/차이 온도 모니터링 및 데이터 저장 공간등의 다양한 기능을 제공합니다.
이 온도계는 또한 마이크로 SD 카드 슬롯이 있습니다 (SD 카드 포함). OS758-LS는 인체공학적 고무 부트 핸들과 함께 1 m (3.3’) 높이에서 쉽게 부서지지 않는 견고한 디자인이 적용되어 있습니다. K 타입 써모커플 입력은 접촉 측정을 위해 포함되어 있고 방사율을 확인하기 위해 자주 사용됩니다.
【기술사양】 측정 범위: -35 ~ 1600 °C (-31 ~ 2912 °F) 정밀도 (T amb = 23 ± 3°C):
T = -35 ~ 0°C: ±(2°C+0.05/°C)
T = 0 ~ 1600: 판독의 ±2% 또는 2°C (4°F)에서 큰 값 방사율 범위: 기본 0.95
0.1~ 1 에서 0.01 단위로 조절 가능 분해능: -83.2 ~ 999.9 (°C/°F) 에서 0.1°C/0.1°F, 그렇지 않으면 1°C/1°F 스펙트럼 범위: 8 ~ 14 µm 응답 시간 (90%) : 1초 모드: 실시간, 최대/최소/평균/차이, 잠금, 높음/낮음 온도 알람 내부 메모리: 온도 및 방사율을 위한 정밀한 24개의 메모리 외부 메모리: 8 GB 마이크로 SD 카드 지원 가능 배터리 수명: 평균 14시간 - 최소 10시간의 연속 사용 (알카라인, 레이저 및 백라이트와 함께 사용시) 치수: 203 H x 176 D x 58 W mm (8 x 6.9 x 2.3") 무게: 배터리 포함(2개 AA)하여 401 g (14.14 oz)
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: CD, USB 케이블, SD 카드, 1개의 K 타입 써모커플, 검정색 휴대용 케이스, 2개의 “AA” 배터리 및 사용자 설명서와 함께 제공됩니다. 주문 예: (1) OS758-LS 적외선 온도계, 60:1 레이저 빔, K 타입 24개 메모리, SD 카드, 986,360원