장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

산업용 고속 광섬유 적외선 트랜스미터
(High Speed Industrial Fiber Optic Infrared Transmitter)

OS4000 시리즈

산업용 고속 광섬유 적외선 트랜스미터 | OS4000 시리즈

산업용 고속 광섬유 적외선 트랜스미터

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 온도 범위 150 ~ 1600°C (302 ~ 2912°F)
  • 1msec의 신속한 반응시간
  • 3가지 표준 광학 시야
  • 4가지 표준 광섬유 케이블 길이, 0.3, 0.9, 1.8, 3 m (1, 3, 6, 10')
  • 0.05부터 0.99까지 방사율 조정 가능
  • 4가지 표준 아날로그 출력
  • 낮음 및 높음 알람 전압 출력
  • RS232 PC 인터페이스와 Windows® 기반의 데이터 기록 소프트웨어
  • 최고점 고정 및 샘플 고정 기능
  • 대상 정렬 용도의 내장 레이저 조준기
  • 설치 받침대와 설치 너트가 포함
  • 고분자 볼트 광섬유 어셈블리 구입가능
  • 말단 처리가 유리 및 석영인 광섬유 케이블 어셈블리를 구입할 수 있음
  • 수냉식 재킷 액세서리 선택 가능
  • 접점 폐쇄 출력 기능이 있는 내장 릴레이 선택 가능
  • 맞춤형 광학 시야와 온도 범위 선택 가능
프로세스 측정 / 제어 장비 - 관련 제품 보기

설명

OS4000 시리즈 산업용 광섬유 트랜스미터는 9종류 광섬유 렌즈 프로브, 3종류 고분자 볼트 프로브, 12종류 유리 및 석영 첨단 어셈블리를 이용해 범위 150 ~ 1600°C (302 ~ 2912°F)의 온도를 측정합니다. 이 시리즈는 방사율 조정, 선형 아날로그 출력, 높음 및 낮음 알람 전압 출력, RS232 PC 인터페이스, 내장 레이저 조준기 등의 많은 표준 기능을 제공합니다.윈도우 기반의 PC 인터페이스 소프트웨어를 통해 사용자는 반응 시간, 최고점 고정 기능, 높음 및 낮음 알람 설정점, 데이터 기록을 선택할 수 있습니다. OS4000 시리즈는 63.5 OD x 152.4 mm (2.5 x 6") 크기로 포장되어 공간을 적게 차지합니다.

【기술사양】
전원: 15 ~ 24 Vdc
온도 범위: 150 ~ 1600°C
(302 ~ 2912°F)
정밀도: 1% rdg
렌즈 프로브 광학 시야: 203 mm에서 5.6 (8"에서 0.22)
    127 mm에서 2.2 (5"에서 0.086)
    51 mm에서 0.63 (2"에서 0.025)
광섬유 케이블 길이: 0.3, 0.9, 1.8, 3 m (1, 3, 6, 10')
방사율: 0.05 ~ 0.99 조정 가능
시간 상수(최종 값의 0 ~ 63%): 1 msec(기본)에서 최대 3.2초 (PC 소프트웨어를 통해 프로그램 가능)
최고점 및 고정: PC 소프트웨어를 통해 프로그램 가능
고정 시간: 1 ~ 60초
샘플 및 고정: PC 소프트웨어를 통해 프로그램 가능
고정 시간: 25 msec부터 3.2초까지
스펙트럼 반응: 1.2 ~ 2.6 미크론
적외선 검출기: INGaAs 광검출기
아날로그 출력: 0 ~ 5 Vdc, 0 ~ 10 Vdc, 4 ~ 20 mA, 1 mV/Deg
PC 통신: RS232, 양방향
알람 설정점: PC 소프트웨어를 통해 높음 및 낮음 프로그램 가능
알람 출력: 2가지 전압 출력, 30 mA로 구동
내장 릴레이 옵션: 24 Vdc에서 10A인 SPST NO 릴레이(높음 및 낮음) 2개
동작 주변 온도:
    트랜스미터:
0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
광섬유 렌즈 어셈블리: 0 ~ 150°C (32 ~ 302°F)
고분자 볼트 프로브: 첨팁부 (최대 450°C), 볼트 (150°C))
유리 팁어셈블리: 첨팁부 (최대 450°C), 섬유 접점 (150°C)
석영 팁어셈블리: 첨팁부 (최대 1000°C), 섬유 접점 (150°C)
유리 또는 석영 막대 지름: 0.080"
유리 첨팁부 시야: 1.2 (거리 대 점 크기)
석영 첨팁부 시야: 1.8 (거리 대 점 크기)
최대 레이저 전력 출력: 1mW 미만
레이저 빔 파장 (색): 650 nm (붉은색)
FDA 등급: 2등급
유럽 등급: 2등급
빔 지름: 5 mm (0.20")
크기:
    트랜스미터:
63.5 OD x 152.4 mm L (2.5 x 6")
렌즈 프로브: 25.4 OD x 190.5 mm L (1 x 7.5")
무게: 900 g (2 lb)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
OS4001-MV
판매 상담  
배송: 
 
 
적외선 광섬유 송신기, 1 MV / 은총이 출력
  
OS4001-V1
판매 상담  
배송: 
 
 
적외선 광섬유 송신기, 0 ~ 5 VDC 출력
  
OS4001-V2
판매 상담  
배송: 
 
 
적외선 광섬유 송신기, 0 +10 V 출력
  
OS4001-MA
판매 상담  
배송: 
 
 
적외선 광섬유 송신기, 4~20mA 출력
  
OS4001-MV-AL
판매 상담  
배송: 
 
 
적외선 광섬유 전송기를 가진 1 MV / 은총이 출력 두 개의 접점 출력과 릴레이 내장
  
OS4001-V1-AL
판매 상담  
배송: 
 
 
적외선 광섬유 송신기, 접점 출력과 두 개의 내장 된 릴레이 0 ~ 5 VDC 출력
  
OS4001-V2-AL
판매 상담  
배송: 
 
 
적외선 광섬유 송신기, 접점 출력과 두 개의 내장 된 릴레이 10-0 VDC 출력
  
OS4001-MA-AL
판매 상담  
배송: 
 
 
적외선 광섬유 송신기와 4~20밀리암페어 출력 두 개의 접점 출력과 릴레이 내장
광섬유 렌즈 어셈블리
  
L1-7-3-1
판매 상담  
배송: 
 
 
범위 : 200 ~ 800C, 0.9 m. 5.6 mm @ 200mm의 점 크기를 가진 섬유 케이블
  
L1-7-6-2
판매 상담  
배송: 
 
 
범위 : 250 ~ 1000C, 1.8 m. 5.6 mm @ 200mm의 점 크기를 가진 섬유 케이블
  
L1-7-10-3
판매 상담  
배송: 
 
 
범위 : 300 ~ 1200C, 3m. 5.6 mm @ 200mm의 점 크기를 가진 섬유 케이블
  
L1-2-3-2
판매 상담  
배송: 
 
 
범위 : 250 ~ 1000C, 0.9 m. 2.2 mm @ 127mm의 점 크기를 가진 섬유 케이블
  
L1-2-6-3
판매 상담  
배송: 
 
 
범위 : 300 ~ 1200C, 1.8 m. 2.2 mm @ 127mm의 점 크기를 가진 섬유 케이블
  
L1-2-10-4
판매 상담  
배송: 
 
 
범위 : 350 ~ 1400C, 3m, 2.2 mm @ 127mm의 점 크기를 가진 섬유 케이블
  
L1-2-3-3
판매 상담  
배송: 
 
 
범위 : 300 ~ 1200C, 0.9 m. 0.64 mm @ 50mm 점 크기를 가진 섬유 케이블
  
L1-2-6-4
판매 상담  
배송: 
 
 
범위 : 350 ~ 1400C, 0.64 mm @ 50mm 점 크기 1.8 m 광섬유 케이블
  
L1-2-10-5
판매 상담  
배송: 
 
 
범위 : 400 ~ 1600C, 3m. 0.64 mm @ 50mm 점 크기를 가진 섬유 케이블
부속품
  
OS4000-WC
판매 상담  
배송: 
 
 
물 냉각 하우징
  
L1-MB
판매 상담  
배송: 
 
 
광섬유 렌즈 어셈블리 마운팅 브래킷
  
L1-AP
판매 상담  
배송: 
 
 
섬유 광학 렌즈 조립 용 에어 퍼지 칼라
  
OS4000-VB*
판매 상담  
배송: 
 
 
진공 부싱
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX8-100
TX8-100
234,600원
배송: 8 주
 
8 코어 차폐 악기 케이블 30 미터 릴
Click to expand/minimize a list of what others bought with theELC-PS01
ELC-PS01
판매 상담  
배송: 
 
 
24 VDC 1A 전력 공급. DIN 레일 마운트. 100-240VAC 전원 공급
Click to expand/minimize a list of what others bought with theWRS232-USB
WRS232-USB
588,560원
배송: 2 주
 
USB 트랜시버 RS232를 무선
Click to expand/minimize a list of what others bought with theWRS232
WRS232
373,360원
배송: 2 주
 
무선 RS232 트랜스미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theWUSB
WUSB
237,400원
배송: 2 주
 
무선 USB 수신기
  
OS4000-VB-500
판매 상담  
배송: 
 
 
진공 부싱, 0.5" OD
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24L
PSR-24L
판매 상담  
배송: 
 
 
정류 24 Vdc @ 400 mA 전원공급장치, 피복이 벗겨진 리드
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24S
PSR-24S
판매 상담  
배송: 
 
 
정류 24 Vdc @ 400 mA 전원공급장치, 나사 단자
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: ** 진공 부싱이 0.5" OD인 경우 "-500", 1.0" OD인 경우 "-1000".

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Output 선택하기:
MV : 1 mV/Deg output
V1 : 0 to 5 Vdc output
V2 : 0 to 10 Vdc output
MA : 4 to 20 mA output

(2) Additional Option 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : None
-AL : Two built-in relays with contact closure output
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.