장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

소형의 비접촉 적외선 온도 센서/트랜스미터
(Compact Non-Contact IR Temperature Sensor/Transmitter)

OS137A 시리즈

소형의 비접촉 적외선 온도 센서/트랜스미터 | OS137A 시리즈

소형의 비접촉 적외선 온도 센서/트랜스미터

472,030원 OS137A-2-K

1 year warranty
  • 3개의 온도 범위 이용 가능:
    OS137A-1: 0 ~ 100°C (32 ~ 212°F)
    OS137A-2: -18 ~ 260°C (0 ~ 500°F)
    OS137A-3: -18 ~ 538°C (0 ~ 1000°F)
  • 센서와 트랜스미터의 결합
  • 조정 가능한 방사율, 알람 설정점 및 출력
  • 25 mm (1.0") OD x 127 mm (5.0")의 크기
  • 긴 스테인리스 스틸 NEMA 4 (IP65)등급 하우징으로 구성
  • 10:1 광학시야각 (Optical Field of View)
  • 4 ~ 20 mA, 0 ~ 5 Vdc, 0 ~ 10 Vdc, 10 mV/Deg 및 K 타입 써모커플 출력 이용 가능

설명

소형의 고성능 Omega® 산업용 적외선 센서/트랜스미터 OS137A는 소형 스테린리스 스틸 (Stainless Steel) 하우징으로 제작된 제품으로 다양한 기능 및 옵션을 제공합니다.

표준 기능은 조정 가능한 방사율, 10:1 광학시야각(Optical Field of View), 조정 가능한 알람 설정점 및 모든 미터, 컨트롤러, 데이터 로거, 레코더, 컴퓨터 보드 및 PLC와 쉽게 연동할 수 있는 6개의 사전 선택된 아날로그 출력 및 외부 릴레이 구동하기 위한 전압 출력입니다. 이 기기는 2HEX 나사, 전원 및 출력 연결을 위한 1.8M (6') 차폐 케이블 및 운영자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.


【기술사양】
온도 범위:
OS137A-1: 0 ~ 100°C (32 ~ 212°F)
OS137A-2: -18 ~ 260°C (0 ~500°F)
OS137A-3: -18 ~ 538°C (0 ~1000°F)
정밀도: 1.5% rdg 또는 3.5°F (2°C)에서 큰 값
반복성: 1% rdg 또는 2°F (1°C)
광학시야각 (Optical Field of View): 10:1
스펙트럼 응답: 5.5 ~ 14 microns
방사율: 0.5 ~ 1.0, 단일 턴 포트를 통해 조정 가능
응답 시간: 150msec,
최종값의 0 ~ 63%
출력:
-MA: 4 ~ 20 mA
-V1: 0 ~ 5 Vdc
-V2: 0 ~ 10 Vdc
-K: K 써모커플
-MVF: 10 mV/°F
-MVC: 10 mV/°C
알람 출력: 전압, 100 mA 드라이브
알람 설정점: 0 ~ 100 % adj,
포트를 통해 설정
전원: 12 ~ 24 Vdc @ 50 mA
작동 온도:
냉각 없음: 0 ~ 70°C
수냉식: 0 ~ 200°C
공냉식: 0 ~ 110°C
작동 상대 습도: 95% RH미만, 비응축
하우징: 스테인리스 스틸, Nema 4 (IP65)
치수: 25.4 OD x 127 mm L(1 x 5")
무게: 226 g (0.5 lb)
파장 (색상): 630-670 nm (적색)
작동 거리: 최대 9.1 m (30')
최대 레이저 전원 출력: 1 mW 미만
유럽 분류: Class 2, EN60825-1/11.2001
FDA 분류: Class II, 21 CFR 1040.10 준수
레이저 빔 직경: 5 mm 미만
빔 확산: 2 mrad 미만
전원 스위치: 배터리 팩 위 슬라이드 스위치
전원 표시기: 적색 LED
주의 및 인증 라벨: 헤드 테두리에 위치
애퍼처 및 식별 라벨: 헤드 테두리에 위치
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
OS137A-(*)-K Star
판매 상담  
배송: 
 
 
적외선 트랜스미터, K 타입 써모커플 출력
  
OS137A-(*)-MV-F Star
판매 상담  
배송: 
 
 
적외선 트랜스미터, 10 mV/°F 출력
  
OS137A-(*)-MV-C Star
판매 상담  
배송: 
 
 
적외선 트랜스미터, 10 mV/°C 출력
  
OS137A-(*)-MA Star
판매 상담  
배송: 
 
 
적외선 트랜스미터, 4 ~ 20 mA 출력
  
OS137A-(*)-V1 Star
판매 상담  
배송: 
 
 
적외선 트랜스미터, 0 ~ 5 Vdc 출력
  
OS137A-(*)-V2 Star
판매 상담  
배송: 
 
 
적외선 트랜스미터,0 ~ 10 Vdc 출력
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS137-MB
OS137-MB Star
42,240원
배송: 2 주
 
설치 브라켓
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS137-AP
OS137-AP Star
42,240원
배송: 2 주
 
에어 퍼지 칼라
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS137-WC
OS137-WC Star
211,880원
배송: 2 주
 
물/공기 쿨 자켓
  
OS137-LS† Star
판매 상담  
배송: 
 
 
레이저 조준
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24S
PSR-24S Star
88,510원
배송: 2 주
 
안정화 전원 공급 장치, 24 Vdc, 400 mA, 나사 단자
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24L
PSR-24L Star
88,510원
배송: 2 주
 
안정화 전원 공급 장치, 24 Vdc, 400 mA, UL, 껍질이 벗겨진 리드
  
PSR-24L-230 Star
88,510원
배송: 2 주
 
안정화 전원 공급 장치, 24 Vdc, 400 mA, 6' 코드 및 껍질이 벗겨진 리드, 230 Vac 입력, CE
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSU-93
PSU-93 Star
67,050원
배송: 2 주
 
비안정화 전원 공급 장치, 16 ~ 23 Vdc, 300 mA 최대, 나사 단자
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-IR
CAL-3-IR Star
판매 상담  
배송: 
 
 
NIST-추적 가능 교정
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고:
 0 ~ 100°C (32 ~ 212°F)를 원하시면 "1"을 삽입하십시오.
-18 ~ 260°C (0 ~ 500°F)를 원하시면"2"를 삽입하십시오.
-18 ~ 538°C (0 ~ 1000°F)를 원하시면"3"을 삽입하십시오.
2개의 설치 나사 및 운영자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
최대 30 m (100')까지 더 긴 전원/출력 케이블 주문을 원하시면,모델 번호에 접미사 "-(**)FT" " 를 추가하십시오. 1.8 m (6')를 초과하는 추가 피트당 추가금액이 있습니다. ** 피트 단위의 길이를 명시하십시오