2가지 온도 범위 이용 가능: OS136-1: -18 ~ 202°C (0 ~ 400°F) OS136-2: 149 ~ 538°C (300 ~ 1000°F)
센서와 트랜스미터 결합
19 mm (3/4") OD 및 89 mm (3.5") 길이의 스테인리스 스틸 하우징 패키지
광학 시야각 6:1
0.95로 고정된 복사능
NEMA 4 (IP66) 등급 하우징
4 ~ 20 mA, 0 ~ 5 Vdc, 0 ~ 10 Vdc, K형 써모커플, 10 mV/도 아날로그 출력 이용 가능
신속하고 정확한 측정
설명
OS136 시리즈에 대한 새로운 모델이 출시되었습니다. 신규 모델인 OS136A 시리즈 확인 요청드립니다. 문의 사항이 있으시면, 영업 담당자에게 문의하여 주십시오.
OMEGA™ 소형의 저비용 고성능 적외선온도센서 및 적외선트랜스미터 모델인 OS136에는 19 mm (3/4") OD 및 89 mm (3.5") 길이의 스테인리스 스틸 NEMA 4 (IP66) 하우징이 있습니다. 이 소형 트랜스미터는 접근이 어렵거나 협소한 가혹한 환경에서 온도를 측정하는데 적합합니다. OS136은 전력 및 출력 연결용 1.8 m (6') 차폐형 케이블이 함께 제공됩니다. 이 모델은 산업용 표준 출력이 특징이고, 모든 계측기, 컨트롤러, 데이터 기록기, 기록장치, 컴퓨터 보드, PLC와 직접 쉽게 상호작용할 수 있습니다. 0.95로 고정된 복사능을 통해, 설치하고 이용하는 동안 조정할 필요 없이 신속하고 쉽게 측정할 수 있습니다. † NIST 캘리브레이션 주문 정보는 다음 페이지에 있는 부속품 도표를 참고하십시오.
【기술사양】
온도 범위: OS136-1: -18 ~ 202°C (0 ~ 400°F) OS136-2: 149 ~ 538°C (300 ~ 1000°F) 주변 온도 22°C (72°F) 에서 정밀도: OS136-1: 3% rdg 또는 4.4°C (8°F) 중 더 높은 수치 OS136-2: 185 ~ 510°C (365 – 950°F)에서 3% rdg 또는 5.5°C (10°F) 중 더 높은 수치) 반복성: 1% of rdg 광학 시야각: 6:1 (거리 당 점 크기) 스펙트럼 반응: 5 ~ 14 미크론 반응시간: 150 ms, 최종 값의 0 ~ 63% 복사능: 0.95에서 고정 아날로그 출력: MA: 4 ~ 20 mA V1: 0 ~ 5 Vdc V2: 0 ~ 10 Vdc K: K 타입 써모커플, 보상 MVC: 10 mV/°C MVF: 10 mV/°F 출력 부하 요건: 최소 부하 (0 ~ 5 Vdc): 1 kΩ 최소 부하 (0 ~ 10 Vdc): 2 kΩ 최대 부하 (4 ~ 20 mA): (전원 공급 – 4) / 20 mA 최소 부하 (10 mV/Deg): 10 kΩ 최소 부하 (K T/C): 100 kΩ 작동 환경 온도: 비 수냉식: 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) 수냉식 (OS136-WC): 0 ~ 200°C (32 ~ 392°F) 공냉식 (OS136-WC): 0 ~ 110°C (32 ~ 230°F) 작동 상대 습도: 95% RH 미만, 비응결 OS136-WC의 유수율: 0.25 GPM, 실온, 최소 OS136-WC의 송풍량: 5 CFM (2.4 리터/초) 예열 시간: 1 ~ 2 분 열 충격: 25°C의 급격한 주변 온도 변화에서 약 30분 공기 퍼지 칼라의 송풍량: 1 CFM (0.5 리터/초) 트랜스미터 하우징: 316 SS, NEMA 4 (IP66) 등급 전력: 50 mA에서 12 ~ 24 Vdc 크기: 19 OD x 89 mm L (0.75 x 3.5") 무게: 181 g (0.40 lb) 레이저 파장 (색): 630 ~ 670 nm (빨간색) 작동 범위 (레이저 점): 최대 9.1m (30') 최대 레이저 전력 출력: 주변 온도 22°C에서 1 mW 미만 안전 등급: 2등급, EN60825-1/11.2001 FDA 등급: 2등급 레이저 제품, 21 CFR 1040.10 준수 레이저 빔 지름: 5 mm (0.2") 미만 빔 확산: 2 mrad 미만 작동 온도: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F) 작동 상대 습도: 95% RH 미만, 비응결 전력 스위치: 배터리 팩에 있는 켜짐/꺼짐 슬라이드 스위치 전력 표시기: 빨간색 LED 전력: 배터리 팩, 3 Vdc (포함됨) 경고문과 인증서 표지: 헤드 조준기 둘레에 위치 식별 표지: 헤드 조준기 둘레에 위치 구경 표지: 헤드 조준기 둘레에 위치 크기: 38 D x 50.8 mm L (1.5 x 2")
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: ††OS136-LS 레이저 조준기: 1개 장비로 여러 헤드를 정렬하는데 적합합니다. 설치할 때만 사용합니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.