OS101 Series
Infrared TemperatureTransmitter
페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
-
0 to 1000°F (-18 to 538°C) Measurement Range
-
Adjustable Emissivity From 0.1 to 1.0.
-
Fast, Accurate, Repeatable Readings
-
Type K Thermocouple, 0 to 5 Vdc, 4 to 20 mA or 1 mV /Deg Analog Output Models
-
Rugged, Miniature Industrial Design with Remote Sensor Head
-
User Adjustable High or Low Alarm Standard
-
NEMA-4 Metal Housing
적외선 온도 측정 장비 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Each OS101 comes complete with sensor head and 1.8 m (6') cable, sensor head mounting nut, main electronics housing and operator’s manual.
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
Output Type 선택하기:MV-C : 1 mV/°C output
MV-C-HT : 1 mV/°C output with high temp sensor head
MV-F : 1 mV/°F output
MV-F-HT : 1 mV/°F output with high temp sensor head
K : Type K output
K-HT : Type K output with high temp sensor head
V1 : 0 to 5 Vdc output
MA : 4 to 20 mA output
MA-HT : 4 to 20 mA output with high temp sensor head
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.