This item has been discontinued.
OM-USB-32DIO는 32비트 고속 디지털 I/O를 제공하고, 독립적인 입력 및 출력 스캔 클럭, 하드웨어 및 소프트웨어 트리거링과 패턴 감지/생성 기능이 있습니다.
디지털 I/O
32 DIO 비트는 입력 또는 출력에 대해 비트 설정 가능한
2개의 16비트 포트와 같이 이용 가능합니다.
각 포트는 독립적으로 설정이 되어서 소프트웨어 폴링
및 하드웨어 스캐닝 작업 모두 동시에 수행 가능합니다.
소프트웨어 폴링이 실행될 때, 해당 포트는 입력 또는
출력 비트의 어떤 조합도 포함할 수 있습니다. 하드웨어
속도의 출력 스캔이 실행될 때 해당 포트의 모든 비트는
출력에 대하여 설정되어야 합니다. 하지만 입력 스캔은
출력에 대해 설정된 포트의 모든 비트의 현재 상태가
판독됩니다.
디지털 출력 스캐닝
어떤 포트라도 16비트 디지털 패턴을 출력할 수
있습니다. 그 패턴은 최대 8 MS/s 속도로 업데이트
되고 출력 스캔 클럭을 이용하여 기록됩니다.
32비트 디지털 패턴을 출력하기 위해 두 포트 모두
사용하십시오. 한 포트의 데이터는 두번째 포트가
판독될 때까지 FIFO 버퍼에서 판독되고 저장됩니다.
두 포트 모두 다음 페이서 클럭 신호의 상승 에지에서
동시에 출력됩니다.
데이터 이동
OM-USB-32DIO는 그 시점에서 데이터가 안정적인지
알기 위한 데이터를 수신하는 외부 기기 출력 스캔
클럭과 데이터 이동 핀 사이의 지연을 이용하고
기기 사이의 일관된 데이터 이동을 보증합니다.
풀-업/다운 설정
DIO 비트는 탑재된 점퍼를 거쳐 47 kΩ 저항기를 통하여
최대 5V까지 풀업 또는 0V까지 풀다운이 가능합니다.
클럭 I/O
사용자는 탑재된 입력 스캔 클럭 또는 외부 신호와
입력 스캔 동작을 조절할 수 있습니다. 입력 클럭
빈도는 최대 8 MHz입니다. 내부 입력 클럭이 동작을
조절할 때 사용률은 50%로 유지되어야 합니다. 외부
클럭을 사용할 때 외부 클럭 입력이 수신된 후 신호가
즉시 출력됩니다.
트리거링
디지털 및 패턴 트리거가 지원됩니다. TRIG 핀은 외부
TTL 레벨 트리거에 사용되고 입력 또는 출력 스캔을
트리거하는데 사용될 수 있습니다. 트리거 대기시간은
1 μs보다 적습니다. 트리거 모드는 에지 또는 레벨 감도
및 최고 또는 최저 로직을 위해 소프트웨어에서 선택가능
합니다. 디지털 포트도 패턴 트리거링을 위해 사용될 수
있습니다. 특정한 패턴이 감지되면 스캔은 트리거됩니다.
특정한 비트가 가려지거나 무시될 수 있습니다. 트리거
대기 시간은 1 스캔 클럭 주기입니다. 클럭 신호의 시간
제어 하에서 사용자는 디지털 패턴을 입력 또는 출력할
수 있습니다.
기술사양은 제품 사양서에서 확인이 가능합니다.
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 1.8 m (6') USB 케이블, 소프트웨어 및 사용자 매뉴얼이 담긴 CD가 함께 제공됩니다. 주문 예: (1) SWD-TRACERDAQ-PRO TracerDAQ PRO 소프트웨어, 459,940원