OM-SQ2020
휴대용 데이터 로거 - 8 ~ 16 채널 범용 입력
페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
-
전압, 전류 또는 저항 측정을 위한 8개의 차동 또는 16개의 단일-종단 범용 아날로그 입력
-
2개의 고전압, 4개의 펄스 입력 및 8개의 디지털 이벤트/상태 입력
-
써모커플(Thermocouple), 써미스터(Thermistor), 2선식/3선식/4선식 RTD (PT100) 온도센서 및 4~20 mA 신호를 아날로그 입력과 사용 가능
-
최대 2개 채널에서 최대 100 Hz의 로깅 속도 (OM-SQ2020-2F8)
-
최대 1,800,000회 판독 가능한 대용량 비휘발성 내장메모리
-
모델에 따라 이더넷, RS-232 통신 및 USB 연결을 지원
-
분리 가능한 MMC/SD (멀티미디어 카드/보안 디지털) 메모리로 내부 데이터 다운로드 가능
-
외부 기기와 연동을 위한 센서 전원 및 FET 알람 출력
-
읽기 쉬운 LCD와 간단한 4개의 푸시버튼으로 구성된 사용자 인터페이스
-
수학 함수를 사용하여 최대 16개의 계산/파생 채널 생성 가능
설명
This product line has been discontinued, a replacement will soon be introduced into the Omega catalog. As a potential alternate available now, please see OM-CP-OCTPRO as an alternative
OM-SQ2020은 8개의 개별 입력 및 16개의 계산/파생 단일 종단 채널 연결이 가능한 다양한 아날로그 입력과 여러 방식의 출력 및 통신을 지원하는 고성능의 휴대용 데이터 로거입니다. 고정과 이동이 가능한 작은 모듈에 다양한 기능과 고성능이 적용되어었고 다채널 입력/출력/통신이 특장점입니다.
최대 16개의 채널(자매품 OM-SQ2040의 경우 최대 32채널), 높은 정밀도의 24비트 AD 컨버터(아날로그-디지털 변환), 분리 가능한 메모리와 이더넷 네트워크등의 기능이 적용된 OM-SQ2020은 다양한 산업 분야와 R&D 분야에 대한 측정과 공정 제어에 이상적인 데이터 로거 입니다.
소프트웨어(별매)와 함께 사용시 별도의 DAQ 시스템이 필요 없는 강력한 데이터 관리 기능을 자랑합니다. 실시간 측정과 높은 수준의 데이터 수집 및 분석이 가능합니다.
입력 연결
OM-SQ2020-1F8 데이터 로거는 A-D 블럭의 입력과 통신하는 단일 아날로그-디지털 컨버터가 있습니다. 각 연결 블록은 2개의 차동 입력 또는 최대 4개의 단일 종단 입력을 수용합니다. 단일 종단 입력과 차동 입력을 함께 구성하는 것은 불가능합니다.
OM-SQ2020-2F8 데이터 로거는 2개의 AD 컨버터가 있어 로깅 유연성이 더 높습니다. 하나는 A, B 블록과 통신하며 두번째는 C, D 블록과 통신합니다. 각 연결 블럭은 각 2개의 차동 입력 또는 4개의 단일 종단 입력을 수용하며, 마찬가지로 단일 종단 입력과 차동 입력을 함께 구성하는 것은 불가합니다.
동시 샘플링
OM-SQ2020 모델은 여러 개의 AD 컨버터를 통해 동시 샘플링 및 로깅이 가능합니다. 사용자는 최대 100 Hz (OM-SQ2020-1F8의 경우 20Hz) 속도로 채널을 설정할 수 있고, 동시에 다른 채널에는 다른 샘플 속도로 유지할 수 있습니다. 해당 기능이 적용된 OM-SQ2020는 온도와 압력과 같이 다른 속도로 변화하는 동적 파라미터 측정에 이상적입니다.
통신
OM-SQ2020-2F8 모델에서는 이더넷이 가능하며, 이 외에 Wi-Fi USB 연결과 RS-232 시리얼 통신포트가 탑재되어 있어 원격 데이터 다운로드를 위한 PC 기반 TCP/IP 네트워크, 무선 또는 GSM 모뎀과 연결이 가능합니다. 이러한 유연성을 통하여 OM-SQ2020는 복잡하고 중요한 어플리케이션과 완벽하게 시스템 통합이 가능할 뿐 아니라 글로벌한 데이터 접속 및 검색이 가능합니다.
데이터 로거에 저장된 다중 구성
로거의 내부 메모리에 현재의 설정과 함께 최대 6개의 데이터 로깅 설정(채널 타입, 이름, 로깅 속도, 트리거 등)에 대한 구성이 가능합니다. 추가적인 설정은 외부 MMC/SD 메모리 카드에서 로드할 수 있습니다. 이 기능은 운영자가 PC없이 로거 설정을 쉽고 빠르게 변경할 수 있도록 합니다.
소프트웨어 설정
OM-SQ-SOFT-PLUS 별매 소프트웨어 제품은 데이터 로거의 구성, 데이터 다운로드 및 데이터 변환과 같은 기본적인 기능 뿐만 아니라 제품과 데이터에 대한 전반적인 제어을 가능하게 해줍니다. 해당 소프트웨어를 통하여 데이터 로거에서 가져온 데이터를 익숙한 익스플로러 방식 인터페이스에서 빠르고 쉽게 분석할 수 있습니다. 데이터는 서로 다른 2가지 자동 조정 Y축으로 표시할 수 있습니다. 이러한 방식은 다양한 센서에서 나오는 매우 다양한 데이터를 그래프 하나로 표시할 때 특히 유용합니다.
여러분은 원하는 영역을 축소할 수 있고, 커서를 이용해 추출 값, 시간, 날짜를 고를 수 있으며, 데이터를 통계적으로 요약할 수 있고, 상한 및 하한 알람 한계점을 설정할 수 있고, 계산 기능을 이용해 기존의 채널로부터 새로운 가상 채널을 만들 수 있습니다.
OM-SQ-SOFT-PLUS 소프트웨어는 보고서 생성 기능도 포함되어 있어 해설이 있는 제목 페이지, 머리말과 꼬리말, 그래프, 데이터의 표 목록, 통계, 데이터 로거 설정 정보로 구성된 맞춤형 보고서 견본을 만들 수 있습니다. 견본은 유사한 데이터의 설명을 준비할 때 이들 요소를 조합하고 저장해서 설정할 수 있습니다.
【기술사양】
아날로그 입력
정밀도: 상단의 '사양' 버튼을 눌러 스펙 시트(PDF)를 확인하십시오.
공통 모드 거부(Common Mode Rejection): 100 dB
입력 임피던스: >1 MÙ
선형성(리니어): 0.015%
직렬 모드 선 거부(Series Mode Line Rejection): 50/60 Hz 100 dB
아날로그 입력 연결: 나사 연결-분리 가능한 터미널 블록
AD 컨버터
타입: Sigma-Delta
분해능(Resolution): 24-비트
속도(Sampling Rate): AD컨버터 당 초당 최대 10, 20*, 100* 판독. (*은 거부 모드 off 시)
알람 출력
4개의 개방 drain FET (18 V 0.1 A)
디지털 I/O 연결: DB25F 커넥터
계산 채널
물리적인 입력 채널(physical input channel)에서 파생 된 최대 16개 가상채널(virtual channel)
분해능
유효 숫자 최대 6자리
프로그래밍/로거 설정
OM-SQ-SOFT 또는 OM-SQ-SOFT-PLUS 소프트웨어;
WIN XP/VISTA (32-비트 & 64-비트) / 7 (32-비트 & 64-비트)과 호환 가능
통신
표준: RS-232 (automatic baud rate 최대 115200 baud 까지 선택 가능)
이더넷 10/100 베이스 TCP/IP USB 1.1 과 2.0 호환
보안: Open, WEP (64 또는 128bi 암호화), WPA 또는 WPA2/802.11i
네트워크: SSID가 지정된 기반시설만
외부 연결 옵션: GSM, PSTN 모뎀
전원 공급 장치
내장: 6 "AA" 알카라인 배터리
외장: 10 ~ 18 Vdc 역극성, 초과전원 보호
전원 공급 @ 9V
Sleep 모드: 600 µA
로깅: 40 ~ 130 mA
디스플레이와 외부 키 버튼
2줄 x 20자 LCD 디스플레이
배터리 상태와 외장 전원 표시
키패드 잠금 기능 있음
모드 네비게이션 (메뉴):
Arm(알람)/disarm(알람해지)/pause(정지)/continue(계속); meter any channel or alarm; 초기 설정 세팅에서 변경 가능, 최대 6가지 모드 세팅;
status(상태)/diagnostics(진단)/memory(메모리)/time and date(날짜와 시간); MMC/SD 외장 메모리 다운로드
작동 환경
온도: -30 ~ 65°C (-22 ~ 149°F)
습도: 90% (40°C 비응결)
일반 사양
외장 기기에서 전원 공급: 정전압 5 Vdc @ 50 mA 또는 로거공급전압 @ 100 mA
날짜와 시간: 내장 시계, 3가지 표시유형
날짜 조정: 디스플레이
내장 메모리: 16 MB (최대 1,800,000회 판독)
외장 메모리: 최대 1GB - 외장 MMC/SD (내부 메모리 이동 시)
크기: 175 H x 235 W x 95 mm D (6.9 x 9.3 x 3.7")
무게: 약 1.2 kg (2.6 lb)
외장 재질: ABS 플라스틱
내장 메모리 모드: 빈 공간이 없거나 충첩 시 정지
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: OM-SQ-SOFT 소프트웨어, USB 케이블, 벽면 브라켓, 6개의 "AA" 배터리, 6개의 입력 터미널 블록, 4개의 전류 션트 레지스터 및 운영자 매뉴얼과 함께 제공됩니다. 교정 인증서와 함께 데이터 로거를 주문하시려면, 모델 번호 뒤에 “-CAL” 을 추가하십시오. 추가 금액이 있습니다.
제품 메뉴얼:
다운로드
OM-SQ2020/2040 Series - Portable Data Logger
다운로드
OM-SQ2020/2040 Series - Portable Data Logger