장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

LCD 디스플레이 & USB 인터페이스가 적용된 써모커플 데이터 로거
(Thermocouple Data Logger with LCD Display and USB Interface)

OM-EL-USB-TC-LCD

LCD 디스플레이 & USB 연결 써모커플 데이터 로거 | OM-EL-USB-TC-LCD

LCD 디스플레이 & USB 연결 써모커플 데이터 로거

227,470원 OM-EL-USB-TC-LCD

1 year warranty CE
  • 편리한 설정 및 데이터 다운로드를 위해 USB 포트에 직접 연결
  • 4자리 온도를 표시하는 고명암 LCD
  • J, K, T 타입 써모커플 수용
  • 사용자가 프로그래밍할 수 있는 2개의 알람 임계치
  • 적색 및 녹색 LED를 통해 상태 표시
  • 즉시 기록, 지연 기록 및 시작 버튼을 눌러 기록
  • Windows® 소프트웨어가 무료로 포함
휴대용 온도측정 장비 - 관련 제품 보기

설명

OM–EL–USB–TC–LCD 데이터 로거는 기기의 소형 암형 써모커플 소켓에 연결한 J, K, T 타입 써모커플로부터 온도 판독 값 최대 32,510개를 측정하고 저장합니다.
데이터 로거는 PC의 USB 포트에 직접 연결하고 USB 케이블이 필요 없습니다. 디스플레이에서 3가지 기능인 최신 온도, 최고 온도 및 최저 온도를 이용할 수 있습니다.
데이터 로거에 있는 버튼은 이들 기능을 전환하는데 사용합니다. 그리고 적색과 녹색 LED가 점멸하면서 데이터 로거의 기록 및 알람 상태를 표시합니다.
사용자는 제품에 포함된 Windows 소프트웨어를 이용해 써모커플 타입, 기록 속도, 시작 시간, 높음/낮음 알람 설정, 기록 모드 및 원하는 온도 단위(°C 또는 °F) 같은 초기 데이터 기록 파라미터를 쉽게 설정할 수 있고 버튼을 누른 후 30초 동안 또는 영구적으로 디스플레이 끄기, 데이터 롤오버(메모리가 가득 차면 가장 이전 데이터에 겹쳐 쓰는 방식으로 무제한 기록 기간 허용) 같은 디스플레이 모드를 선택할 수 있으며 저장한 데이터를 다운로드 할 수 있습니다. 다운로드한 데이터는 그래프로 작성 또는 인쇄하거나 엑셀(Excel) 같은 다른 어플리케이션에서 추출할 수 있습니다.

【기술사양】
온도 측정 범위:
J 타입:
-200 ~ 1190°C (-328 ~ 2174°F)
K 타입: -200 ~ 1350°C (-328 ~ 2462°F)
T 타입: -200 ~ 390°C (-328 ~ 734°F)
분해능 (내부 및 표시): 0.5°C (1°F)
정밀도: ±1.0°C (±2.0°F)
써모커플 연결: 초소형 써모커플 암형 커넥터
온도 단위: °C 또는 °F - 소프트웨어에서 선택 가능
메모리: 32,510개 판독 값
기록 간격: 1초, 10초, 1분, 5분, 30분, 1시간, 6시간, 12시간 - 소프트웨어에서 선택 가능
높음/낮음 알람: 소프트웨어에서 선택 가능
시작 날짜/시간: 소프트웨어에서 선택 가능
작동 온도 범위: -10 ~ 40°C (14 ~ 104°F)
LED 기능: 첫 번째 LED는 적색으로 점멸하면서 데이터 로거가 알람 상태에 있음을 표시 (온도가 알람 상한 및 하한을 넘었을 때); 두 번째 LED는 녹색으로 점멸하면서 데이터 로거가 알람 상태에 있지 않음을 표시
소프트웨어: Windows® 2000/XP/비스타/7 (32 및 64비트)
전원: 1/2 AA 3.6 V 리튬 배터리 (포함)
배터리 수명: 6개월 (25°C, 샘플 속도와 LCD 사용 여부에 따라 달라짐)
무게: 114 g (4 oz)
크기: 다음 페이지의 도면 참고
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-EL-USB-TC-LCD
OM-EL-USB-TC-LCD
227,470원
배송: 2 주
 
LCD 디스플레이와 USB 인터페이스가 적용된 써모커플 데이터 로거
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Windows 소프트웨어, 사용자 매뉴얼이 담긴 CD-ROM, 보호 캡, 3.6 V 리튬 배터리 및 K 타입 써모커플이 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) OM-EL-USB-TC-LCD LCD 디스플레이와 USB 인터페이스가 적용된 써모커플 데이터 로거, 227,470원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.