장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

휴대용 데이터 로거 - USB 인터페이스
(Portable Data loggers with USB Interface)

OM-EL-USB 시리즈

휴대용 데이터 로거 - USB 인터페이스 | OM-EL-USB 시리즈

휴대용 데이터 로거 - USB 인터페이스

175,340원 OM-EL-USB-1

1 year warranty CE
  • 온도, 온도/상대습도/이슬점, 전압 및 전류 모델
  • 데이터 로거를 컴퓨터의 USB 포트에 직접 연결 (USB 케이블 필요 없음)
  • 사용자가 프로그램 할 수 있는 알람 임계점 및 LED 표시기
  • 밝은 적색, 녹색, 오렌지색 LED 표시기
  • 저-배터리 경고
  • IP67 보호
레코더 - 관련 제품 보기

설명

OM-EL-USB 데이터 로거 시리즈에는 온도, 온도/상대습도, 전압 및 전류 측정 모델이 있습니다. 사용자는 쉽게 데이터 로거를 설정할 수 있고 모듈을 PC USB 포트에 연결 후 사용이 편리한 Windows 소프트웨어를 통해 기록한 데이터를 다운로드 할 수 있습니다. 소프트웨어에서 선택 가능한 설정 파라미터에는 기록 속도, 시작 시간, 높음/낮음 알람 설정 및 온도 단위 (°C 또는 °F)가 있습니다. 이후 데이터는 그래프로 작성 또는 인쇄하거나 엑셀(Excel) 같은 다른 어플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 각 데이터 로거는 수명이 긴 리튬 배터리가 함께 제공됩니다. 그리고 내장 LED 표시기는 데이터 로거 상태를 보여줍니다. OM-EL-USB 시리즈 데이터 로거는 보호캡을 씌울 경우 IP67 표준에 따라 습기를 방지합니다.

【기술사양】
범위: -35 ~ 80°C (-31 ~ 176°F)
분해능: 0.5°C (1°F)
정밀도: ±1.0°C (±2.0°F)
메모리: 온도 판독 값 16,000개
기록 간격: 10초 ~ 12시간
작동 온도 범위: -35 ~ 80°C (-31 ~ 176°F)
알람 임계치: 소프트웨어에서 높음/낮음 알람 임계치를 선택 가능
시작 날짜/시간: 소프트웨어에서 선택 가능
상태 표시기 (LED): 적색, 녹색, 오렌지색
소프트웨어: Windows 2000/XP/비스타/7 (32 및 64비트)
전력: 1/2 "AA" 3.6 V 리튬 배터리 (포함)
배터리 수명: 1년 (25°C에서 1분 기록 간격)
무게: 43 g (1.5 oz)
크기: 도면 참조
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-EL-USB-1
OM-EL-USB-1
175,340원
배송: 2 주
 
온도 데이터 로거 - USB 인터페이스
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-EL-USB-2
OM-EL-USB-2
242,010원
배송: 7 주
 
온도/노점/RH 데이터 로거 - USB 인터페이스
  
OM-EL-USB-2-PLUS
246,000원
배송: 7 주
 
고정밀 온도/RH/ 노점 데이터 로거 - USB 인터페이스
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-EL-USB-3
OM-EL-USB-3
209,930원
배송: 2 주
 
전압 데이터 로거 - USB 인터페이스
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-EL-USB-4
OM-EL-USB-4
186,510원
배송: 2 주
 
전류 데이터 로거 - USB 인터페이스
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-EL-USB-CASE
OM-EL-USB-CASE
68,040원
배송: 2 주
 
NEMA 4X (IP67) 방수 케이스 (OM-EL-USB-1 및 OM-EL-USB-2 데이터 로거용)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 각 데이터 로거는 Windows 소프트웨어 CD-ROM, 사용자 설명서, 3.6 V 리튬 배터리가 함께 제공됩니다. 데이터 로거는 컴퓨터 USB 포트에 직접 연결합니다 (USB 케이블이 필요 없습니다.). OM-EL-USB-2 온도/상대습도/이슬점 데이터 로거는 OM-EL-USB-CASE와 이용할 경우 온도만 측정할 수 있습니다.
주문 예: (1) OM-EL-USB-1 온도 데이터 로거 - USB 인터페이스, 175,340원

제품 메뉴얼:

다운로드 Datalogger Data Sheet
다운로드 Humidity, Temperature, Dew Point USB Data Logger
다운로드 Voltage USB Datalogger
다운로드 4-20ma Current Loop USB Datalogger
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.