장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

열전대/전압 입력 데이터로거 - USB 연결, 8개 개별 채널 (16개 싱글엔드 채널)

OM-DAQ-USB-2401

8채널 데이터로거 - 열전대/전압 입력 | OM-DAQ-USB-2401

8채널 데이터로거 - 열전대/전압 입력

777,780원 OM-DAQ-USB-2401

1 year warranty CE RoHS
  • 8채널(차동채널) 또는 16채널(Single- Ended Analog Input)
  • 분해능 24 Bit Resolution, 판독 속도 최대 1000 Samples/Sec
  • 사용자 설정 가능한 열전대 Thermocouple Type J, K, T, E, R, S, B, N 또는 전압 입력
  • 무상 소프트웨어 제공! 프로그래밍이 필요없는 윈도우 용 'DAQ Central'. 프로그래밍을 위한 Visual Basic, C#, Visual C++ 용 .NET API/Driver 포함
  • USB Port 또는 외부 DC Power Supply를 통한 전원공급
  • 입력과 PC 간 500V 차폐 (Isolation) - 전기적 노이즈 방어
  • 센서 여기(Excitation)를 위한 +12Vdc 출력
USB, RS232(유선), RS485(유선) / 이더넷 데이터 수집 시스템 - 관련 제품 보기

설명

USB 연결
OM-DAQ-USB-2401 는 이동과 고정 장착이 모두 용이한 소형 DAQ로 최고 속도의 USB 2.0 열전대(thermocouple)와 전압(voltage) 입력 데이터 수집 장치 입니다. (USB 1.1 포트와도 호환 됩니다.) USB 로 PC나 노트북과 연결할 수 있으며, 독립 모듈식으로 USB 포트 연결 또는 외부 파워 서플라이(별도 옵션)로 전원을 받아 작동합니다. 컴팩트한 소형 모듈이며, 작동법이 간단하므로 다양한 공정에 응용할 수 있습니다. 해당 제품은 DIN 레일이나 벽면에도 장착할 수 있습니다.

소프트웨어로 입력 채널 설정
OM-DAQ-USB-2401의 모든 설정은 소프트웨어로 구성할 수 있습니다. 이 간단하고 실용적인 DAQ 모듈은 열전대(thermocouple) J타입, K타입, T타입, E타입, N타입, R타입, S타입, B타입 입력과 ±30 mV ~ ±10V full scale 전압 입력을 받을 수 있습니다. 각각의 입력 채널과 범위 역시 설정할 수 있습니다.

분해능(Resolution)과 판독속도
높은 24-bit 분해능(resolution)을 갖고 있으며, 또한 아날로그 입력 채널의 경우 채널 당 1ms 속도로 시퀀스 별로 측정이 가능합니다. 1초 당 총 1000개 샘플 측정이 가능하며, 이는 모든 활성 채널로 분배 됩니다. 가장 빠른 속도는 한 개 채널로 초당 1000샘플 판독 +/- 1% 이며, 모든 채널에서는 +/- 5% 입니다.

다기능 소프트웨어
daq 소프트웨어
OMEGA® DAQ Central Software Data Displays
OM-DAQ-USB-2401은 실용적이고 사용하기 쉬운 소프트웨어 Omega DAQ Central을 무상으로 제공합니다. 소프트웨어는 DAQ 메뉴를 윈도우에서 확인 및 조정이 가능하도록 해주며, 모든 설정 구성이 가능합니다. 또한 소프트웨어는 차트 보기, 데이터 로깅, 파일 저장, 시각적 그래픽 자료를 실시간으로 제공하는 등 다양한 사용자 편의 기능을 제공합니다. 이 소프트웨어는 별도의 프로그래밍 작업이 필요하지 않습니다. 프로그래밍으로 수정 또는 보완할 필요없이, 간단하게 바로 사용하고, DAQ 옵션을 선택할 수 있습니다. 하지만 추가적으로 프로그램을 커스텀 해야하는 경우를 위해서, C# .NET 드라이버, 비주얼 베이직, 비주얼 C++ suite도 포함하고 있습니다.
DAQ Central은 처음에 기능 시연을 위한 Preview를 제공합니다. 상단의 '소프트웨어' 버튼을 눌러 다운로드 후 테스트 해보세요!

사양
일반

차폐 (Isolation): PC에서 500V
외부 여기 전압 출력 (External Excitation Output Voltage): 조정전압 12Vdc, 최대 출력 전류 67mA
전원: USB port 공급, max 500mA 또는 외장 파워 서플라이 7.5 ~ 12Vdc
사용 환경: 온도 0 ~ 50°C, 비응축 상대습도 95%
작동 온도 범위: 0 ~ 50°C, 비응축 상대습도 0 ~ 95%
무게: 0.23 kg (0.5 lb)
크기: 107 W x 128 L x 39 mm H (4.2 x 5.1 x 1.5")
입력 전압 범위: 소프트웨어로 설정할 수 있음. (채널 당 차동입력 differential 또는 싱글엔드 single-end)
  -10 ~ 10V  -500 ~ 500 mV
  -5 ~ 5V  -250 ~ 250 mV
  -2.5 ~ 2.5V   -125 ~ 125 mV
  -2 ~ 2V  -75 ~ 75 mV
  -1 ~ 1V  -30 ~ 30 mV
열전대 (Thermocouple) 입력 범위
    Type J: -18 ~ 1200°C (0 ~ 2192°F)
    Type K: -129 ~ 1372°C (-200 ~ 2502°F)
    Type T: -101 ~ 400°C (-150 ~ 752°F)
    Type E: -184 ~ 1000°C (-300 ~ 1832°F)
    Type R: 204 ~ 1768°C (400 ~ 3214°F)
    Type S: 204 ~ 1768°C (400 ~ 3214°F)
    Type B: 538 ~ 1820°C (1000 ~ 3308°F)
    Type N: -129 ~ 1300°C (-200 ~ 2372°F)
열전대 (Thermocouple) 입력
열전대 Thermocouple 정밀도 : slow mode, 24 bit resolution
  J = ±1.1°C
  K = ±1.2°C
  T = ±1.1°C
  E = ±1.0°C
  R = ±2.5°C
  S = ±2.6°C
  B = ±3.3°C
  N = ±1.5°C 
냉접점 보상 정밀도 (Cold Junction Compensation Accuracy): ±1.0°C
아날로그 입력 (Analog Input) 정밀도:
차동 입력: slow mode, 판독의 0.015%, +10uV (노이즈 배제) 범위 +0.004%
싱글 엔드 입력: slow mode, 판독의 0.05%, +50uV (노이즈 배제) 범위 +0.01%
USB: USB 2.0 (full-speed)
장치 호환성: USB 1.1, USB 2.0
전원 공급: USB 또는 9Vdc 범용 어댑터 (포함)
DIN Rail 설치: 옵션으로 선택 가능
개방 열전대 감지 (Open Thermocouple Detect): 채널이 열전대 온도센서 (thermocouple sensor)로 올바르게 설정되어 있는 경우 자동 감지
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
RoHS
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-DAQ-USB-2401
OM-DAQ-USB-2401 Star
777,780원
배송: 재고있음
RoHS compliant
8/16-channel thermocouple/voltage input USB data acquisition module
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-DAQ-USB-CABLE
OM-DAQ-USB-CABLE Star
28,500원
배송: 2 주
RoHS compliant
Spare 1.83 m (6') USB cable
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUNIV-AC-100/240
UNIV-AC-100/240 Star
35,540원
배송: 2 주
RoHS compliant
Spare 9 Vdc universal power adaptor
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-DAQ-USB-TB
OM-DAQ-USB-TB Star
35,540원
배송: 2 주
RoHS compliant
Spare terminal blocks (pack of 4)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: *At highest scan rate, 1000 samples/sec +/- 1% with one channel on, +/- 5% with all channels on.
Each unit comes complete with software, driver, quick start guide, USB cable, hardware for benchtop, DIN rail and wall mount, 4 terminal blocks, 9 Vdc universal power adaptor, OMEGA screwdriver, and 2 Type K thermocouples with stripped leads (TC-TT-K-24-36).
주문 예: (1) OM-DAQ-USB-2401 Data Acquisition Module, 777,780원  plus (1) OM-DAQ-USB-TB Spare Terminal Blocks (Pack of 4), 35,540원, 777,780 + 35,540 = 813,320원

제품 메뉴얼:

다운로드 Manual for OM-DAQ-USB-2400
다운로드 Quick start manual for OM-DAQ-USB-2400