장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

초소형 온도 데이터로거 NOMAD® 시리즈

OM-CP-TEMP101A

초소형 온도 데이터로거 NOMAD® 시리즈 | OM-CP-TEMP101A

초소형 온도 데이터로거 NOMAD® 시리즈

196,300원 OM-CP-TEMP101A

  • ±0.5°C (±0.9°F) 의 정밀도
  • 여러 번 로깅 시작, 중지 설정 가능
  • 초고속 데이터 다운로드
  • 메모리: 100만회 판독 가능
  • 메모리 자동 덮어쓰기 Memory Wrap Around 기능 선택 가능
  • 배터리 수명 표시 기능 있음
  • 데이터 보호를 위한 패스워드 잠금 가능
  • 공정 값의 이상 수치를 High/Low 알람을 설정하여 확인할 수 있음
  • 실시간 데이터 확인 가능
레코더 - 관련 제품 보기

설명

OM-CP-TEMP101A는 최신형, 저비용, 배터리 사용 온도 데이터 로거입니다.
OM-CP-TEMP101A의 배터리 수명은 10년이고, 다양한 시작/정지 기능, 초고속 다운로드 기능, 200만 판독 저장 용량, 메모리 순환 옵션, 정밀한 RTD 감지 소자, 배터리 수명 표시기, 비밀번호 보호 옵션, 프로그래밍 가능한 상한-하한 알람이 있습니다.

OM-CP-TEMP101A는 크기와 성능에서 큰 발전을 보였습니다. 아주 작은 크기로 장소에 구애받지 않고, 고사양, 날짜와 시간이 표시 된 실시간 데이터 확인이 가능합니다.
소프트웨어를 사용하면 OM-CP-TEMP101A를 시작하고, 정지하고, 다운로드 하는 것이 간단하고 쉽습니다. 분석 시 그래프, 표, 요약 데이터를 제공하고 데이터를 °C, °F, K, °R 단위로 볼 수 있습니다. 그리고 데이터는 자동으로 엑셀로 추출해 추가적으로 계산을 할 수 있습니다.

저장 매체는 비휘발성 고체 소자 메모리로 배터리가 방전될 때도 데이터를 최대한 보호합니다.
데이터 검색은 간단합니다. USB 포트에 꽂으면, 사용이 편리한 윈도우® 소프트웨어가 나머지 작업을 합니다. 이 소프트웨어는 PC를 실시간 스트립 차트 기록기로 변환합니다. 데이터는 표 형식으로 인쇄할 수 있고 텍스트나 마이크로소프트 엑셀 파일로 추출할 수도 있습니다.

OM-CP-TEMP101A는 소비자를 염두에 두고 설계했습니다.
제품의 수명 동안 펌웨어를 무료로 업그레이드해서 이미 현장에 배치한 데이터 로거도 새 기술의 개발과 함께 성장하도록 했습니다. 업그레이드를 위해 장비를 공장으로 반환할 필요가 없습니다. 사용자는 PC에서 업그레이드를 할 수 있습니다.

사양
온도센서:
정밀한 RTD 소자 사용
온도범위: -40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F)
온도 분해능: 0.01°C (0.018°F)
캘리브레이션 정밀도: ±0.5°C (0.9°F)
판독속도: 1초 ~ 24시간 간격 설정 가능
메모리: 1,000,000 판독 가능; 소프트웨어에서 메모리 자동 덮어쓰기 기록 설정 선택 가능. 로깅 중 여러 회 시작/중지를 설정할 경우 최대 330,000 판독.
메모리 덮어쓰기: 초기 설정 - Yes (software selectable)
Start 모드:
즉시 기록 시작
일정 기간 후 기록 시작 (최대 18개월까지 지연 설정 가능)
수동으로 푸시 버튼을 눌러 시작/중지 조정
다중 Start/Stop 모드: 데이터를 중간 중간에 다운로드 받지 않고도 로깅 중 여러 번 시작/중지 가능
다중 Start/Stop 모드 활성 방법: 푸시버튼을 5초간 눌러 장비를 시작합니다. 로깅이 시작됩니다. 푸시버튼을 다시 5초간 누르면 로깅이 중지됩니다.
실시간 기록: 장비의 데이터 로깅 기록을 PC에서 실시간으로 확인할 수 있습니다.
알람: high / low 설정; 값을 설정하여 초과값과 미달값 도달 또는 초과 시 알람이 발생하도록 할 수 있습니다.
LED 동작 알림:
  녹색 LED: 10초마다 깜빡임 - 데이터 로깅 중 / 15초마다 깜빡임 - 로깅 지연 모드10
  적색 LED: 10초마다 깜빡임 - 배터리 없음 또는 메모리 꽉 참 / 1초마다 깜빡임 - 알람
비밀번호 잠금: 기록 된 데이터와 저장 설정을 보호하기 위해 비밀번호를 설정하여 기록 액세스를 제한할 수 있음
캘리브레이션 Calibration: 소프트웨어로 디지털 캘리브레이션 가능
캘리브레이션 일자: 자동 저장 됨
배터리 종류: 3.6V 리튬 배터리 (교체 가능)
배터리 수명: 판독 속도 15분 설정 시 약 10년
데이터 형식: 날짜와 시간이 기록 됨, 온도 단위 ºC, ºF, K, ºR
시간 정밀도: ±1 minute/month, 상온 기준 20ºC (60ºF) 단독 로깅 시
컴퓨터 인터페이스: USB 연결, 115,200 baud
소프트웨어: XP SP3/Vista/7/8 (32-bit / 64-bit)
작동환경: 온도 -40 ~ 80ºC (-40 ~ 176ºF), 상대습도 0 ~ 95% RH 비응축
크기: 56 L x 36 W x 16 mm D (2.2 x 1.4 x 0.6")
무게: 24 g (0.8 oz)
재질: ABS plastic
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-TEMP101A
OM-CP-TEMP101A
196,300원
배송: 2 주
 
온도 데이터로거
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-TEMP101A-CERT
OM-CP-TEMP101A-CERT
판매 상담  
배송: 
 
 
NIST calibration 인증서가 포함 된 온도 데이터로거
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200
264,480원
배송: 2 주
 
데이터로거 소프트웨어와 케이블 (데이터로거와 함께 구매하십시오)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 소프트웨어는 별매입니다. 설정과 로깅 확인을 위해 OM-CP-IFC200 (윈도우 소프트웨어와 케이블) 제품을 함께 구매하십시오.

제품 메뉴얼:

다운로드 OM-CP Series - Data Logger Quickstart Guide
다운로드 OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide
다운로드 OM-CP-TEMP101A Quick Start Manual

소프트웨어:

다운로드 OM-CP Data Logging Software
다운로드 CN6070 Controller Software(DOS)
다운로드 OM-CP software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.