본질안전인증 Intrinsically Safe 규격 Class I, Division 1, Groups ABCD; 방폭 규격 Class I, Division 2, Groups ABCD Locations
316 Stainless Steel 외장
컴팩트한 소형 디자인
빠른 반응속도
빠른 다운로드 속도 (1 Minute Full Memory)
도킹 스테이션 통신
배터리 상태 확인 용이
설명
This product has been replaced by the OM-CP-Temp1000IS-A2 which has the same features, price, and is certified to the same Intrinsically Safe standards.
Omega Engineering의 새로운 데이터 수집 시스템인 OM-CP-1000IS-A 는
미국 FM 승인을 득한 본질 안전 방폭 규격(Intrinsically Safe) 데이터 로거 입니다.
본질 안전 규격 Class I, Division 1, Group A, B, C, D와
방폭 규격 Class I, Division 2, Group A, B, C, D 환경 적합성을 인정 받은 이 제품은,
EtO 멸균 공정, 환경 분석, 의학, 제약 분야 및 다양한 위험 환경에서 사용하기에 이상적인 제품 입니다.
OM-CP-TEMP1000IS-A는 견고하고, 배터리 전원을 사용하는 독립적인 데이터 수집 모듈로,
-40 ~ 80°C 범위의 온도를 자동으로 기록합니다.
완벽한 구조, 뛰어난 휴대성의 사용하기 쉬운 초소형 데이터 로깅 장비로 32,767회 온도 측정 기록이 가능합니다.
또한 스테인레스 스틸의 견고한 구조 외장에 제품 명과 시리얼 번호가 각인되어 있어
장비 식별이 용이하다는 장점이 있습니다.
별도 판매하는 OM-CP-IFC400 시리즈 도킹 스테이션과 소프트웨어를 이용하면 활용을 극대화할 수 있습니다.
각종 산업 가혹 환경과 위험 환경에 데이터 로거를 배치하였을 때 원격 조정이 가능합니다.
배터리 상태도 확인할 수 있어 저전압 상태 및 배터리 교체 시기를 판단하기 용이합니다.
소프트웨어는 다양한 기능을 제공합니다.
데이터 로깅 시작, 중지 및 데이터 다운로드와 같은 기본 기능부터,
다운로드한 데이터를 편집할 수 있도록 엑셀 형태와 다양한 차트 및 요약 리포트를 제공합니다.
실시간 데이터도 확인할 수 있으며, 모든 데이터는 기록 시간이 표기되어 있습니다.
장치는 비휘발성 메모리로, 배터리가 방전되어도 유지됩니다.
소프트웨어는 도킹 시스템, USB 케이블과 함께 제공됩니다.
사양
온도 온도센서: 저항온도센서 Resistance Temperature Detector (RTD) 측정 범위: -40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F) 분해능: 0.01°C 정밀도: ±0.5°C (0 to 50°C)
일반 스타트 모드: 소프트웨어 설정 가능 바로 시작 / 딜레이 가능 실시간 기록: PC에서 확인 가능 메모리: 32,767 readings 비밀번호 잠금: 가능 판독 속도: 2초당 1판독 ~ 12시간 마다 1판독 범위 내 설정 치사율 방정식 Lethality Equations: 멸균, 파스퇴리제이션 유닛 소프트웨어로 이용 가능 캘리브레이션 Calibration: 소프트웨어로 디지털 캘리브레이션이 가능합니다. 날짜: 자동 기록 메모리 다시쓰기: 가능 데이터 형식: 일자와 시간 기록, °C, °F, K, °R 배터리 수명: 25°C 에서 일반적으로 2년, 판독 속도 15 minute 설정 시 배터리 타입: 3.6V 리튬 배터리, 교체 가능 시간 정확성: 20°C에서 ±1 minute/month 컴퓨터 인터페이스: OM-CP-IFC400 USB 또는 OM-CP-IFC406 도킹 시스템과 소프트웨어; 125,000 baud 소프트웨어 작동환경: Windows® XP SP3/Vista/7, 8 (32-bit and 64-bit) 작동 환경: 온도 -40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F), 비응축 습도 0 ~ 95% 크기: 67.3 L x 24.6 mm dia (2.65 x 0.97") 무게: 85 g (3.0 oz) 재질: 316 Stainless Steel
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: Comes complete with 3.6V lithium battery. Operator’s manual and USB interface cable are included with the OM-CP-IFC400 software/cable package or OM-CP-IFC406 multiplexer (required for data logger operation), sold separately.