장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

초소형 온습도 데이터로거 NOMAD® 시리즈

OM-CP-RHTEMP101A

초소형 온습도 데이터로거 NOMAD® 시리즈 | OM-CP-RHTEMP101A

초소형 온습도 데이터로거 NOMAD® 시리즈

296,560원 OM-CP-RHTEMP101A

1 year warranty CE
  • 배터리 수명 10년
  • 판독 속도 1초
  • 다중 시작/정지 기능
  • 초고속 다운로드
  • 메모리: 채널 당 판독 값 1,000,000개
  • 배터리 수명 표시기
  • 비밀번호 보호 옵션
  • 프로그래밍 가능한 높음 및 낮음 알람
상대 습도 측정 장비 - 관련 제품 보기

설명

OM-CP-RHTEMP101A는 경제적이면서도 신뢰할 수 있는 초소형 온습도 데이터로거 입니다.
해당 제품의 장점은 다양합니다. 초소형 사이즈에 채널 당 판독 값은 1,000,000개이며, 판독 속도는 1분입니다.
높음-낮음 알람을 프로그래밍 할 수 있고, 초고속 다운로드가 가능하며, 긴 배터리 수명을 자랑합니다.
다중 시작/정지 기능, 메모리 랩 옵션과 배터리 수명 표시, 비밀번호 보호 옵션과 같은 부가 기능이 있습니다.

OM-CP-RHTEMP101A는 소프트웨어를 통한 설정과 조작이 매우 간편합니다.
시작, 정지, 알람 설정과 데이터 다운로드가 가능합니다.
분석을 위해 그래프, 표, 요약 데이터를 제공하고, 데이터를 °C, °F, K, °R, %RH, mg/ml, 수증기 농도, 이슬점 단위로 볼 수 있습니다. 데이터 편집을 위한 Excel® 추출도 가능합니다.
모든 데이터에는 시간과 날짜를 기록할 수 있으며, 메모리는 배터리가 방전될 경우에도 최대한 데이터를 보장하는 비휘발성 솔리드 스테이트 메모리입니다.

노마드 시리즈 데이터로거는 크기가 작아 어느 곳에서든 알맞습니다. 제품의 수명 동안 펌웨어 업그레이드가 무료이고, 따라서 현장에 이미 배치된 데이터 로거가 새로운 기술 발전에 의해 성장할 수 있습니다. 업그레이드를 할 때 장비를 공장에 반송할 필요가 없습니다. 사용자는 PC에서 자동으로 업그레이드를 할 수 있습니다.

사양
온도 센서: 정밀한 RTD 소자
온도 범위: -40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F)
온도 분해능: 0.01°C (0.018°F)
캘리브레이션 정밀도: ±0.5°C (0.9°F)
습도 센서: 내부 반도체
습도 범위: 0 ~ 95% RH
습도 분해능: 0.1% RH
캘리브레이션 정밀도: ±3.0% RH, 25°C (77°F)에서 보통 ±2% RH
지정된 정밀도 범위: 10 ~ 40°C (50 ~ 104°F); 상대습도 10 ~ 80%
판독 속도: 초당 1개 판독부터 24시간 당 1개 판독까지
메모리: 채널 당 판독 값 1,000,000개; 소프트웨어로 메모리 랩 설정 가능;
다중 시작/정지 모드에서 판독 값 500,000개
메모리 랩 어라운드: Yes (소프트웨어 선택 가능)
시작 모드: 즉시 시작 또는 최대 18개월까지 지연 시작 선택 가능
• 다중 버튼 시작/정지
정지 모드: 소프트웨어를 통한 수동조작 또는 날짜와 시간 지정
다중 시작/정지 모드: 데이터를 다운로드나 PC통신 필요 없이 여러 번 시작 및 정지
다중 시작/정지 모드 활성화:
장치 시작하기:
버튼을 5초간 누르고 있으면, 이때 초록색 불이 깜빡일 것입니다. 그 후 장치가 기록을 시작합니다.
장치 정지하기: 버튼을 5초간 누르고 있으면, 이때 빨간색 불이 깜빡일 것입니다. 그 후 장치가 기록을 정지합니다.
실시간 기록: 장치를 PC와 함께 이용해 데이터를 실시간으로 감시하고 기록할 수 있음
알람: 상한 및 하한 프로그래밍 가능; 알람은 습도가 설정 한계에 도달하거나 이를 초과할 때 활성화됨
LED 기능성:
초록색 LED 점멸:
10초 속도는 기록을 나타냄; 15초 속도는 지연 시작 모드를 나타냄
빨간색 LED 점멸: 10초 속도는 배터리;낮음이나 메모리가 가득 찬 것을 나타냄; 1초 속도는 알람 상태를 나타냄
비밀번호 보호: 비밀번호를 장치에 프로그래밍해서 설정 옵션에 접근하는 것을 제한할 수 있음. 데이터는 비밀번호 없이 판독 출력이 가능.
캘리브레이션: 소프트웨어를 통한 디지털 캘리브레이션
캘리브레이션 날짜: 장치에 자동으로 기록
배터리 타입: 3.6V 리튬 배터리 (포함); 사용자가 교체 가능
배터리 수명: 판독 속도가 15분이면 보통 10년
데이터 양식: 날짜와 시간 기록, , °C, °F, K, °R; %RH, mg/ml, 수증기 농도, 이슬점
시간 정밀도: 20°C (68°F)에서 ±1 분/개월, 독립형 데이터 기록
컴퓨터 인터페이스: USB (인터페이스 케이블 필요); 115,200 보드
소프트웨어: Windows® XP SP3/ Vista 및 7/8 (32비트 및 64비트)
작동 환경: -40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F), 상대습도 0 ~ 95%, 비응결
크기: 36 L x 56 W x 16 mm D
(1.4 x 2.2 x 0.6")
무게: 24 g (0.9 oz)
소재: ABS 플라스틱
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-RHTEMP101A
OM-CP-RHTEMP101A
296,560원
배송: 4 주
 
초소형 온습도 데이터로거
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-RHTEMP101A-CERT
OM-CP-RHTEMP101A-CERT
판매 상담  
배송: 
 
 
초소형 온습도 데이터로거, NIST 교정 성적서 포함
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200
264,480원
배송: 2 주
 
윈도우 소프트웨어와 1.8 m (6 ') USB 인터페이스 케이블
  
OM-CP-SVP-SYSTEM
3,220,120원
배송: 3 주
 
FDA 21 CFR Part 11 대응 IQ/OQ/PQ 소프트웨어 안전 유효성 확인 워크북과 소프트웨어 패키지(무제한 사용자, 컴퓨터 기술 이전 라이센스)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 3.6V 리튬 배터리가 함께 제공됩니다. OM-CP-IFC200 Windows 소프트웨어(데이터 로거를 운영하는데 필요, 별매)에 사용자 설명서와 USB 케이블이 포함됩니다.

제품 메뉴얼:

다운로드 OM-CP Series - Data Logger Quickstart Guide
다운로드 OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide

소프트웨어:

다운로드 OM-CP Data Logging Software
다운로드 OM-CP software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.