장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

4채널 써모커플 온도 데이터 로거

OM-CP-QUADTEMP-A

4채널 써모커플 온도 데이터 로거 | OM-CP-QUADTEMP-A

4채널 써모커플 온도 데이터 로거

818,010원 OM-CP-QUADTEMP-A

  • 써모커플(Thermocouple) 채널 4개와 주변온도(Ambient) 채널 1개
  • 실시간 데이터 확인 가능
  • 시작 시간 프로그래밍 가능
  • 자동 냉접점 보상 및 선형화
  • 외부 전력 또는 교체식 배터리 모두 이용 가능
레코더 - 관련 제품 보기

설명

OM-CP-QUADTEMP 온도 데이터로거 시리즈는 4채널 써모커플 온도센서의 온도 데이터 수집 장치 DAQ 로, J, K, T, E, N, R, S, B타입 써모커플 연결 입력을 수용하는 4개의 열전대(Thermocouple) 온도 채널과 1개의 주변 온도(Ambient) 확인 채널이 있습니다.

OM-CP-QUADTEMP–A는 배터리로 작동하는 4채널 독립형 써모커플 기반 온도 데이터 로거이며, OM-CP-QUADTEMP2000는 동일한 사양에 LCD 디스플레이를 추가한 제품입니다. OM-CP-QUADTEMP2000은 최소, 최대, 평균 통계를 나타내는 화면과, 표시할 모든 채널 조합을 허용하는 사용자 설정 가능한 그래픽 화면이 있습니다.

데이터 로깅은 채널 당 500,000회 판독 기록이 가능하며, PC에서 실시간 데이터 확인도 가능하며, 모든 데이터에는 시간 기록이 함께 저장됩니다. 기록 시작과 기록 구간 설정은 소프트웨어에서 설정할 수 있습니다. 메모리는 비휘발성 솔리드 스테이트 메모리로, 배터리를 빼도 기록은 보존됩니다. 데이터 복구는 간단합니다. 이용 가능한 USB 포트에 꽂으면, 사용이 편리한 Windows® 소프트웨어가 나머지 작업을 모두 진행할 것입니다. 이 소프트웨어는 여러분의 PC를 실시간 스트립 차트 로거로 바꿉니다. 데이터는 그래프나 표 형식으로 인쇄할 수 있고 텍스트나 Microsoft Excel 파일로 추출할 수도 있습니다.

사양

내장 온도 채널 - 주변 온도 Ambient, 1 channel
교정 된 정밀도:
+0.5°C (0°C ~ +50°C)
분해능: 0.05°C
온도 범위:
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)

외부 온도 채널 - THERMOCOUPLE, 4 CHANNELS
정밀도:* (Uniform 20°C Internal Temperature):
J, K, T, E, N: ±0.5°C
R, S, B: ±2.0°C
분해능:
J, K, T, E, N:
0.1°C
R, S, B: 0.5°C
센서 연결: 데이터로거에 소형 써모커플 소켓이 있음
냉접점 보상: 내장 채널에 기반하여 자동적으로 보상
최대 저항: 1000Ω 100Ω recommended
*정밀도는 써모커플 오류까지 포함하지는 않습니다
써모커플 타입에 따른 범위:
  Type J: -210°C ~ 760°C (-346 ~ 1400°F)
  Type K: -270°C ~ 1370°C (-436 ~ 2498°F)
  Type T: -270°C ~ 400°C (-436 ~ 752°F)
  Type E: -270°C ~ 980°C (-436 ~ 1796°F)
  Type R: -50°C ~ 1760°C (-58 ~ 3200°F)
  Type S:- 50°C ~ 1760°C (-58 ~ 3200°F)
  Type B: +50°C ~ 1820°C (140 ~ 3308°F)
  Type N: -270°C ~ 1300°C (-436 ~ 2372°F)
 

공통 사양
온도 캘리브레이션: 소프트웨어로 디지털
캘리브레이션 가능
기록 간격: 4초부터 1일까지 선택 가능
기록 시작 시간: 설정 가능
실시간 기록: PC와 연결하여 실시간 확인 가능
메모리: 채널 당 500,000개 판독
(메모리 용량 관계로 일부 채널 비활성화 가능)
전원: 9V 리튬 배터리나 AC어댑터로 공급
배터리 수명
OM-CP-QUADTEMP-A:
일반적으로 18개월
CP-QUADTEMP2000: 디스플레이를 끄면
일반적으로 18개월,
디스플레이를 키고 지속사용 시 3개월
시간 정밀도: +1 minute/month
(RS-232C 포트 사용하지 않을 경우)
데이터 형식: 날짜와 시간 표기 됨,
°C, °F, °K, °R
무게: 370 g (13 oz)
컴퓨터 인터페이스: PC serial,
USB, RS-232C COM, 115,200 baud
소프트웨어: XP SP3/Vista/7/8 (32/64-bit)
작동 환경: -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
5 ~ 95% 비응축 상대습도
크기
OM-CP-QUADTEMP-A;

68 H x 183 W x 26 mm D
(2.7 x 7.24 x 1.02")
OM-CP-QUADTEMP2000;
68 H x 183 W x 29 mm D
(2.7 x 7.24 x 1.14")
무게:
OM-CP-QUADTEMP-A;
430 g (15.2 oz)
OM-CP-QUADTEMP2000:
420 g (14.8 oz)
재질: 검정 산화 알루미늄
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-QUADTEMP-A
OM-CP-QUADTEMP-A Star
818,010원
배송: 2 주
 
4채널 온도 데이터 로거 (120/230Vac, 50Hz에서 AC 어댑터 포함)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-QUADTEMP-A-CERT
OM-CP-QUADTEMP-A-CERT Star
898,470원
배송: 6 주
 
NIST 캘리브레이션 인증서가 포함 된 4채널 온도 데이터 로거 (120/230Vac, 50Hz에서 AC 어댑터 포함)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-QUADTEMP2000
OM-CP-QUADTEMP2000 Star
958,820원
배송: 2 주
 
디스플레이 화면이 있는 4채널 온도 데이터 로거 (120/230Vac, 50Hz에서 AC 어댑터 포함)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-QUADTEMP2000-CERT
OM-CP-QUADTEMP2000-CERT Star
1,039,280원
배송: 6 주
 
NIST 캘리브레이션 인증서가 포함 된 디스플레이 화면이 있는 4채널 온도 데이터 로거 (120/230Vac, 50Hz에서 AC 어댑터 포함)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200 Star
177,010원
배송: 2 주
 
윈도우 소프트웨어 및 1.8 m (6 ') USB 인터페이스 케이블
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-BAT103
OM-CP-BAT103 Star
34,200원
배송: 2 주
 
9V 리튬 배터리 (스페어)
열전대 및 기타 액세서리
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5SRTC-TT-K-20-36
5SRTC-TT-K-20-36 Star
93,870원
배송: 2 주
 
커넥터가 연결 된 PFA 피복 20게이지, 36인치 K타입 써모커플 와이어, 5개들이 1팩 제품
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5SRTC-TT-J-20-36
5SRTC-TT-J-20-36 Star
93,870원
배송: 2 주
 
커넥터가 연결 된 PFA 피복 20게이지, 36인치 J타입 써모커플 와이어, 5개들이 1팩 제품
  
5SRTC-TT-E-20-36 Star
93,870원
배송: 2 주
 
커넥터가 연결 된 PFA 피복 20게이지, 36인치 E타입 써모커플 와이어, 5개들이 1팩 제품
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5SRTC-TT-T-20-36
5SRTC-TT-T-20-36 Star
93,870원
배송: 2 주
 
커넥터가 연결 된 PFA 피복 20게이지, 36인치 T타입 써모커플 와이어, 5개들이 1팩 제품
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 9V 리튬 배터리가 함께 제공됩니다. 사용자 설명서와 USB 케이블은 OM-CP-IFC200에 포함됩니다 (소프트웨어는 데이터 로거를 가동하는데 필요하고 별도로 판매합니다).

제품 메뉴얼:

다운로드 OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide
다운로드 OM-CP Series - Data Logger Quickstart Guide
다운로드 1240i Series - Programmable Step Motor Driver