장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

고온 / 고압 데이터로거
High Temperature and Pressure Data Logger

OM-CP-PRTEMP140

고온 / 고압 데이터로거 | OM-CP-PRTEMP140

고온 / 고압 데이터로거

2,569,260원 OM-CP-PRTEMP140-LVL

1 year warranty
  • 정격 140°C (284°F)
  • 침수 가능 - 방수 등급 IP68
  • 사용자 교체 가능한 배터리 타입의 로거
  • 견고한 스테인리스 스틸 재질의 바디
  • 프로그래밍 가능한 시작 시간
  • 소프트웨어 배터리 수명 표시
  • 플러시 마운트 (OM-CP-PRTEMP140-LVL) 또는 1/8 NPT 압력 포트 (OM-CP-PRTEMP140-NPT)
데이터 로거 - 관련 제품 보기

설명

OM-CP-PRTEMP140은 고압 및 압력 데이터로거로, 오토 클레이브 검증, 매핑 연구 및 가압 공정에 사용하기 위하여 특별히 제작되었습니다. 견고한 바디 스타일의 OM-CP-HITEMP140 데이터 로거의 바디 로거와 견고한 스테인리스 스틸로 제작된 이 제품의 길이가 64mm (2.5”) 미안이므로 작은 공간에 잘 맞도록 장착 할 수 있습니다.

OM-CP-PRTEMP140 데이터로거는 온도 및 압력 데이터를 동시에 다운로드하고 결합 된 결과를 단일 그래프로 표시하여 데이터 수집 및 분석을 단순화하고 사용자에게 불필요한 단계를 제거합니다. 이 데이터로거는 -20 ~ 140C (-4 ~ 284F)의 온도와 0 bar ~ 5 bar의 압력을 측정하고 기록 할 수 있어 가장 가혹한 조건에서도 광범위한 응용 분야를 수용합니다. OM-CP-PRTEMP140의 메모리 용량은 최대 32,700개의 시간 및 날짜 스탬프 판독 값을 저장하며 배터리가 방전 되더라도 데이터를 유지합니다.

OM-CP-PRTEMP140은 최신 소프트웨어를 사용하므로 장치 시작부터 데이터 분석에 이르기까지 전체 프로세스를 효율적이고 쉽게 수행 할 수 있습니다. 다운로드 한 데이터는 그래픽 및 표를 포함한 다양한 형식으로 볼 수 있으며 추가 분석 및 계산을 위해 Excel®로 내보낼 수도 있습니다.

[기술 사양]
압력
센서:스트레인지 게이지
범위: 0 ~ 5 bar
분해능: 0.0001 bar
교정 정밀도: ±0.03 bar (20 ~ 140°C)
온도
센서: 저항 온도 감지기 (RTD)
범위: -20 ~ 140°C (-4 ~ 284°F)
분해능: 0.01°C
교정 정밀도: ±0.1°C (20 ~ 140°C)
공통 사양
시작 모드:
     즉시 시작
     최대 18개월 전에 시작 지연
정지 모드: 수동 시작 또는 시간 설정 시작 (특정 날짜 / 시간)
실시간 리딩: 실시간으로 데이터를 모니터링 및 기록하기 위해 PC와 함꼐 사용 가능
메모리: 32,767 리딩
암호 보호: 구성 옵션에 대한 액세스를 제한하기 위해 장치에 옵션 암호를 프로그래밍 할 수 있습니다. 비밀번호 없이 데이터를 읽을 수 있음.
리딩 속도: 1초마다 1회, 24 시간마다 1회까지
교정: 소프트웨어를 통한 디지털 교정
교정 날짜: 장치 내에서 자동으로 기록
모메리 랩:
데이터 형식: °C, °F, °R, K, bar, mbar, PSI, inHg, mmHg, atm, Torr, Pa, kPa, MPa
배터리 수명: 표준 2년(리딩 속도가 1분일 경우에)
배터리 타입: 3.6V 고온 리튬 배터리 포함 ; 사용자 교체 가능
시간 정밀도: ±1 분/월 @ 25°C
확장 작동: ±20분/월 @ 140°C
컴퓨터 인터페이스: OM-CP-IFC400 USB 도킹 스테이션 또는 OM-CP-IFC406 멀티플렉서 인터페이스 필요; 125,000 baud
소프트웨어: Windows® XP SP3/Vista/7 및 8 (32- 및 64-bit)
작동 환경: -20 ~ 140°C (-4 ~ 284°F), 0 ~ 100% RH, 0.002 ~ 100 PSIA
치수:
    OM-CP-PRTEMP140-LVL (Flush Top): 50.2 L x 24.6 mm dia (1.98 x 0.97")
    OM-CP-PRTEMP140-NPT (NPT Top): 58.2 L x 24.6 mm dia (2.3 x 0.97")
무게:
    OM-CP-PRTEMP140-LVL (Flush Top): 90 g (3.2 oz)
    OM-CP-PRTEMP140-NPT (NPT Top): 100 g (3.5 oz)
본체 재질: 316 스테인리스 스틸
IP 등급: IP68
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
OM-CP-PRTEMP140-LVL
2,569,260원
배송: 5 주
 
고온 및 고압 데이터로거, 플러시 탑
  
OM-CP-PRTEMP140-LVL-CERT
판매 상담  
배송: 
 
 
고온 및 고압 데이터로거, 플러시 탑 및 NIST 교정 인증서 포함
  
OM-CP-PRTEMP140-NPT
2,435,895원
배송: 6 주
 
고온 및 압력 데이터 로거 (1/8 NPT 압력 포트)
  
OM-CP-PRTEMP140-NPT-CERT
판매 상담  
배송: 
 
 
고온 및 압력 데이터로거 (1/8 NPT 압력 포트) 및 NIST 교정 인증서
부속품
  
OM-CP-PR140-LUERFITTING
114,920원
배송: 10 주
 
1/8 NPT 암 루어 락 어댑터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-IFC400
OM-CP-IFC400
259,370원
배송: 3 주
 
단일 데이터로거를 위한 도킹 스테이션 (USB 케이블, 소프트웨어, 메뉴얼 포함)
  
OM-CP-IFC406
1,184,430원
배송: 2 주
 
USB 케이블, 소프트웨어 및 메뉴얼을 갖춘 멀티플렉서 데이터 로거 인터페이스 (최대 6개의 데이터로거 허용)
  
OM-CP-SVP-SYSTEM
3,220,120원
배송: 3 주
 
FDA 21 CFR 파트 11 준수 IQ/OQ/PQ 보안 소프트웨어 검증 통합 문서 및 소프트웨어 패키지 (무제한 사용자, 컴퓨터 당 라이센스)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 3.6V 리튬 배터리가 함께 제공됩니다. 사용 설명서 및 USB 인터페이스 케이블은 OM-CP-IFC400 소프트웨어 / 케이블 패키지 (데이터로거 작동에 필요, 별도 판매)에 포함되어 있습니다.
주문 예: (1) OM-CP-IFC400 단일 데이터로거를 위한 도킹 스테이션 (USB 케이블, 소프트웨어, 메뉴얼 포함), 259,370원  plus (1) OM-CP-PRTEMP140-LVL 고온 / 고압 데이터로거 플러시 탑, 2,569,260원, 259,370 + 2,569,260 = 2,828,630원

제품 메뉴얼:

다운로드 High temperature and pressure Datalogger
다운로드 Data Logger and Software User Guide
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.