장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

LCD 디스플레이가 있는 압력 데이터 로거

OM-CP-PR2000

LCD 디스플레이가 있는 압력 데이터 로거 | OM-CP-PR2000

LCD 디스플레이가 있는 압력 데이터 로거

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 대형 백라이트 LCD 디스플레이
  • 잠금 기능이 있는 전면 키패드
  • 표준 1/4" NPT 피팅
  • 고속 다운로드
  • 실시간 작동
  • 사용자가 선택 가능한 측정 단위
  • NIST 추적 가능 캘리브레이션
  • 최소/최대, 평균 통계
  • 프로그래밍 가능한 시작/정지 시간
  • 편리한 상태 표시기
  • 대체 가능한 배터리와 외부 전원
레코더 & 데이터 로거 - 관련 제품 보기

설명

OM-CP-PR2000는 배터리로 작동하고 LCD 디스플레이가 있는 레코더입니다. 압력 판독 값 디스플레이와 로거가 필요한 곳에 적합합니다.
8버튼 키패드와 대형 LCD는 현재 데이터에 접근하고 레코더를 설정하는데 편의를 제공합니다.
또한 메모리와 배터리 수준, 외부 전력 상태, 샘플링 및 기록 상태를 LCD에서 볼 수 있습니다.
화면에서 이용할 수 있는 데이터는 통계 (최소, 최대, 평균), 기록 상태 (시작, 정지, 기록 속도), 디스플레이 옵션 (단위, 문자 크기), 캘리브레이션 정보 (캘리브레이션 날짜, 재캘리브레이션 날짜)가 있습니다. 통계는 기록 중에 언제라도 초기화할 수 있습니다.
판독 값 262,143개를 저장할 수 있는 OM-CP-PR2000는 시장에 있는 유사한 데이터 로거 중 메모리 용량이 가장 큽니다. 비휘발성 메모리는 교류 전력 및 배터리 전력 공급이 중단되어도 기록한 데이터를 유지합니다.
NIST 추적 가능 인증은 규정을 만족시켜야 하는 사용자가 구입할 수 있습니다. 그리고 영구적인 기록을 만들고, 데이터를 계산하고 그래프로 만드는 작업을 빠르고 편리하게 할 수 있습니다. 인터페이스 케이블을 USB나 직렬 포트에 연결하고 마우스를 몇 번 클릭하기만 하면 데이터를 다운로드 하여 검토하거나 Excel로 추출할 준비가 됩니다.


형질
압력 센서: 반도체 스트레인 게이지
압력 포트: 1/4 NPT, AISI 303 스테인리스 스틸
압력 범위: 0 ~ 30, 100, 300, 500 psia/g;
0 ~ 1000, 5000 psia
압력 분해능: 0.002, 0.005, 0.02, 0.05 psia/g
캘리브레이션 정밀도: 25°C에서 보통 2% FSR, 0.25%
압력 반응 시간: 0.1 ms (10 ~ 90% FSR)
크기: 63 x 35 mm (2.5 x 1.375")
텍스트: 채널 텍스트 크기 설정 가능
표시기: 전력, 상태, 메모리
백라이트: 자동 꺼짐 및 명암 조정 가능
시작/정지 시간: 소프트웨어로 최대 6개월까지 시작 시간과 날짜를 미리 프로그래밍 가능; 정지 시간 프로그래밍 가능
메모리: 총 판독 값 262,143개; 소프트웨어로 메모리 랩 설정 가능
판독 속도: 2초 당 1개 판독부터 24시간 당 1개 판독까지
캘리브레이션: 소프트웨어를 통해 디지털 캘리브레이션
캘리브레이션 날짜: A장치에 자동으로 기록
배터리 타입: 알카라인 "AA" 배터리 6개 (포함), 사용자가 교체 가능; 교류 어댑터 옵션
배터리 수명: 판독 속도가 1분이고 디스플레이를 껐을때 배터리 수명 1년. LCD를 계속 사용하고 백라이트를 사용하지 않으면 보통 30일
데이터 형식: PSIG, inHg, mmHg, bar, atm, Torr, Pa, kPa, MPa
시간 정밀도: ±1분/개월 (20° ~ 30°C에서)
컴퓨터 인터페이스: PC 직렬 또는 USB
(인터페이스 케이블 필요); 115,200 보드
소프트웨어: XP SP3/Vista/7 및 8 (32비트 및 64비트)
작동 환경: -20 ~ 54°C (-4 ~ 129°F),
상대습도 0 ~ 95%, 비응결
크기: 길이 122 x 너비 84 x 지름 32 mm
(5.1 x 4.8 x 1.78")
무게: 1134 g (40 oz)
케이스: 검은색 양극 처리한 알루미늄 케이스/NPT 강철
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
OM-CP-PR2000-30-A Star
1,159,970원
배송: 6 주
 
LCD 디스플레이를 가진 0 ~ 30 PSIA 압력 데이터 로거
  
OM-CP-PR2000-30-G Star
1,159,970원
배송: 6 주
 
LCD 디스플레이를 가진 0 ~ 30 PSIG 압력 데이터 로거
  
OM-CP-PR2000-100-A Star
1,159,970원
배송: 6 주
 
LCD 디스플레이를 가진 0 ~ 100 PSIA 압력 데이터 로거
  
OM-CP-PR2000-100-G Star
1,159,970원
배송: 6 주
 
LCD 디스플레이를 가진 0 ~ 100 PSIG 압력 데이터 로거
  
OM-CP-PR2000-300-A Star
1,159,970원
배송: 6 주
 
LCD 디스플레이를 가진 0-300 PSIA 압력 데이터 로거
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-PR2000-300-G
OM-CP-PR2000-300-G Star
1,159,970원
배송: 6 주
 
LCD 디스플레이를 가진 0-300 PSIG 압력 데이터 로거
  
OM-CP-PR2000-500-A Star
1,159,970원
배송: 6 주
 
LCD 디스플레이를 가진 0-500 PSIA 압력 데이터 로거
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-PR2000-500-G
OM-CP-PR2000-500-G Star
1,159,970원
배송: 6 주
 
LCD 디스플레이를 가진 0-500 PSIG 압력 데이터 로거
  
OM-CP-PR2000-1000-A Star
1,159,970원
배송: 6 주
 
LCD 디스플레이를 가진 0 - 1000 PSIA 압력 데이터 로거
  
OM-CP-PR2000-5000-A Star
1,159,970원
배송: 6 주
 
LCD 디스플레이를 가진 0-5000 PSIA 압력 데이터 로거
소프트웨어 및 액세서리
  
OM-CP-SVP-SYSTEM Star
1,917,630원
배송: 6 주
 
FDA 21 CFR Part 11 대응 IQ/OQ/PQ 소프트웨어 안전 유효성 확인 워크북과 소프트웨어 패키지( 무제한 사용자, 컴퓨터 기술 이전 라이센스)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-IFC110
OM-CP-IFC110 Star
148,850원
배송: 2 주
 
윈도우 소프트웨어와 DB9F 커넥터 1.2M RS232 통신 '의 케이블
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200 Star
177,010원
배송: 2 주
 
윈도우 소프트웨어와 USB 케이블
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-220-PWR-2000
OM-CP-220-PWR-2000 Star
24,470원
배송: 6 주
 
230VAC 전원 어댑터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-110-PWR-2000
OM-CP-110-PWR-2000 Star
24,470원
배송: 재고있음
 
110 Vac power adaptor
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: "AA" 배터리 6개가 함께 제공됩니다. OM-CP-IFC200에 사용자 설명서와 USB 케이블이 포함됩니다 (데이터 로거를 운영하는데 소프트웨어가 필요하고, 별도판매.)
NIST 캘리브레이션 인증이 있는 데이터 로거를 주문하려면 모델 번호에 접미사 "-CERT"를 추가하고, 가격에 비용을 추가하세요.