OM-CP-LYOTEMP 데이터로거는 동결 건조 (Lyophilization) 같은 공정의 초저 작동 온도에서 사용하도록 설계되었습니다. OM-CP-LYOTEMP의 작동 범위는 -60 ~ 75°C (-76 ~ 167° F)이며 길고 유연한 케이블 형태로 밀봉된 서미스터 온도 감지 요소로 설계되어 모니터링에 이상적입니다.
이 데이터로거는 생물학적 의약품 준비, 플라즈마 및 적혈구 냉동고 또는 드라이아이스 선적 모니터링을 포함하여 광범위한 응용 분야에 적합한 스마트하고 경제적인 솔루션을 제공합니다. 소형 크기와 간편한 사용감으로 OM-CP-LYOTEMP는 사용자 친화적이며 신뢰할 수 있는 데이터로거입니다. 이 데이터로거에는 장치에서 사용 가능한 로깅 상태 및 수동 시작 및 중지 옵션을 사용자에게 알리거나 알려주는 3개의 LED 표지기가 있습니다. OM-CP-LYOTEMP의 다른 기능으로는 지연된 시작 구성, 실시간 녹화, 사용자 구성 가능한 알람 및 암호 보호가 있습니다. OM-CP-LYOTEMP는 최소한의 유지 보수가 필요하며 평균 사용 시 연간 교정이 필요합니다.
OM-CP-LYOTEMP는 USB 도킹 스테이션 (별매)을 사용하여 개인용 컴퓨터 또는 노트북과 통신합니다. OM-CP-LYOTEMP는 날짜 및 시간 스탬프 온도 판독 값을 제공합니다. 사용하기 쉬운 Windows® 소프트웨어가 나머지 작업을 수행합니다. 사용자는 데이터를 그래픽 또는 표 형식으로 볼 수 있습니다. 소프트웨어를 통해 상한 및 하한 경보 한계 및 상한 및 하한 경보 한계를 프로그래밍 할 수 있습니다. 기타 소프트웨어 기능에는 다중 그래프 오버레이, 통계, 디지털 보정, 확대 / 축소 / 치명적 방정식 (F0, PU), 평균 운동 온도, 데이터 주석, 최소 / 최대 평균 라인, 데이터 테이블 보기, 자동 보고서 생성 및 요약 보기.
OM-CP-MICRODISC는 OM-CP-LYOTEMP 데이터로거와 함께 사용하도록 설계된 표면 온도 프로브 부착물입니다. 이 견고한 디스크 프로브 부착물은 황동으로 만들어졌으며 OM-CP-LYOTEMP 서미스터 온도 프로브의 팁에 직접 연결되도록 형성되었습니다. OM-CP-MICRODISC는 표면 온도 모니터링이 필요한 프로세스를 수행 할 수 있도록 특별히 설계되었습니다.
OM-CP-MICRODISC는 크기가 작고 퍽과 같은 모양과 넓은 작동 범위로 평평한 표면에 밀착되어 동결 건조 공정 동안 선반의 온도를 정확하게 모니터링 할 수 있습니다. OM-CP-MICRODISC에는 데이터로깅 프로세스 전체에서 프로브 연결을 보호하는 실리콘 고무 인서트가 장착되어 있습니다.
[기술 사양] 온도 센서: NTC 써미스터 온도 범위: -60 ~ 75°C (-76 ~ 167°F) 온도 분해능: 0.1°C 교정 정밀도: ±0.5°C 리딩 속도: 5초마다 1회, 최대 30분마다 1회 메모리: 32,767 리딩; 소프트웨어 구성 가능 메모리 랩 시작 모드: 소프트웨어 프로그래밍 가능 즉시 시작, 최대 30일 전에 지연 시작 또는 자기 스위치로 수동 시작 온도 알림: 상한/하한 알람 설정, 상한/하한 경고 설정, 각 설정 점은 개별적으로 활성화 또는 비활성화 가능 (소프트웨어로 설정 가능) 알람 지연: 경고 / 알람 한계에 대한 소프트웨어 프로그래밍 가능 시간 지연/ 온도가 설정된 시간 동안 범위를 벗어날 때까지 로거는 범위를 벗어난 상태를 표시하지 않습니다. LED 상태 표시기 녹색: 로깅 중 안전한 상태를 나타내는 깜빡임 노란색: 경고 한계를 초과했음을 나타내는 깜빡임 적색: 경보 기준 (제한 / 지연) 초과를 타나태는 깜빡임 암호 보호: 구성 옵션에 대한 액세스를 제한하기 위해 장치에 옵션 암호를 프로그래밍 할 수 있습니다. 비밀번호 없이 데이터를 읽을 수 있습니다. 교정: 소프트웨어를 통한 디지털 교정 교정 날짜: 장치 내에서 자동으로 기록 전원: 3.6V 리튬 배터리(포함), 공장 교체 가능 배터리 수명: 10분 판독 속도에서 일반적으로 1년 데이터 형식: 날짜 및 시간 스탬프 °C, °F, K, °R 시간 정밀도: ±5 초/월 @ -80°C (-112°F) 컴퓨터 인터페이스: PC에 USB 도킹 스테이션; 38,400 baud 소프트웨어: XP SP3/Vista/7 및 8 (32-bit 및 64-bit) 작동 환경: -60 ~ 75°C (-76 ~ 167°F); 0 ~ 100% RH 치수: 본체: 82.5 H x 53.3 W x 10.3 mm D (3.25 x 2.1 x 0.41") 프로브 길이: 121.9 cm (48") IP 보호등급 (IP Rating): IP50 인클로저: ABS p플라스틱, 화이트, 폴리카보네이트 라벨링 무게: 1.4 oz (40 g)
OM-CP-MICRODISC 재질: 황동 (C46400), 실리콘 고무 인서트 치수: 6.5 H x 25 mm 직경 (0.25 x 0.97") 작동 환경: -60 ~ 177°C (-75 ~ 350°F), 0 ~ 100% RH
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 3.6V 리튬 배터리가 함께 제공됩니다. 사용 설명서는 OM-CP-IFC300 Windows 소프트웨어, 도킹 스테이션 및 USB 케이블에 포함되어 있습니다 (데이터 로거 작동에 필요하며 별도 판매)