장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

고온용 2채널 RTD 온도센서 데이터로거 - 산업 가혹환경에 적합함

OM-CP-HITEMP140X2-FP-72-PT-1

산업 가혹환경에 적합한 온도 데이터로거 | OM-CP-HITEMP140X2-FP-72-PT-1
신제품

산업 가혹환경에 적합한 온도 데이터로거

1,695,550원 OM-CP-HITEMP140X2-FP-72-PT-1

5 year warranty CE
  • RTD 온도센서가 장착 된, 정밀하고 견고한 산업용 온도 데이터로거
  • OM-CP-HITEMP140X2-FP-72-PT-1 모델과 OM-CP-HITEMP140X2-FP-72-PT-5 모델은 RTD 프로브 케이블 1개와 스테인레스 강 RTD 프로브 1개 탑재
  • 2개의 유연한 온도센서 프로브가 탑재 된 OM-CP-HITEMP140X2-FP-72
  • RTD 케이블 (유연한 프로브) 온도 측정 범위 -60 ~ 260°C
  • 스테인레스 강 RTD 프로브 온도 측정 범위 -200 ~ 350°C
  • 데이터 로깅 작동 온도 범위: -40 ~ 140ºC
  • 정밀도: ±0.1°C
  • IP68 등급 외장
  • 트리거 설정 가능
  • 로깅 시작과 중지 설정 가능
레코더 & 데이터 로거 - 관련 제품 보기

설명

온라인 주문하시면 5% 할인 받으실 수 있습니다.

OM-CP-HITEMP140X2-FP 시리즈는 RTD 온도센서 2채널 데이터로거로, 스테인레스 강 구조에 두 개의 센서 케이블(유연한 프로브)이 탑재 된 OM-CP-HITEMP140X2-FP-72 모델과 하나의 센서 케이블, 하나의 센서 프로브이 탑재 된 OM-CP-HITEMP140X2-FP-72-PT-1와 OM-CP-HITEMP140X2-FP-72-PT-5 모델로 선보입니다.

이중 RTD 프로브로 동시에 온도를 모니터링 할 수 있는 유연성을 제공하며, 오븐(및 고온 가열기) 환경, 표면 온도 측정, 오토 클레이브 시스템의 밸리데이션과 멸균 공정 등 다양한 산업용 온도 측정에 적합합니다.

OM-CP-HITEMP140X2-FP-72 모델은 183 cm 길이의 가볍고 유연한 PFA 코팅 케이블 타입 RTD 온도센서가 탑재 되었습니다. 이러한 FP 프로브 디자인은 다양한 온도 관련 공정에 투입할 수 있는 유연성을 제공합니다. 테스트 튜브, 작은 시험관과 같은 제한적인 공간에도 이용할 수 있습니다. 또한 센서 자체의 높은 정밀도와 데이터로거의 정밀함이 결합되어 보다 더 정확한 측정이 가능하게 됩니다.

OM-CP-HITEMP140X2-FP-72-PT-1 과 OM-CP-HITEMP140X2-FP-72-PT-5 모델은 61 cm 스테인레스 강 프로브 (옵션으로 2.5 cm 또는 12.7 cm 시스-보호관- 선택할 수 있음)가 탑재되며, 이 프로브는 어느 정도는 각도에 맞춰 구부릴 수 있습니다. 날카로운 프로브 팁 구조로 다양한 공정에 삽입하는 것이 가능하며, -200 ~ 350°C 범위의 온도를 측정할 수 있습니다.

해당 데이터로거 본체는 -40 ~ 140°C 범위 온도 환경에서 작동 가능합니다. 모든 모델은 최대 32,700 회의 측정 데이터를 측정시간과 함께 그록하며, 비휘발성 메모리로 다양한 상황에서도 메모리 손실을 최소화 합니다.

데이터로거에는 최신 소프트웨어가 지원됩니다. (소프트웨어 별매) 해당 제품은 기록 시작, 기록 중지, 데이터 다운로드 조작이 아주 간편합니다. 소프트웨어에서는 그래픽, 테이블, 요약 데이터 등 다양한 데이터 자료 활용이 가능하며 데이터는 엑셀 파일로도 추출 할 수 있습니다.

사양
온도
온도센서:
    OM-CP-HITEMP140X2-FP: RTD 프로브 케이블
    OM-CP-HITEMP140X2-FP-PT: RTD 프로브 케이블과 스테인레스 스틸 RTD 프로브
프로브 측정 범위:
    RTD 프로브 케이블: -60~260°C (-76~500°F)
    스테인레스 스틸 RTD 프로브: -200~350°C (-328~662°F)
분해능: 0.01°C (0.02°F)
정밀도: ±0.1°C (±0.18°F)

데이터 로깅
속도: 초당 1회 ~ 24시간마다 1회 조정 가능
용량: 32,767회 판독 저장
시작 모드:
     소프트웨어로 시작 조정 가능
     즉시 시작부터 최대 18개월 후 데이터 로깅 시작까지 설정 가능
중지 모드: 수동 또는 미리 설정 가능
실시간: PC로 실시간 데이터 확인 가능
데이터 보호: 데이터로거 비밀번호 잠금 기능이 있어 로깅 데이터 보호 가능
트리거 모드: 16,383 회 판독 가능
트리거 세팅: 고점 리미트와 저점 리미트 설정 가능. 한계치에 도달하면 기록하도록 설정할 수도 있음. 양방향 시장과 중지 트리거 또한 설정할 수 있으며, 리미트 초과 시 판독할 횟수도 지정 가능.
메모리 덮어쓰기: 소프트웨어 설정 가능
배터리 타입: 3.6V 고온용 리튬 배터리
배터리 수명: 상온에서 1분에 1회 판독 시 약 1년
캘리브레이션: 소프트웨어로 확인 가능 (디지털 캘리브레이션)
캘리브레이션 일자: 자동 기록 됨
데이터 형식: 일자와 시간이 기록 됨, 단위 °C, °F, °R, K
시간 정확도: 1 minute/month @ 25°C (77°F)
컴퓨터 인터페이스: OM-CP-IFC400 USB 도킹 스테이션과 소프트웨어 세트 또는 OM-CP-IFC406 멀티플렉서 소프트웨어 별매 / 125,000 baud
소프트웨어: Windows XP SP3/Vista/7/ 8 (32- / 64-bit)
작동 환경: -40 ~ 140°C (-40 ~ 284°F), 0 ~ 100% RH, 0.002 ~ 100 psia
IP 등급: IP68
크기 (본체): 48 H x 24.6 mm dia (1.89 x 0.97")
크기 (온도센서 프로브):
    OM-CP-HITEMP140X2-FP-72:
      RTD 프로브 케이블: 1829 L x 2.5 mm dia (72 x 0.1")
    OM-CP-HITEMP140X2-FP-72-PT-1 with 2.5 cm (1")
      스테인레스 스틸 RTD 프로브:
      프로브 끝부분: 42 L x 3.2 mm dia (1.7 x 0.125")
      구부릴 수 있는 지점: 559 L x 1.6 mm dia (22 x 0.062")
    OM-CP-HITEMP140X2-FP-72-PT-5 with 12.7 cm (5")
      스테인레스 스틸 RTD 프로브:
      프로브 끝부분: 121 L x 3.2 mm dia (4.8 x 0.125") with 25 L x 4.8 mm dia (1 x 0.188") handle
      구부릴 수 있는 지점: 559 L x 1.6 mm dia (22 x 0.062")
무게:
    OM-CP-HITEMP140X2-FP-72: 115 g (4.1 oz)
    OM-CP-HITEMP140X2-FP-72-PT: 110 g (3.9 oz)
재질:
    본체: 316 stainless steel, PEEK
    스테인레스 스틸 RTD 프로브: 316 stainless steel
    RTD 프로브 케이블: PFA insulated cable
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
OM-CP-HITEMP140X2-FP-72
1,604,940원
배송: 10 주
 
2개의 183 cm (72") RTD 와이어가 있는 견고한 데이터로거
  
OM-CP-HITEMP140X2-FP-72-CERT
판매 상담  
배송: 
 
 
2개의 183 cm (72") RTD 와이어가 있는 견고한 데이터로거, 캘리브레이션 인증서 포함
  
OM-CP-HITEMP140X2-FP-72-PT-1
1,695,550원
배송: 2 주
 
183 cm (72") RTD 와이어와 61 cm (24") RTD 프로브 (프로브 팁 2.5 cm (1")) 가 있는 견고한 데이터로거
  
OM-CP-HITEMP140X2-FP-72-PT-1CT
판매 상담  
배송: 
 
 
183 cm (72") RTD 와이어와 61 cm (24") RTD 프로브 (프로브 팁 2.5 cm (1")) 가 있는 견고한 데이터로거, 캘리브레이션 인증서 포함
  
OM-CP-HITEMP140X2-FP-72-PT-5
1,695,550원
배송: 10 주
 
183 cm (72") RTD 와이어와 61 cm (24") RTD 프로브 (프로브 팁 12.7 cm (5")) 가 있는 견고한 데이터로거
  
OM-CP-HITEMP140X2-FP-72-PT-5CT
판매 상담  
배송: 
 
 
183 cm (72") RTD 와이어와 61 cm (24") RTD 프로브 (프로브 팁 12.7 cm (5")) 가 있는 견고한 데이터로거, 캘리브레이션 인증서 포함
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-IFC400
OM-CP-IFC400
259,370원
배송: 3 주
 
소프트웨어, 케이블, 도킹 스테이션
  
OM-CP-IFC406
1,184,430원
배송: 2 주
 
소프트웨어, 케이블, 멀티 도킹 스테이션 (6개 로거 장착 가능)
  
OM-CP-MULTIMOUNT-Z
98,490원
배송: 2 주
 
데이터 로거 장착용 스탠드
  
OM-CP-MICRODISC
66,190원
배송: 10 주
 
표면용 온도 프로브 부착 마이크로 디스크
  
OM-CP-SVP-SYSTEM
3,220,120원
배송: 3 주
 
소프트웨어와 소프트웨어 밸리데이션 패키지 - FDA 21 CFR part 11 compliant IQ/OQ/PQ secure 규격
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Comes complete with 3.6V lithium battery. Operator’s manual and USB interface cable are included with the OM-CP-IFC400 software/cable package or OM-CP-IFC406 multiplexer (required for data logger operation, sold separately).
주문 예: (1) OM-CP-HITEMP140X2-FP-72 High temperature data logger with two 183 cm (72, 1,604,940원

소프트웨어:

다운로드 OM-CP Data Logging Software
다운로드 OM-CP software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.