장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

고강도 온도 데이터로거 - 산업 가혹환경, 오토 클레이브에 이상적

OM-CP-HITEMP140

고강도 온도 데이터로거 | OM-CP-HITEMP140

고강도 온도 데이터로거

683,910원 OM-CP-HITEMP140

1 year warranty CE
  • ±0.1°C (0.18°F) 의 높은 정밀도
  • 작동환경 온도범위 최대 140°C, 측정온도 최대 260°C
  • 스테인레스 스틸 재질, 고강도 구조, 물속에서 쓸 수 있는 IP68 등급 외장
레코더 - 관련 제품 보기

설명

OM-CP-HITEMP140 는 가장 견고하고 정밀한 온도 데이터로거 제품 시리즈로 산업 가혹환경에서 이용하기 위해 탄생한 제품입니다. 이 스테인레스 스틸 재질의 온도 데이터로거는 최고 140°C (284°F) 온도 환경에 배치되어 전체 보상온도 범위에서 ±0.1°C (0.18°F)의 정밀도로 데이터를 측정할 수 있습니다.

OM-CP-HITEMP140 고강도 데이터로거는 최대 32,700 회 판독이 가능하며, 1" (약 2.5cm) 길이의 견고한 외장 프로브가 있어 최고 260°C까지 온도를 측정할 수 있습니다. 데이터 기록 시 측정 시간이 함께 저장되며, 메모리는 비휘발성 메모리로 여러 상황에서 메모리 손실을 최소화 할 수 있습니다.

별매품인 OM-CP-HITEMP140 소프트웨어를 사용하면 데이터로거의 기록 시작, 정지, 다운로드가 가능합니다. 또한 소프트웨어에서 데이터 그래픽, 테이블 차트, 요약을 확인할 수 있으며 온도 단위를 선택할 수 있습니다. 데이터는 엑셀로 추출이 가능합니다.

OM-CP-MULTIMOUNT-Z 은 OM-CP-HITEMP140 데이터로거를 설치하거나 배치할 수 있는 스탠드 입니다. 오토 클레이브 내부에 데이터로거를 안정적으로 배치하거나, 벽면 등에 나사를 박아 고정시킬 수 있도록 하는 스탠드 제품으로 316 스테인레스 스틸 소재이며 150°C 온도 환경에서도 사용할 수 있어 오토 클레이브 멸균 공정에서 사용하기 이상적인 제품입니다.

사양
온도 센서:
100Ω Platinum RTD
본체 내열 범위: -40 ~ 140ºC (-40 ~ 284ºF)
프로브 온도 측정 범위: -200 ~ 260ºC (-328 ~ 500ºF)
온도 분해능: 0.01ºC (0.02ºF)
정밀도: ±0.1ºC (±0.18ºF) [-20 ~ 140ºC (-4 ~ 284ºF)]
기록 시작: 소프트웨어로 즉시 기록 시작 또는 최대 18개월 후부터 기록 시작을 설정할 수 있음
실시간 기록: PC에서 실시간 기록 확인 가능
메모리: 32,700 readings
기록 속도: 1초~24시간 당 1회, 조정 가능
배터리 타입: 3.6V 리튬 배터리
배터리 수명: 약 1년 [25ºC (77ºF)에서 분당 1회 판독 시]
캘리브레이션: 소프트웨어로 확인 가능
데이터 형식: 시간과 날짜가 기록되며 ºC, ºF, K, ºR 온도 단위 중 선택 가능
시간 정밀도: ±1 minute/month (20 ~ 30ºC 에서, RS-232 케이블을 사용하지 않은 경우)
컴퓨터 인터페이스: OM-CP-IFC400 소프트웨어 이용 / USB docking station required 125,000 baud
소프트웨어: XP SP3/Vista/7/8 (32- / 64-bit)
작동 환경: -40 ~ 140ºC (-40 ~ 284ºF), 0 ~ 100% RH
크기
  본체:
48 H x 25 mm D (1.9 x 0.97")
  프로브: 50 L x 3.8 ~ 3.2 mm transitional dia (2.0 x 0.188 ~ 0.125")
무게: 120 g (4.2 oz)
재질: 316 stainless steel
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-HITEMP140
OM-CP-HITEMP140 Star
683,910원
배송: 2 주
 
50 mm 온도센서 프로브가 탑재된 고강도 데이터로거
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-HITEMP140-CERT
OM-CP-HITEMP140-CERT Star
764,370원
배송: 6 주
 
50 mm 온도센서 프로브가 탑재된 고강도 데이터로거 / NIST 캘리브레이션 인증서
  
OM-CP-HITEMP140-TSK Star
750,960원
배송: 2 주
 
50 mm 온도센서 프로브가 탑재된 고강도 데이터로거 / 열 차폐 쉴드 처리 thermal shield
  
OM-CP-HITEMP140-TSK-CERT Star
831,420원
배송: 6 주
 
50 mm 온도센서 프로브가 탑재된 고강도 데이터로거 / 열 차폐 쉴드 처리 thermal shield / NIST 캘리브레이션 인증서
  
OM-CP-HITEMP140-1 Star
683,910원
배송: 6 주
 
25 mm 온도센서 프로브가 탑재된 고강도 데이터로거
  
OM-CP-HITEMP140-1-CERT Star
764,370원
배송: 6 주
 
25 mm 온도센서 프로브가 탑재된 고강도 데이터로거 / NIST 캘리브레이션 인증서
  
OM-CP-HITEMP140-5.25 Star
683,910원
배송: 6 주
 
131 mm 온도센서 프로브가 탑재된 고강도 데이터로거
  
OM-CP-HITEMP140-5.25-CERT Star
764,370원
배송: 6 주
 
131 mm 온도센서 프로브가 탑재된 고강도 데이터로거 / NIST 캘리브레이션 인증서
  
OM-CP-HITEMP140-5.25-TSK Star
750,960원
배송: 6 주
 
131 mm 온도센서 프로브가 탑재된 고강도 데이터로거 / 열 차폐 쉴드 처리 thermal shield
  
OM-CP-HITEMP140-5.25-TSK-CERT Star
831,420원
배송: 6 주
 
131 mm 온도센서 프로브가 탑재된 고강도 데이터로거 / 열 차폐 쉴드 처리 thermal shield / NIST 캘리브레이션 인증서
  
OM-CP-HITEMP140-7 Star
683,910원
배송: 6 주
 
175 mm 온도센서 프로브가 탑재된 고강도 데이터로거
  
OM-CP-HITEMP140-7-CERT Star
764,370원
배송: 6 주
 
175 mm 온도센서 프로브가 탑재된 고강도 데이터로거 / NIST 캘리브레이션 인증서
  
OM-CP-HITEMP140-7-TSK Star
750,960원
배송: 6 주
 
175 mm 온도센서 프로브가 탑재된 고강도 데이터로거 / 열 차폐 쉴드 처리 thermal shield
  
OM-CP-HITEMP140-7-TSK-CERT Star
831,420원
배송: 6 주
 
175 mm 온도센서 프로브가 탑재된 고강도 데이터로거 / 열 차폐 쉴드 처리 thermal shield / NIST 캘리브레이션 인증서
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-IFC400
OM-CP-IFC400 Star
163,600원
배송: 재고있음
 
OM-CP-HITEMP140 소프트웨어, 도킹 스테이션, USB 케이블
  
OM-CP-IFC406 Star
750,960원
배송: 재고있음
 
OM-CP-HITEMP140 소프트웨어, 멀티 도킹 스테이션, USB 케이블
  
OM-CP-SVP-SYSTEM Star
1,917,630원
배송: 6 주
 
FDA 21 CFR Part 11 compliant IQ/OQ/PQ 보안 소프트웨어와 밸리데이션 책자
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-BAT110
OM-CP-BAT110 Star
68,390원
배송: 2 주
 
3.6V 고온용 리튬 배터리, 교체용
  
OM-CP-MULTIMOUNT-Z Star
54,980원
배송: 2 주
 
OM-CP-HITEMP140 데이터로거 설치용 스탠드
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Comes complete with 3.6 V lithium battery. Operator’s manual and USB interface cable are included with the OM-CP-IFC400 software/cable package (required for data logger operation, sold separately).
주문 예: (1) OM-CP-HITEMP140-CERT Autoclave temperature data logger and NIST certificate, 764,370원  plus (1) OM-CP-HITEMP140-CERT Autoclave temperature data logger and NIST certificate, 764,370원, 764,370 + 764,370 = 1,528,740원

제품 메뉴얼:

다운로드 OM-CP Series - Data Logger Quickstart Guide
다운로드 OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide
다운로드 OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide
다운로드 OM-CP-HITEMP140 - High Temperature Data Loggers Quick Start Guide

소프트웨어:

다운로드 OM-CP Data Logging Software
다운로드 OM-CP Data Logging Software