장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

빠른 반응속도의 온도센서 프로브가 탑재 된 고강도 온도 데이터로거

OM-CP-HITEMP140-FR

고강도 온도 데이터로거 | OM-CP-HITEMP140-FR
신제품

고강도 온도 데이터로거

988,750원 OM-CP-HITEMP140-FR

5 year warranty CE
  • 빠른 반응속도의 고강도 온도 데이터로거
레코더 & 데이터 로거 - 관련 제품 보기

설명

온라인 주문하시면 5% 할인 받으실 수 있습니다.

OM-CP-HITEMP140-FR 는 -40 ~ 140ºC의 고온 고압 환경에 배치할 수 있으며 (열 차폐 실드 옵션 추가 시 최대 250ºC) -200 ~ 260°C 범위 온도를 측정할 수 있는 고강도 온도 데이터로거 입니다. 오토 클레이브, 식품 산업 등 다양한 산업 가혹환경과 위생환경에서도 적합합니다.
정밀한 RTD온도센서를 이용하여, 아주 빠른 반응속도와 온도 기록 성능으로 열 처리 과정에서 우수한 퍼포먼스를 보여줍니다.
50 L x 1.59 mm dia (2 x 0.0625") 사이즈의 프로브는 최대 4Hz의 기록이 가능하며, 이는 일반 동급 데이터로거의 4배나 더 빠른 속도입니다. 이러한 성능으로 빠르게 반응하여 더욱 정밀하게 공정을 확인할 수 있는 장점이 있어, 오븐 프로파일링, 스팀 살균, 오토클레이브 검증, 해산물 가공, 냉동 공정 등에서 이용할 수 있습니다. (식품 공정에 사용할 수 있는 스테인레스 스틸 재질입니다.)

트리거 세팅으로 고점과 저점을 설정, 임계점에 도달하면 High / Low 알람을 작동시킬 수 있습니다. 또한 자동 기록 중지와 시작을 설정할 수 있습니다.
최대 32,700회 판독을 기록할 수 있으며 기록은 모두 시간과 날짜가 함께 저장됩니다. 솔리드 스테이트 비휘발성 메모리로 배터리 방전 시에도 메모리 손실을 최소화 하였습니다.
또한 소프트웨어를 이용하여 그래픽 또는 테이블 차트로 데이터를 확인할 수 있고, 데이터를 추출하여 다양하게 활용할 수 있습니다.

사양

온도
온도센서: 100 Ω platinum (PT100) RTD
온도센서 측정 온도 범위: -200 ~ 260°C (-328 ~ 500°F)
온도 분해능: 0.01°C (0.02°F)
교정된 정밀도: ±0.1°C (±0.18°F) 20 ~ 140°C (68 ~ 284°F)

데이터 로깅
반응속도 (Hours: Minutes: Seconds: Fractions of a Second):
    대기:
    t60 - 00:00:39:00 (60%에 도달할 때까지 39초)
    t90 - 00:02:71:00 (90%에 도달할 때까지 2분 71초)
    수중:
    t60 - 00:00:10:00 (60%에 도달할 때까지 10초)
    t90 - 00:00:12:00 (90%에 도달할 때까지 12초)
판독속도: 초당 4회부터 24시간마다 1회까지 조정 가능
메모리: 32,767 readings
기록 시작 : 소프트웨어로 조정, 즉시 시작부터 18개월 후 시작까지 설정 가능
기록 중지: 소프트웨어로 조정
트리거 세팅: High / low 리미트 세팅 가능, 리미트 초과 시 별도 기록 설정 가능
트리거 세팅 시 기록용량: 10,922 readings
실시간 확인: 소프트웨어로 PC 확인 가능
비밀번호 잠금: 데이터 보안을 위한 비밀번호 설정 가능
메모리 덮어쓰기: 가능
배터리: 3.6V 리튬 배터리
배터리 수명: 일반 환경에서 분당 1회 판독 시 약 2년, 사용에 따라 달라질 수 있습니다.
캘리브레이션(교정): 소프트웨어에서 캘리브레이션 확인 가능
캘리브레이션 기록: 자동 저장
데이터 형식: 날짜와 시간과 함께 저장, °C, °F, °R, K 단위
시간 정밀도: 상온에서 ±1 minute/month
확장 범위 시간 정밀도: 140°C에서 ±20 minutes/month
컴퓨터 인터페이스: 별매 소프트웨어 필요; 125,000 baud
소프트웨어: Windows® XP, SP3/Vista/7/8 (32/64-bit)
작동환경: -40 ~ 140°C (-40 ~ 284°F), 0 ~ 100% RH, 0.002 ~ 100 PSIA
IP 등급: IP68
본체 크기: 48 H x 24.6 mm D (1.89 x 0.970")
온도센서 프로브 크기: 44.5 L x 1.59 mm dia (1.75 x 0.0625"); 4.78 mm transitional dia (0.188")
무게: 65 g (2.3 oz)
재질: 316 Stainless Steel, PEEK
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
OM-CP-HITEMP140-FR
988,750원
배송: 4 주
 
50 mm 온도센서 프로브가 탑재된 빠른 반응속도의 고강도 데이터로거
  
OM-CP-HITEMP140-FR-CERT
판매 상담  
배송: 
 
 
50 mm 온도센서 프로브가 탑재된 빠른 반응속도의 고강도 데이터로거 / NIST 캘리브레이션 인증서
  
OM-CP-HITEMP140-FR-TSK
판매 상담  
배송: 
 
 
50 mm 온도센서 프로브가 탑재된 빠른 반응속도의 고강도 데이터로거 / 통기성 열 차폐 쉴드 처리 thermal shield
  
OM-CP-HITEMP140-FR-TSK-CERT
판매 상담  
배송: 
 
 
50 mm 온도센서 프로브가 탑재된 빠른 반응속도의 고강도 데이터로거 / 통기성 열 차폐 쉴드 처리 thermal shield / NIST 캘리브레이션 인증서
  
OM-CP-HITEMP140-FR-TSK-FL
판매 상담  
배송: 
 
 
50 mm 온도센서 프로브가 탑재된 빠른 반응속도의 고강도 데이터로거 / 열 차폐 쉴드 처리 thermal shield
  
OM-CP-HITEMP140-FR-TSK-FL-CERT
판매 상담  
배송: 
 
 
50 mm 온도센서 프로브가 탑재된 빠른 반응속도의 고강도 데이터로거 / 열 차폐 쉴드 처리 thermal shield / NIST 캘리브레이션 인증서
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-IFC400
OM-CP-IFC400
259,370원
배송: 2 주
 
OM-CP-HITEMP140 소프트웨어, 도킹 스테이션, USB 케이블
  
OM-CP-IFC406
1,184,430원
배송: 4 주
 
OM-CP-HITEMP140 소프트웨어, 멀티 도킹 스테이션, USB 케이블
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-MULTIMOUNT-Z
OM-CP-MULTIMOUNT-Z
98,490원
배송: 2 주
 
OM-CP-HITEMP140 데이터로거 설치용 스탠드
  
OM-CP-SVP-SYSTEM
3,220,120원
배송: 3 주
 
FDA 21 CFR Part 11 compliant IQ/OQ/PQ 보안 소프트웨어와 밸리데이션 책자
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Comes complete with 3.6V lithium battery. Operator’s manual and USB interface cable are included with the OM-CP-IFC400 software/cable package or OM-CP-IFC406 multiplexer (required for data logger operation, sold separately).
주문 예: (1) OM-CP-HITEMP140-FR High temperature data logger with 50 mm (2, 988,750원  plus (1) OM-CP-IFC400 Docking station (for single data logger) with USB cable, software and manual, 259,370원, 988,750 + 259,370 = 1,248,120원

제품 메뉴얼:

다운로드 Hign Temperature Datalogger with 2 inch Probe - Quick Start Manual
다운로드 Data Logger and Software User Guide

소프트웨어:

다운로드 OM-CP Data Logging Software
다운로드 OM-CP software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.