OM-CP-CRYO-TEMP 초저온 데이터로거는 -86 ° C (-122ºF)의 낮은 온도를 기록합니다. OM-CP-CRYO-TEMP는 혈장, 백신, 의약품, 냉동 식품 및 선적 컨테이너 모니터링과 같은 광범위한 응용 분야에 사용할 수 있으며 이 독립형 장치에는 추가 프로브가 필요하지 않습니다. 인클로저는 쉽게 부착할 수 있도록 손잡이로 설계되었으며 IP65 방수 기능을 갖추고 있습니다.
USB 도킹스테이션 (별매)을 사용하여 개인 컴퓨터 또는 노트북과 통신합니다. OM-CP-CRYO-TEMP는 날짜 및 시간 스탬프 온도 판독 값을 제공합니다. 사용하기 쉬운 Windows 소프트웨어가 나머지 작업을 수행합니다. 사용자는 데이터를 그래픽 또는 표 형식으로 볼 수 있습니다. 소프트웨어를 통해 상한/하한 알림 및 상한/하한 경보 한계를 프로그래밍 할 수 있습니다.
사용자는 상품을 유지 보수하는 데 필요한 범위에서 알람을 설정할 수 있습니다. 온도가 높거나 낮은 경보 한계에 가까워 질 때 사용자에게 알리도록 경고 한계를 설정하여 상품의 무결성을 보장하기 위해 적절한 조치를 취할 수 있습니다.
OM-CP-CRYO-TEMP에는 3개의 LED가 장착되어 있습니다. 로거가 데이터를 기록하는 동안 15초마다 녹색 LED가 깜빡입니다. 온도가 설정한 값을 초과하면 3초마다 노란색 LED가 깜박입니다. 온도 경보 한계를 초과하면 3초마다 빨간색 LED가 깜박입니다.
OM-CP-CRYO-TEMP는 초저온 기록과 관련된 모든 응용 분야에 이상적인 온도 모니터링 솔루션을 제공합니다.
[ 기술 사양 ] 온도 센서: NTC 서미스터 온도 측정 범위: -86 ~ 35°C (-122 ~ 95°F) 권장, 55°C (131°F)까지 사용 가능 온도 분해능: 0.1°C 교정 정밀도: ±1.0°C 리딩: 32,767 리딩 간격: 5초 ~ 30분, 소프트웨어에서 선택 가능 시작 모드: 즉시 시작, 지연 시간 또는 수동 시작 (마그네틱 스위치) 프로그래밍 가능한 시작 지연: PC 시작 또는 수동 시작 후 최대 30일 온도 알림: 소프트웨어 프로그래밍 가능 높고 낮은 경보 한계; 각 설정 값은 개별적으로 활성화 또는 비활성화 될 수 있습니다. 알림 지연: : 알람 / 경보 한계에 대한 소프트웨어 프로그램 가능 시간 지연; 로거는 온도가 될 때까지 범위를 벗어난 상태를 나타내지 않습니다. 일정 시간 동안 범위를 벗어났습니다. 상태 표시기:: 녹색: 로깅 중 안전한 상태를 나타내는 깜박임 노란색: 경고 한계를 초과했음을 나타내는 깜빡임 표시 적색: 경보 기준 (제한 / 지연)을 나타내는 깜박임 표시 비밀번호 보호: 구성 옵션에 대한 액세스를 제한하기 위해 장치에 선택적인 옵션의 암호를 프로그래밍 할 수 있습니다. 비밀번호없이 데이터를 조회 할 수 있습니다. 교정: 소프트웨어를 통해 디지털 교정 가능 교정 날짜: 장치 내에서 자동으로 기록 전원: 3.6V리티움 배터리 포함, 공장 교체만 가능 배터리 수명: 2년: (일반적으로) @ 25°C, 1 초 리딩 간격
reading intervals 1년: (일반적으로) @ -80°C, 1 초 리딩 간격
reading intervals 시간 정밀도: 최대±2 초/월 @ 20 ~ 30°C;
최대 ±5 초/월 @ -80°C 데이터 형식: 날짜 및 시간 스탬프 °C, °F, K, °R 컴퓨터 인터페이스: USB 도킹 스테이션에서 PC; 38,400 baud 소프트웨어: XP SP3/Vista/7 & 8 (32 & 64-bit) 작동 온도:
-86 ~ 35°C (-122 ~ 95°F)
최대 55°C (131°F); 0 ~ 100% RH 치수: 83 (H 높이) x 54 (W 너비) x 11 mm (D 직경) (3.3 x 2.1 x 0.4") IP 방수 등급: IP65 (방수 가능, 침수 불가) 인클로저: ABS 플라스틱, 흰식, polycarbonate 라벨링 무게: : 40 g (1.4 oz)
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.