장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

NOMAD® 휴대용 데이터로거
(Portable Temperature/Humidity Data Loggers with Display)

OM-70 시리즈

Nomad 휴대용 데이터로거 | OM-70 시리즈

Nomad 휴대용 데이터로거

378,150원 OM-71

1 year warranty
  • 실시간 디스플레이 - 온도 (°C 또는 °F), 시간, 날짜, 알람 상태, 기록 상태, 배터리 상태
  • 메모리 용량이 초과하면 정지 또는 지속적인 기록을 위한 메모리 롤오버 중 선택
  • PC 지연 시작 또는 버튼을 통한 기록 제어
  • 데이터 로거 디스플레이에서 기록한 데이터를 판독
  • 높음/낮음 알람 조건에 대한 디스플레이 알람 아이콘
  • 배터리 전력이 끊겨도 비휘발성 EEPROM 메모리에 데이터를 유지
  • 신속한 데이터 전송을 위한 USB 인터페이스
  • 소형, 경량, 쉬운 사용법
상대 습도 측정 장비 - 관련 제품 보기

설명


OM-70 시리즈 휴대용 온도 및 온도/습도 데이터 로거는 사용이 편리한 다용도 장치로 냉각기, 냉동고, 온실, 박물관, 실험실, 선적 컨테이너, 창고, 환경 감시 및 식품 저장고 같은 다양한 기록 용도로 이용할 수 있습니다.
이 데이터 로거는 초당 1회의 속도로, 또는 최저로 매 18시간 마다 샘플을 추출할 수 있습니다. 모델 OM-71과 OM-72는 메모리에 온도 측정 값 총 43,344개를 저장할 수 있습니다.

모델 OM-73은 온도 측정점 총 43,344개 또는 온도와 습도, 이슬점 측정점 21,672개를 저장할 수 있습니다. 모델 OM-74 써모커플 데이터 로거는 온도 샘플 32,638개를 저장할 수 있습니다. 그리고 각 데이터 로거에는 사용이 편리한 Windows 소프트웨어가 포함됩니다.

제공되는 소프트웨어는 완전한 기능을 갖춘 프로그램으로 사용자는 샘플링 속도, 기록 기간, 시작 모드, 기록 모드, 고온 및 저온 알람 값 등 모든 데이터 로거 기능을 설정할 수 있습니다. 데이터를 기록하면, 프로그램을 통해 데이터 로거에서 데이터를 다운로드하고, 데이터를 도표로 표시하고, 추가 분석을 위해 데이터를 ASCII 텍스트나 엑셀 파일 형식으로 추출할 수 있습니다.

<소프트웨어 기능>
• 간단한 기록 양식으로 통계와 알람 정보를 읽기 위해 데이터 요약
• 기록된 데이터의 자세한 날짜, 시간, 값을 표로 보기 위해 데이터 목록 작성
• 그래프 기능은 데이터를 명확한 그래프 양식으로 표시
• 줌은 강력한 줌 및 자동 조정 기능으로 데이터를 확대함
• 자동 조정 기능은 데이터를 화면에 맞추거나 사용자가 수동으로 값을 입력하도록 함
• 그래프 커서는 그래프 디스플레이에 있는 지점의 정확한 데이터를 표시함
• 데이터를 텍스트나 엑셀 형식으로 추출
• 인쇄 미리보기 및 설정 옵션을 이용해 그래프나 텍스트 데이터를 인쇄할 수 있음
• 데이터 로거 설정 기능은 즉시 시작이나 지연 시작, 원하는 샘플링율, 알람 설정, 임의 ID로 데이터 로거를 쉽게 설정하고 시작할 수 있음
• 비밀번호로 보호된 캘리브레이션 기능은 자동으로 장치에 파라미터를 저장하거나 출하 설정 기본 값을 복구함.

【기술사양】

주변 온도 측정 범위:
(OM-71, OM-73): -20 ~ 70°C (-4 ~ 160°F)
외부 센서 온도 측정 범위:
(OM-72): -40 ~ 70°C (-40 ~ 160°F)
보관 온도: -40 ~ 77°C (-40 ~ 170°F)
온도 정밀도: ±0.5°C (±1°F), -17 ~ 50°C (1 ~ 122°F))
온도 분해능: 0.1°C (0.05°F)
상대 습도 범위 :
(OM-73): 0 ~ 99% RH, 비응축
상대 습도 정밀도 (OM-73): RH 10 ~ 90%에서 ±2% RH @25°C (77°F)
상대 습도 분해능 (OM-73): 0.05% RH
(OM-74)
디스플레이 온도 분해능: ~ 199.9 °C 까지는 0.1°C (0.2°F), 200 °C 또는 °F 이상은 1°C (1°F)
기록된 온도 분해능: 0.1°C (0.2°F)
써모커플 임피던스: 지정된 정밀도의 경우 최대 50 Ω
냉접점 온도 정확도: ± 0.3°C (±0.5°F)
작동 온도: -18 ~ 55°C (0 ~ 131°F)
보관 온도: -30 ~ 80°C (-20 ~ 175°F)
샘플링율: 1초부터 18시간까지 사용자가 선택 가능
알람 설정: 초과/미달 알람 및 시각 표시
LCD 디스플레이: 온도, 날짜, 시간, 알람 상태, 기록 상태, 배터리 상태 표시
시간 정확도: 24°C (75°F)에서 ±100 ppm
측정 용량:
(OM-71, OM-72, OM-73):
비휘발성 메모리;
온도만 측정 시 샘플:
43,344개
온도와 습도, 이슬점 측정 시 샘플:
(모델 OM-73): 21,672개
(모델 OM-74); 32,638개
기록 제어: 설정 후 바로 버튼을 누르거나 사용자가 지정한 날짜와 시간에 시작
기록 모드: 메모리 용량이 다 찰 때 정지하거나 메모리 롤오버로 계속 기록
최소 시스템 요구사항: 램 8MB, 디스크 공간 2MB, 800 x 600 해상도, 사용 중이 아닌 USB 포트 1개
소프트웨어 호환성: Windows® XP/VISTA/7 및 8 (32 및 64비트)
인터페이스: USB 2.0
전원:
(OM-71, OM-72, OM-73): 3V CR2032 리튬 배터리 (포함)
(OM-74): 3 AAA 배터리 (알카라인 또는 리튬 (포함))
배터리 수명: 3년 (평균)
크기:
(OM-71, OM-72, OM-73):6 H x 5.7 W x 1.3 cm D (2.36 x 2.24 x 0.51")
(OM-74): 5.7 H x 5.5 W x 3.0 cm D (2.25 x 2.15 x 1.2")
무게:
(OM-71, OM-72, OM-73): 91 g (3.2 oz)
OM-74: 62 g (2.2 oz)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
OM-71
378,150원
배송: 2 주
 
디스플레이 온도 데이터 로거
  
OM-72
359,300원
배송: 2 주
 
디스플레이 및 원격 온도 센서와 온도 데이터 로거
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-73
OM-73
353,980원
배송: 3 주
 
디스플레이 온도 / 습도 데이터 로거
  
OM-74
405,450원
배송: 2 주
 
디스플레이 열전쌍 데이터 로거
  
OM-71-NIST
판매 상담  
배송: 
 
 
디스플레이 온도 데이터 로거, NIST 추적 가능 교정 인증서
  
OM-72-NIST
판매 상담  
배송: 
 
 
디스플레이 온도 데이터 로거, 원격 온도 센서, NIST 추적 가능 교정 인증서
  
OM-73-CAL-3-HU
판매 상담  
배송: 
 
 
OM-73 모델용 NIST 추적 가능 교정 인증서
  
OM-74-NIST
934,240원
배송: 17 주
 
디스플레이 써모커플 데이터 로거, NIST 추적 가능 교정 인증서
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 윈도우 소프트웨어, 사용자 설명서 CD, USB 인터페이스 케이블 및 배터리가 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) OM-72 원격 온도센서가 포함된 디스플레이 온도 데이터 로거, 359,300원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.