OM-21은 유통 체인, 냉동 식품 및 제품 이송을 위해 특화된 온도 데이터로거 시리즈로, 제약, 식품 업계와 같이 온도 변화에 민감한 제품의 운송 과정에 이용하기 적합합니다. 1회용으로 제품 당 10개/팩의 합리적인 가격으로 제공합니다.
OM-21은 무게 10g, 7.3 x 3.3 x 0.25mm 의 초소형 써미스터 온도센서가 탑재 된 온도 데이터로거로 -30 ~ 70°C의 온도 범위에서 ±0.5°C의 정밀도를 보여줍니다. 언어, 샘플링 간격, 스타트 지연, 알람 지연, 온도 단위 선택, 알람 범위, 알람 타입, 및 정보 보호와 같은 기능을 사용할 수 있습니다.
해당 제품은 USB와 같이 PC에 꽂아서 데이터를 다운로드 할 수 있으며, 별도의 드라이버나 특별한 설정이 필요하지 않습니다. PC에 연결하면 자동적으로 PDF 리포트를 생성합니다.
【기술사양】
<온도> 센서: 써미스터 소자 사용 온도 범위: -30 ~ 70°C (-22 ~ 158°F) 정밀도: ±0.5°C 분해능: 0.1°C (0.1°F) 온도 단위: °C 또는 °F 데이터 로깅 형태: 1회성 기록: 8192회 판독 가능 샘플링 구간: 30초, 5, 10, 30, 60, 90, 120분 간격 선택 데이터 보존: 암호화 보호 가능 비밀번호 설정: 디폴트는 off, 비밀번호 보호 설정 가능, 16자리 알파벳과 숫자 혼용 데이터 추출 호환성: Windows XP/Vista/7,8 데이터 로깅 시작 지연: 0, 5, 30, 45, 60, 90, 120 분 선택 알람: Single 모드 - 1회: 임계점을 넘으면 LED 알람 발동 Cumulative 모드 - 누적: 임계점을 넘어도 알람이 발동되지 않지만, 측정 평균값이 알람 딜레이 기간동안 초과 되면 LED 알람 발동 Disable 모드 - 불가: 알람을 끌 수 있음 알람 범위: -20 ~ -10°C (-4 ~ 14°F), -10 ~ 0°C (14 ~
32°F), 2 ~ 8°C (36 ~ 46°F) (낮음 알람 2°C 미만 시, 높음 알람
8°C 이상에서), 0 ~ 15°C (32 ~ 59°F), 0 ~ 25°C (32 ~ 77°F),
15 ~ 25°C (59 ~ 77°F) 설정 가능(다른 범위로도 설정 가능) 알람 지연: Single Alarm 선택 시 알람 지연을 미리 설정할 수 있음. 알람 타입은 항상 zero가 됨; 누적 모드 cumulative alarm type 에서 조정할 수 있는 지연 시간은 5, 30, 45, 60, 90, 120 분 중 사용자 선택임. 언어: 영어 (기본), 독어, 불어, 이탈리아어, 스페인어 작동법: 스타트 start, 스톱 stop key, 마크 키 mark key 로 조작. (마크 키는 데이터 로깅을 하는 동안 8개 지점 마킹이 가능) LED 알람: REC(recording), low battery, high alarm, low alarm 표시 작동 온도 범위: -30 ~ 70°C (-22 ~ 158°F) 작동 습도 범위: 80% RH 미만 보관 온도 범위: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) 보관 습도 범위: 90% RH 미만 전압: 3V 리튬 배터리 (CR2032) 보관 수명: 12개월 보호 등급: IP65 (플라스틱 파우치에 들어있는 경우) 무게: 10 g (0.35 oz) 크기: 파우치에 넣지 않았을 때: 73 L x 33 W x 2.5 mm D
(2.87 x 1.30 x 0.10") 파우치에 넣었을 때(파우치 기본 제공): 105 L x 55 W x 2.5 mm D (4.13 x 2.17 x 0.10")
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 주문 예: (1) OM-21-10PK PDF 온도 데이터 로거, 10개/팩, 저온유통용, 474,000원