OM-140-시리즈
USB 인터페이스 기능이 탑재된 휴대용 온도/습도 데이터로거
138,370원
OM-141
-
PC 없이 버튼 하나로 데이터 기록 시작/정지
-
플러그-앤-플레이 USB 2.0 인터페이스; 케이블, 크래들 또는 도크 필요 없음
-
대형 저장 용량: 16,000 쌍의 온도 및 습도 판독값
-
3½-자리 LCD를 통한 실시간 온도 및 RH 판독값, 작동 상황 및 "메모리 가득 참" 디스플레이 (OM-143 및 OM-144만 해당)
-
통풍구 및 표면 온도 점검을 위한 내장형 적외선 온도계 (OM-144만 해당)
-
샘플링 시간, 높음/낮음 온도 및 RH 알람 설정점은 포함된 소프트웨어를 통해 선택가능
-
소프트웨어를 통해 이슬점, 습구 온도 및 혼합 비율을 GPP 또는 GPK로 계산
-
원클릭으로 기록된 데이터를 엑셀 또는 워드 형식으로 변환
-
장기간의 배터리 수명 (최대 1년)
데이터 수집 / 분석 소프트웨어 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 윈도우즈 소프트웨어가 담긴 CD, 보호 캡, USB 연장 케이블, 3.6V 리튬 배터리 및 사용자 설명서가 함께 제공됩니다. OM-141 및 OM-143 모델은 마그네틱 설치 베이스가 포함되어 있습니다.
주문 예: (1) OM-143 온도/습도 데이터 로거, LCD 디스플레이, 240,640원
제품 메뉴얼:
다운로드
USB RH/Temeprature/GPP Mini Data Logger
다운로드
USB RH/TEMP/GPP Data Logger
다운로드
USB RH/Temperature/GPP Data Logger with LCD and IRT