장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

초고강도 써모커플 커넥터 - 표준 사이즈
(Extra Heavy Duty Standard Size Connectors with Solid Pins)

OGP 시리즈

고강도 솔리드핀 써모커플 커넥터 | OGP 시리즈

고강도 솔리드핀 써모커플 커넥터

41,510원 OGP-K-M

1 year warranty
  • 유리충진 나일론 소재 표준 사이즈 써모커플 커넥터
  • 온도 정격 -29 ~ 220°C (-20 ~ 425°F)
  • 견고한 솔리드 핀 구조
  • ANSI 컬러코딩
  • 표준 캡과 와이어링 캡 포함
  • 십자/일자 나사 혼용 & 나사로 덮개 고정
  • 최대 14게이지 단선 또는 16게이지 연선 수용
  • OMEGA 커넥터뿐 아니라 모든 산업용 표준 크기 써모커플 커넥터와 완벽하게 호환됨
  • 산업용으로 적합한 견고함을 더한 특별 강도 써모커플 커넥터
써모커플 커넥터 & 패널 시스템 - 관련 제품 보기

설명

오메가 고강도 솔리드핀 표준 커넥터
정격 -29~180°C (-20 ~ 356°F)의 유리 충전 나일론 및 튼튼한 솔리드핀 디자인으로 매우 유용한 제품입니다.

주의: 150°C (302°F)에서 180°C(365°F)사이에서 커넥터 색깔의 미세한 변색이 일어날 수 있습니다. 전기/전자 기기나 장비에는 영향 없습니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
OGP-K-F
27,480원
배송: 2 주
 
고강도 써모커플 커넥터, 표준사이즈, K타입, 암형
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOGP-K-M
OGP-K-M
판매 상담  
배송: 
 
 
고강도 써모커플 커넥터, 표준사이즈, K타입, 수형
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOGP-T-M
OGP-T-M
41,510원
배송: 2 주
 
고강도 써모커플 커넥터, 표준사이즈, T타입, 수형
  
OGP-J-F
27,480원
배송: 2 주
 
고강도 써모커플 커넥터, 표준사이즈, J타입, 암형
  
OGP-E-M
41,510원
배송: 2 주
 
고강도 써모커플 커넥터, 표준사이즈, E타입, 수형
  
OGP-G-M
판매 상담  
배송: 
 
 
고강도 써모커플 커넥터, 표준사이즈, G타입, 수형
  
OGP-D-F
판매 상담  
배송: 
 
 
고강도 써모커플 커넥터, 표준사이즈, D타입, 암형
  
OGP-U-F
판매 상담  
배송: 
 
 
고강도 써모커플 커넥터, 표준사이즈, U타입, 암형
  
OGP-C-MF
판매 상담  
배송: 
 
 
고강도 써모커플 커넥터, 표준사이즈, C타입, 암형/수형 쌍
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: * 주문하려면 수형 커넥터는 "M", 암형 커넥터는 "F"를 지정하십시오.
† J, K, T, E, R, S, B형은 ANSI 명칭입니다.
비고: U형 (비보상) 커넥터는 B형 써모커플와 함께 사용합니다 (백금/6%로듐-백금/30%로듐).

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Thermocouple Calibration 선택하기:
K : Type K
T : Type T
J : Type J
E : Type E
R/S : Type R/S
G : Type G
C : Type C
D : Type D
U : Uncompensated or Type B

(2) Connector Contact 선택하기:
M : Male
F : Female
MF : Male/female pair
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.