장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

XL Graphical OCS 저비용 소형 올인원 컨트롤러

OCS XL 시리즈

XL Graphical OCS 저비용 소형 올인원 컨트롤러 | OCS XL 시리즈

XL Graphical OCS 저비용 소형 올인원 컨트롤러

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

RoHS
  • 별도의 PLC 및 사용자 인터페이스보다 더 작고 가격이 적당함
  • 프로세스 가시화 및 기계 표시 기능을 향상시킨 최고 등급의 그래픽 디스플레이
  • 간편 와이어링 위한 분리 가능 터미널 블록과 내장 I/O
  • 분리 가능한 대용량 데이터 저장장치 (MicroSD)
  • 2개의 직렬 포트 및 다운로드 가능한 프로토콜
  • 일광에서도 읽을 수 있는 터치 스크린 (XLt, XL6)
온도 & 공정 컨트롤러 & 파워 스위치 장치 - 관련 제품 보기

설명

손바닥 안에 들어갈 정도로 작은 (3.75 평방인치) 올인원 컨트롤러 XL 시리즈 사용자 제어 스테이션 (OCS)을 소개합니다. 이 장치에는 그래픽 사용자 인터페이스, 내장 I/O, 네트워크 기능, 분리 가능한 대용량 데이터 저장장치가 포함됩니다. OCS는 견고하고 신뢰성 있는 제어장치로 Cscape™라 불리는 업계에서 인정받는 단일 소프트웨어 패키지를 이용해 전통적인 제어장치(래더 로직으로 프로그래밍)와 사용자 인터페이스, I/O, 네트워크 기능을 통합된 일체형 장치로 결합한 것입니다.
최초의 분리 가능한 마이크로SDTM 메모리
XL은 분리 가능한 대용량 저장장치의 최신 기준을 적용하는 첫 상용 제품입니다. 이 동전 크기의 메모리는 지금까지 비디오 기능이 있는 휴대폰에서만 쓰였고, 128 MB ~ 2 GB의 밀도로 구입할 수 있습니다. 이 메모리는 공정 데이터, 머신 레시피, 응용 프로그램 파일을 저장하는데 적합합니다. 사용자는 이 메모리 장치를 이용해 쉽게 응용 프로그램을 업데이트할 수 있습니다 - 전송 가능 매체로 한번에 논리와 화면을 업데이트할 수 있습니다.
내장 I/O 및 네트워킹
내장 I/O 기능이 있는 구입 가능한 XL 모델 4가지에는 디지털, 아날로그, 고속 I/O가 포함됩니다. 기계 제어 시, 고속 I/O는 집계, 주파수 측정, PWM 생성, 펄스 출력 기능을 제공합니다. 구입 가능한 범용 아날로그 I/O는 써모커플, RTD, 4 ~ 20 mA, ±100 mV, 0 ~ 10V 신호용으로 설정할 수 있는 고분해능 입력을 다루는 공정 제어에 적합합니다. 또한 XL OCS에는 현장에서 설치 가능한 통신 옵션이 있습니다.
통합 10/100 MB 이더넷 카드는 기계 데이터와 프로그래밍을 공장 범위나 전 세계적 범위 기반에서 접근할 수 있도록 합니다. 게다가 XL 시리즈는 내부 57.6k 전화 모뎀 카드와 함께 구입할 수 있습니다. 이더넷과 모뎀은 옵션인데 반해 RS232/RS485 직렬 포트와 통합 CAN-기반 네트워크는 기본 사양입니다.
용도
작고 강력한 제어장치인 XL 시리즈는 말 그대로 수천 가지 용도로 이용할 수 있습니다. OEM 기계 제어부터 공장 환경에서 장비 모니터링까지, XL 시리즈는 사용자나 사용자 고객의 자동화 작업이 매끄럽게 운영되도록 하는데 주된 역할을 합니다. XL 시리즈는 단일 무료 소프트웨어 패키지인 Cscape로 프로그래밍할 수 있는 넓은 범위의 OCS 제품군의 일부이기 때문에, 장래에 확장을 하는 일도 문제가 되지 않습니다. XL 시리즈는 일반적이면서도 매력적인 디자인으로, 대부분의 패널이나 콘솔 디자인에 적합합니다.
온도 조절
XL 시리즈는 내장 RTD 및 써모커플을 이용할 수 있고, 자동 조정 PID가 있어, 어떤 장비에서도 향상된 온도 제어 등의 기능을 수행할 수 있습니다.
포장
XL 시리즈는 작고 가격이 적당하며 반응이 빨라서 모든 종류의 포장 기계에 적합합니다.
농업
작고 튼튼한 패키지, 12 Vdc 호환성, 분리 가능한 대용량 저장장치는 농업 환경에 적합합니다.
용수 처리
XL 시리즈는 대개 펌프 제어, 탱크 감시, 원격 측정에 적합한 I/O 조합, 크기, 통신 기능을 제공합니다.
연결 I/O 확장
XL 시리즈 I/O 확장은 내장 I/O에 국한되지 않습니다. Smartstix I/O는 속도가 빠르고, 국지적이거나 매우 광범위하게 사용 가능합니다.
구성
XL 시리즈는 CsCAN 고속 네트워킹을 기본 사양으로 지원하고, 이더넷 네트워킹을 현장에서 설치 가능한 옵션으로 지원합니다. 단일 지점 접속은 컴퓨터와 제어장치 간의 매끄러운 통신을 가능케 합니다.

사양
디스플레이
그래픽/텍스트:
Yes/Yes
픽셀: 128 x 64 (XLe), 160 x 128 (XLt), 320 x 240 (XL6)
디스플레이 기술: 백라이트 LCD (XLe), 일광에서 읽을 수 있는 터치 스크린 (XLt, XL6)
키패드 터치 스크린
전체 키:
20 (XLe), 5 (XLt), 6 (XL6)
기능 키: 10 (XLe), 4 (XLt), 5 (XL6)
숫자 키: 공유 (XLe), 팝업 키패드 (XLt, XL6)
제어장치
래더 로직 메모리:
256 KB
로직 스캔 속도: 1.2 mS/K (XLe, XLt), 0.2 mS/k (XL6)
메모리 카드 슬롯: Yes (최대 2 GB)
로컬 의견 저장: Yes
부동 소수점 지원: Yes
자동 조정 PID 가능: Yes
I/O 지원
내장 I/O:
Yes
스마트스틱스 I/O: Yes, CsCAN을 이용
범용 아날로그 입력 (HE-XLE/XLT/
XL105 )
입력 범위 (선택 가능):
0 ~ 10 Vdc, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA, 100 mV, Pt100 RTD, J, K, N, T, E, R, S, B 써모커플
써모커플 범위:
    B/R/S:
0 ~ 1600°C (32 ~ 2912°F)
E: -200 ~ 900°C (-328 ~ 1652°F)
T: -240 ~ 400°C (-400 ~ 752°F)
J: -210 ~ 750°C (-346 ~ 1382°F)
K/N: -240 ~ 1370°C (-400 ~ 2498°F)
10V, 20 ma, 100 mV 공칭 분해능: 14 비트
RTD, 써모커플 공칭 분해능: 16 비트
10V, 20 mA, 100 mV 채널 당 변환 시간: 16.7 mS
RTD, 써모커플 채널 당 변환 시간: 66.7 mS
최대 써모커플 오류 (Yes열 시간 1시간 이후): ±0.2% (-100°C 미만 ±0.3%)
아날로그 입력 (HE-XLE/XLT/XL102,103,104)
범위:
0 ~ 10 Vdc, 0 ~ 20 mA,
4 ~ 20 mA, -0.5 ~ 12V
분해능: 10 비트
25°C에서 최대 오류: 전류 범위는 1%, 0 ~ 10 Vdc 범위는 0.5%
변환 속도: 모든 채널이 래더 로직 스캔 당 1번
필터링: 160 Hz 해시 (잡음) 필터 1 ~ 128 스캔 디지털 작동 평균 필터
디지털 직류 입력 (모든 모델)
입력 전압 범위:
12/24 Vdc
절대 최대 전압: 35 Vdc
입력 임피던스: 10 kΩ
최대 상위 임계치: 8 Vdc
최소 하위 임계치: 3 Vdc
꺼진 상태에서 켤 때 반응: 1 ms
켜진 상태에서 끌 때 반응: 1 ms
고속 카운터(HSC) 전환 속도: 10 kHz 가산기/펄스, 에지, 5 kHz 주파수/펄스, 폭, 2.5 kHz 직각
아날로그 출력 (HE-XLE/XLT/XLT105)
출력 범위:
0 ~ 10 Vdc, 0 ~ 20 mA
공칭 분해능: 12 비트
업데이트 속도: PLC 스캔 당 1번
최소 10V 부하: 1 kΩ
최대 20 mA 부하: 500 Ω
25°C에서 최대 오류 (0 제외): 0.1%
릴레이 출력 (HE-XLE/XLT/XL102)
타입:
기계적 접촉
릴레이 당 최대 출력 전류: 250 Vac에서 3A, 저항식
최대 총 출력 전류: 5 A 지속
최대 출력 전압: 275 Vac, 30 Vdc
최대 스위치 전력: 1250 VA, 150 W
접지 접촉 아이솔레이션: 1000 Vac
정격 전류에서 최대 전압 강하: 0.5V
Yes상 수명: 무부하: 5,000,000
정격 부하: 100,000
최대 전환 속도: 무부하에서 300 CPM, 정격 부하에서 20 CPM
반응 시간: 래더 스캔 + 10 mS 당 1회 업데이트
디지털 출력 (HE-XLE/XLT/XL103,104,105)
출력 타입:
소싱/10 K 하강
절대 최대 전압: 최대 28 Vdc
출력 보호: 단락
지점 당 최대 출력 전압: 0.5 A
최대 총 전류: 4 A 지속
최대 출력 공급 전압: 30 Vdc
최소 출력 공급 전압: 10 Vdc
꺼진 상태에서 켤 때 반응: 1 mS
켜진 상태에서 끌 때 반응: 1 mS
직렬 통신
총 유효 포트:
2
RS232 포트/RS485 포트: Yes/Yes
PLC/드라이브 프로토콜: Yes
RTU/모드버스 마스터/슬레이브: Yes
네트워킹
통합 CsCan 네트워크:
Yes
최대 CsCan 거리: 189 m (6000')
네트워크를 통해 프로그래밍: Yes
Pear to Pear 메시지: Yes
디바이스넷/프로피버스 마스터: No
이더넷/인터넷/무선
이더넷 지원:
옵션
전화 모뎀 지원: 옵션
무선 모뎀 지원: 옵션
셀 모뎀 지원: 옵션
일반 XLe/XLt:
    높이:
95.1 mm (3.7")
너비: 95.1 mm (3.7")
깊이: 63.9 mm (2.5")
무게: 0.354 kg (12.5 oz)
일반 XL6:
    높이:
143.6 mm (5.65")
너비: 186.1 mm (7.33")
깊이: 88 mm (3.46")
무게: 0.751 kg (26.5 oz)
환경: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
세척: NEMA 4X (IP66)에 상당하는 등급
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
RoHS
설명
XLe 시리즈 OCS: 모든 모델은 PLC, 오퍼레이터 인터페이스, 네트워킹 및 내장형 I / O을 포함하고 있습니다. 컨트롤러는 256KB 응용 프로그램 메모리와 1.2 mS / K 로직 스캔을 가지고 있습니다. 사용자 인터페이스는 기능 키와 숫자 입력 기능을 갖춘 128 X 64 그래픽 디스플레이와 20-키 키패드를 갖추고 있습니다.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHE-XE102
HE-XE102 Star
610,160원
배송: 2 주
RoHS compliancy undetermined
DC/릴레이 I/O: 12 DC 입력(4 HSC); 6릴레이 출력 (3A), 4 아날로그 입력 (0-10V 4-20 mA, 선택가능)
  
HE-XE103 Star
704,030원
배송: 10 주
RoHS compliancy undetermined
DC/릴레이 I/O: 12 DC 입력(4 HSC); 12 DC 출력 (2 PWM/pulse); 2 아날로그 입력 (0-10V 4-20 mA, 선택가능)
  
HE-XE104 Star
784,490원
배송: 2 주
RoHS compliancy undetermined
DC/릴레이 I/O: 24 DC 입력(4 HSC); 16 DC 출력 (2 PWM/pulse); 2 아날로그 입력 (0-10V 4-20 mA, 선택가능)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHE-XE105
HE-XE105 Star
938,700원
배송: 2 주
RoHS compliancy undetermined
DC/DC 와 범용 아날로그 I/O: 12 DC 입력(4 HSC); 12 DC 출력 (2 PWM/pulse); 2 범용 아날로그 입력(RTD, 써모커플, 0-100mV, 0~10V, 4-20 mA, 선택가능); 2 아날로그 출력(0~10V, 4-20 mA, 선택가능)
XLt 시리즈 OCS: 모든 모델은 PLC, 오퍼레이터 인터페이스, 네트워킹 및 내장형 I / O을 포함하고 있습니다. 컨트롤러는 256KB 응용 프로그램 메모리와 1.2 mS / K 로직 스캔을 가지고 있습니다. 사용자 인터페이스는 160 X 128 고휘도 그래픽 디스플레이와 고해상도 저항 터치스크린 및 4 기능키와 시스템 기능의 특징이 있습니다.
  
HE-XT102 Star
1,059,390원
배송: 2 주
RoHS compliancy undetermined
DC/릴레이 I/O: 12 DC 입력(4 HSC); 6릴레이 출력 (3A), 4 아날로그 입력 (0-10V 4-20 mA, 선택가능)
  
HE-XT103 Star
1,146,560원
배송: 2 주
RoHS compliancy undetermined
DC/릴레이 I/O: 12 DC 입력(4 HSC); 12 DC 출력 (2 PWM/pulse); 2 아날로그 입력 (0-10V 4-20 mA, 선택가능)
  
HE-XT104 Star
1,233,720원
배송: 2 주
RoHS compliancy undetermined
DC/릴레이 I/O: 24 DC 입력(4 HSC); 16 DC 출력 (2 PWM/pulse); 2 아날로그 입력 (0-10V 4-20 mA, 선택가능)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHE-XT105
HE-XT105 Star
1,367,820원
배송: 2 주
RoHS compliancy undetermined
DC/DC 와 범용 아날로그 I/O: 12 DC 입력(4 HSC); 12 DC 출력 (2 PWM/pulse); 2 범용 아날로그 입력(RTD, 써모커플, 0-100mV, 0~10V, 4-20 mA, 선택가능); 2 아날로그 출력(0~10V, 4-20 mA, 선택가능)
XL6 시리즈 OCS: PLC, 네트워킹을 포함하는 5.7 인치 TFT 칼라 터치 스크린. 컨트롤러는 256KB 메모리와 0.2 mS / K 로직 스캔을 가지고 있습니다. 사용자 인터페이스는 320 X 240 고휘도 그래픽 디스플레이와 고해상도 저항 터치스크린 및 5 기능키와 시스템 기능의 특징이 있습니다.
  
HE-XL100 Star
판매 상담  
배송: 
 
RoHS compliancy undetermined
로컬 I/O 없음; 확장 I/O 모듈 요청
  
HE-XL102 Star
판매 상담  
배송: 
 
RoHS compliancy undetermined
DC/릴레이 I/O: 12 DC 입력(4 HSC), 6 릴레이 출력(3A), 4 아날로그 입력 (0-10V 4-20 mA, 선택가능)
  
HE-XL103 Star
판매 상담  
배송: 
 
RoHS compliancy undetermined
DC/DC I/O: 12 DC 입력(4 HSC), 12 DC 출력(2 PWM/pulse), 2 아날로그 입력 (0-10V 4-20 mA, 선택가능)
  
HE-XL104 Star
판매 상담  
배송: 
 
RoHS compliancy undetermined
DC/DC I/O: 12 DC 입력(4 HSC), 12 DC 출력(2 PWM/pulse), 2 아날로그 입력 (0-10V 4-20 mA, 선택가능)
  
HE-XL105 Star
판매 상담  
배송: 
 
RoHS compliancy undetermined
DC/DC 및 범용 아날로그 I/O: 12 DC 입력 (4 HSC), 12 DC 출력 (2 PWM / 펄스), 2 유니버셜 아날로그 입력 (RTD, 써모커플, 0-100mV, 0-10V, 4-20mA, 선택가능), 2 아날로그 출력 (0-10V, 4-20mA, 선택가능)
XL 시리즈 통신 옵션
  
HE-XEC Star
348,660원
배송: 2 주
RoHS compliancy undetermined
10/100 이더넷 옵션 키트, 현장 설치
  
HE-XMC Star
판매 상담  
배송: 
 
RoHS compliancy undetermined
57.6K 전화 모뎀 옵션 키트, 현장 설치
  
HE-XRC9 Star
판매 상담  
배송: 
 
RoHS compliancy undetermined
900 MHz RF 모뎀 인터페이스
XL 시리즈 액세서리
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHE-CPK
HE-CPK Star
152,880원
배송: 4 주
RoHS compliancy undetermined
Cscape 소프트웨어 패키지; Cscape 소프트웨어가 있는 USB 메모리 스틱과 4000 플러스 심볼이 있는 심볼 라이브러리 그리고 OCS 프로그램 케이블 (직렬 케이블 + USB 어댑터)을 포함
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHE500CBL300
HE500CBL300 Star
61,690원
배송: 6 주
RoHS compliancy undetermined
RS232 프로그래밍 케이블, RJ-45(OCS)로 DB9 암형 (PC), 1.8 m (6 ')
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHE-XCK
HE-XCK Star
123,370원
배송: 2 주
RoHS compliancy undetermined
USB 프로그래밍 케이블 : 시리얼 어댑터에 대한 USB와 D-SUB 커넥터가 있는 RS232 케이블을 포함
Click to expand/minimize a list of what others bought with theELC-PS01
ELC-PS01 Star
99,240원
배송: 2 주
RoHS compliancy undetermined
DIN 레일 전원 공급 장치, 24 VDC, 1A
Click to expand/minimize a list of what others bought with theELC-PS02
ELC-PS02 Star
144,830원
배송: 2 주
RoHS compliancy undetermined
DIN 레일 전원 공급 장치, 24 VDC, 2A
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHE-MC1
HE-MC1 Star
68,390원
배송: 2 주
RoHS compliancy undetermined
이동식 메모리 카드; 용량 1GB
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHE-MR1
HE-MR1 Star
38,220원
배송: 6 주
RoHS compliancy undetermined
HE-MC1을위한 HE-MR1 메모리 카드 리더, 휴대용 장치는 휴대용 하드 드라이브로 HE-MC1은 개인용 컴퓨터의 USB 포트에 연결 할 수 있습니다
  
HE-CBX359 Star
75,100원
배송: 2 주
RoHS compliancy undetermined
RS485 통신 케이블, 반이중, 6 '는, 범용 원격 I/O 모듈에 특정 OCS 컨트롤러를 연결
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CONV-USB
OM-CONV-USB Star
26,150원
배송: 2 주
RoHS compliancy undetermined
RS232 인터페이스 변환기에 대한 USB, DB9-수형에 대한 USB-A
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-PL-USBS
OM-PL-USBS Star
68,390원
배송: 3 주
RoHS compliancy undetermined
RS232 인터페이스 변환기에 대한 USB; Windows Vista 및 Windows 7 에서 동작;
Click to expand/minimize a list of what others bought with theXBANS3575P
XBANS3575P Star
14,080원
배송: 2 주
RoHS compliancy undetermined
DIN 레일 35mm X 7.5mm X 2m, 슬롯
  
XBANS3575U Star
14,080원
배송: 2 주
RoHS compliancy undetermined
DIN 레일, 35mm X 7.5mm X 2m, 솔리드
Click to expand/minimize a list of what others bought with theXBANS3515P
XBANS3515P Star
25,820원
배송: 2 주
RoHS compliancy undetermined
DIN 레일, 35mm X 15mm X 2m, 슬롯
  
XBANS3515U Star
25,820원
배송: 2 주
RoHS compliancy undetermined
DIN 레일, 35mm X 15mm X 2m, 솔리드
  
XBANS3575PL Star
23,130원
배송: 2 주
RoHS compliancy undetermined
DIN 레일, 35mm X 7.5mm X 2m, 슬롯, 알루미늄
범용 원격 I/O 모듈 (Modbus/RS485) - DIN 레일 마운트
  
HE359THM100 Star
388,890원
배송: 8 주
RoHS compliancy undetermined
4 채널 써모커플 입력 (타입 J, K, R, S, B, E, T, N, 0.1 °C 분해능) 또는 mV 입력 (+/- 1000 mV)
  
HE359THM200 Star
616,860원
배송: 2 주
RoHS compliancy undetermined
8 채널 써모커플 입력 (타입 J, K, R, S, B, E, T, N, 0.1 °C 분해능) 또는 mV 입력 (+/- 1000 mV)
  
HE359RTD100 Star
388,890원
배송: 10 주
RoHS compliancy undetermined
4 채널 RTD 입력 (Pt- 100, Ni- 100, Pt-1000 NI-1000, 0.1 °C 분해능) 또는 저항 입력 (0~2000 ohm)
  
HE359ADC107 Star
335,250원
배송: 8 주
RoHS compliancy undetermined
4 채널 아날로그 입력, 전압 (+/- 10 Vdc), 1mV 분해능
  
HE359ADC120 Star
335,250원
배송: 8 주
RoHS compliancy undetermined
4 채널 아날로그 입력, 전류 (4~20 mA), 1uA 분해능
  
HE359ADC207 Star
529,700원
배송: 2 주
RoHS compliancy undetermined
8 채널 아날로그 입력, 전압 (+/- 10 Vdc), 1mV 분해능
  
HE359ADC220 Star
529,700원
배송: 2 주
RoHS compliancy undetermined
8 채널 아날로그 입력, 전류 (4~20 mA), 1uA 분해능
  
HE359DAC007 Star
388,890원
배송: 2 주
RoHS compliancy undetermined
2 채널 아날로그 출력, 전압(0-10 Vdc, 1mV 분해능)과 전류 (0~20mA, 1uA 분해능) 사이 선택 가능
  
HE359DAC107 Star
583,340원
배송: 2 주
RoHS compliancy undetermined
4 채널 아날로그 출력, 전압(0-10 Vdc, 1mV 분해능)과 전류 (0~20mA, 1uA 분해능) 사이 선택 가능
  
HE359DAC201 Star
764,370원
배송: 2 주
RoHS compliancy undetermined
8 채널 아날로그 출력, 전압 (0~10 Vdc, 1mV의 분해능)
  
HE359DIM610 Star
335,250원
배송: 8 주
RoHS compliancy undetermined
12 DC 입력 (12/24 Vdc 네거티브 로직)
  
HE359DIQ512 Star
274,910원
배송: 2 주
RoHS compliancy undetermined
4 DC 입력 (12/24 Vdc의, 네거티브 로직), 4 릴레이 출력 (250 Vac, 30 VDC, 최대 2A)
  
HE-CBX359 Star
75,100원
배송: 2 주
RoHS compliancy undetermined
RS485 통신 케이블, 반이중, 1.8m; 범용 원격 I/O 모듈에 특정 OCS 컨트롤러를 연결
  
DRTB-RAIL-3575-1 Star
4,690원
배송: 2 주
RoHS compliant
DIN rail 35 x 7.5 mm, slotted, 1 m long
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDR-120-24V
DR-120-24V Star
185,060원
배송: 2 주
RoHS compliant
DIN rail power supply, 24 Vdc, 5 A
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDR-240-24V
DR-240-24V Star
321,840원
배송: 5 주
RoHS compliant
DIN rail power supply, 24 Vdc, 10 A
  
DRTB-RAIL-3515-1 Star
6,970원
배송: 2 주
RoHS compliant
DIN rail 35 x 15 mm, slotted, 1 m long
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDR-75-24V
DR-75-24V Star
167,630원
배송: 2 주
RoHS compliant
DIN rail power supply, 24 Vdc,   3.125 A
  
DRTB-RAIL-3575 Star
8,450원
배송: 2 주
RoHS compliancy undetermined
DIN rail 35 x 7.5 mm, slotted, 2 m long
  
HE-EFX Star
476,060원
배송: 4 주
RoHS compliancy undetermined
Remote file transfer software; transfers data log files serially to the PC
  
DRTB-RAIL-3515 Star
13,750원
배송: 5 주
RoHS compliancy undetermined
DIN rail 35 x 15 mm, slotted, 2 m long
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.

제품 메뉴얼:

다운로드 HE-XL105 - XL6 Graphical Operator Control Stations
다운로드 HE-XL103/HE-XL104 - XL6 Graphical Operator Control Stations
다운로드 HE-XL102 - XL6 Graphical Operator Control Stations
다운로드 HE-XL100 - XL6 Graphical Operator Control Stations
다운로드 HE-XT105 - XLt Graphical Operator Control Stations
다운로드 HE-XT103/HE-XT104 - XLt Graphical Operator Control Stations
다운로드 HE-XT102 - XLt Graphical Operator Control Stations
다운로드 HE-XE105 - XLe Graphical Operator Control Stations
다운로드 HE-XE103/HE-XE104 - XLe Graphical Operator Contro Stations
다운로드 HE-XE102 - XLe Graphical Operator Contro Stations
다운로드 OCS XL Series - XLe_XLt User Manual