† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: * 주문하려면 커넥터 쌍은 "MF", 수형 커넥터는 "M", 암형 커넥터는 "F"를 지정하십시오.
** NHXH 수형 커넥터는 NHX 암형 커넥터와 맞습니다. NHXH-MF 쌍은 NHXH 수형 커넥터 하나와 NHX 암형 커넥터 하나로 이루어져 있습니다.
*** 제거 가능한 색상 점이 있는 UHX 커넥터를 주문하려면, 모델 번호에서 "NHX"를 "UHX"로 변경하십시오. 가격은 동일합니다. 제거 가능한 색상 점이 있는 UHXH 커넥터를 주문하려면, 모델 번호에서 "NHXH"를 "UHXH"로 변경하십시오. 가격은 동일합니다.
† J, K, T, E, R, S, B는 ANSI 명칭입니다. N형 Omegalloy® 는 일반적으로 나이크로실-니실로 알려져 있습니다. ANSI 색 코딩한 모델을 볼 수 있습니다.
비고: U형 (비보상) 커넥터는 B형 써모커플과 함께 사용합니다.
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
Pin Design 선택하기:NHXH : Hollow Pins
NHX : Solid Pins
UHXH : Hollow Pins with Removable Dot
UHX : Solid Pins with removable Dot
(2)
Thermocouple Calibration 선택하기:K : Type K
T : Type T
J : Type J
E : Type E
R/S : Type R/S
G : Type G
C : Type C
D : Type D
U : Uncompensated or Type B
N : Type N
(3)
Connector Contacts 선택하기:M : Male
F : Female
MF : Male/Female pair
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.