MTA1-1/8-1/8-BR
27,140원
배송: 2 주
1 / 8 NPT-F에 1/8-28 BSPT, 황동
MTA1-1/8-1/8-SS
59,180원
배송: 2 주
1 / 8 NPT-F에 1/8-28 BSPT, 스테인레스 스틸
MTA1-1/4-1/4-BR
29,730원
배송: 6 주
1 / 4 NPT-F에 1/4-19 BSPT, 황동
MTA1-1/4-1/4-SS
70,830원
배송: 2 주
1 / 4 NPT-F에 1/4-19 BSPT, 스테인레스 스틸
MTA1-3/8-3/8-BR
44,740원
배송: 2 주
3 / 8 NPT-F에 3/8-19 BSPT, 황동
MTA1-3/8-3/8-SS
판매 상담
배송:
3 / 8 NPT-F에 3/8-19 BSPT, 스테인레스 스틸
MTA1-1/2-1/2-BR
89,760원
배송: 2 주
1 / 2 NPT-F에 - 14 BSPT, 황동
MTA1-1/2-1/2-SS
판매 상담
배송:
1 / 2 NPT-F에 - 14 BSPT, 스테인레스 스틸
MTA1-3/4-3/4-BR
판매 상담
배송:
3 / 4 NPT-F에 3/4-14 BSPT, 황동
MTA1-3/4-3/4-SS
256,230원
배송: 6 주
3 / 4 NPT-F에 3/4-14 BSPT, 스테인레스 스틸
1 NPT-F에 1-11 BSPT, 황동
1 NPT-F에 1-11 BSPT, 스테인레스 스틸
MTA2-1/4-1/4-BR
33,900원
배송: 6 주
1/4-19 BSPT 여성에 대한 1 / 4 NPT 남성, 경감
MTA2-1/4-1/4-SS
147,360원
배송: 2 주
1 / 4 NPT 남성 1/4-19 BSPT 여성, 스테인레스 스틸
MTA2-3/8-3/8-BR
판매 상담
배송:
3/8-19 BSPT 여성에 3 / 8 NPT 남성, 경감
MTA2-3/8-3/8-SS
판매 상담
배송:
3/8-19 BSPT 여성에 3 / 8 NPT 남성, 스테인레스 스틸
MTA2-1/2-1/2-BR
89,760원
배송: 6 주
- 14 BSPT 여성에 1 / 2 NPT 남성, 경감
MTA2-1/2-1/2-SS
판매 상담
배송:
- 14 BSPT 여성에 1 / 2 NPT 남성, 스테인레스 스틸
MTA3-1/8-1/8-SS
64,930원
배송: 2 주
1 / 8 NPT-F에 1/8-28 BSPP, 스테인레스 스틸
MTA3-1/4-1/4-BR
40,540원
배송: 2 주
1 / 4 NPT-F에 1/4-19 BSPP, 황동
MTA3-1/4-1/4-SS
135,780원
배송: 6 주
1 / 4 NPT-F에 1/4-19 BSPP, 스테인레스 스틸
MTA3-3/8-3/8-BR
48,960원
배송: 6 주
3 / 8 NPT-F에 3/8-19 BSPP, 황동
MTA3-3/8-3/8-SS
147,870원
배송: 2 주
3 / 8 NPT-F에 3/8-19 BSPP, 스테인레스 스틸
MTA3-1/2-1/2-BR
67,720원
배송: 6 주
1 / 2 NPT-F에 1/2-14 BSPP, 황동
MTA3-1/2-1/2-SS
171,000원
배송: 6 주
1 / 2 NPT-F에 1/2-14 BSPP, 스테인레스 스틸
MTA3-3/4-3/4-BR
147,360원
배송: 6 주
3 / 4 NPT-F에 3/4-14 BSPP, 황동
MTA3-3/4-3/4-SS
244,600원
배송: 6 주
3 / 4 NPT-F에 3/4-14 BSPP, 스테인레스 스틸
1 NPT-F에 1-11 BSPP, 황동
MTA3-1-1-SS
328,820원
배송: 6 주
1 NPT-F에 1-11 BSPP, 스테인레스 스틸
MTA4-1/4-1/4-BR
27,690원
배송: 6 주
1/4-19 BSPP 여성에 대한 1 / 4 NPT 남성, 경감
MTA4-1/4-1/4-SS
105,980원
배송: 2 주
1 / 4 NPT 남성 1/4-19 BSPP 여성, 스테인레스 스틸
MTA4-3/8-3/8-BR
판매 상담
배송:
3/8-19 BSPP 여성에 3 / 8 NPT 남성, 경감
MTA4-3/8-3/8-SS
127,330원
배송: 2 주
3 / 8 NPT 남성, 스테인레스 스틸에 3/8-19 BSPP 여성
MTA4-1/2-1/2-BR
67,720원
배송: 2 주
- 14 BSPP 여성에 1 / 2 NPT 남성, 경감
MTA4-1/2-1/2-SS
판매 상담
배송:
1 / 2 NPT 남성, 스테인레스 스틸로 - 14 BSPP 여성
메트릭 보호 튜브 / 1 / 8 NPT 스레드
BRLK-M15-18
21,230원
배송: 6 주
1.5 mm 튜브 외경 1 / 8 NPT 목 '' D, 황동
SSLK-M15-18
53,010원
배송: 6 주
1.5 mm 튜브 외경 1 / 8 NPT 목 '' D, 스테인레스 스틸
BRLK-M30-18
20,640원
배송: 6 주
3.0 mm 튜브 외경 1 / 8 NPT 목 '' D, 황동
SSLK-M30-18
37,510원
배송: 6 주
3.0 mm 튜브 외경 1 / 8 NPT 목 '' D, 스테인레스 스틸
BRLK-M45-18
21,230원
배송: 2 주
4.5 mm 튜브 외경 1 / 8 NPT 목 '' D, 황동
SSLK-M45-18
36,450원
배송: 5 주
4.5 mm 튜브 외경 1 / 8 NPT 목 '' D, 스테인레스 스틸
BRLK-M60-18
20,640원
배송: 2 주
6.0 mm 튜브 외경 1 / 8 NPT 목 '' D, 황동
SSLK-M60-18
37,510원
배송: 2 주
6.0 mm 튜브 외경 1 / 8 NPT 목 '' D, 스테인레스 스틸
메트릭 보호 튜브 / 1 / 4 NPT 스레드
BRLK-M30-14
23,230원
배송: 6 주
3.0 mm 튜브 외경 1 / 4 NPT 목 '' D, 황동
SSLK-M30-14
52,550원
배송: 6 주
3.0 mm 튜브 외경 1 / 4 NPT 목 '' D, stainles는 철강
BRLK-M45-14
26,620원
배송: 2 주
4.5 mm 튜브 외경 1 / 4 NPT 목 '' D, 황동
SSLK-M45-14
51,090원
배송: 2 주
4.5 mm 튜브 외경 1 / 4 NPT 목 '' D, stainles는 철강
BRLK-M60-14
27,390원
배송: 2 주
6.0 mm 튜브 외경 1 / 4 NPT 목 '' D, 황동
6.0 mm 튜브 외경 1 / 4 NPT 목 '' D, stainles는 철강
BRLK-M80-14
26,620원
배송: 2 주
8.0 mm 튜브 외경 1 / 4 NPT 목 '' D, 황동
SSLK-M80-14
51,090원
배송: 6 주
8.0 mm 튜브 외경 1 / 4 NPT 목 '' D, stainles는 철강
메트릭 보호 튜브 / 3 / 8 NPT 스레드
SSLK-M30-38
56,320원
배송: 2 주
3.0 mm 튜브 외경, 3 / 8 NPT 목 '' D, stainles는 철강
BRLK-M60-38
28,540원
배송: 2 주
6.0 mm 튜브 외경, 3 / 8 NPT 목 '' D, 황동
SSLK-M60-38
63,120원
배송: 6 주
6.0 mm 튜브 외경, 3 / 8 NPT 목 '' D, stainles는 철강
메트릭 보호 튜브 / 1 / 2 NPT 스레드