오메가의 베스트셀러, 써모커플 커넥터 소형 패널 잭 시리즈
(써모커플 K타입 소형 소켓패널)
업계 표준으로 통하는 오메가 써모커플 와이어 연결 커넥터 MPJ 시리즈입니다.
MPJ 소형 패널 잭은 표준 사이즈 커넥터 설치 대비 면적의 절반이나 그 보다 더 작은 면적만을 차지합니다.
사각 홀(컷아웃)에 커넥터를 끼우면 설치가 완료되고, 간편한 스프링 클립을 함께 보내 드립니다.
MPJ-CAP-12 더스트 캡과 MJP 시리즈 패널도 별도 판매하고 있습니다.
설치 공간
8.1 X 16.7 mm (0.32 X 0.66") - 컷 아웃 필수
14.3 mm (0.56 ") - 가로 수평
23.8 mm (0.94 ") - 센터 열 ~ 최소 열
제품 구매 시, 스프링 클립은 제공되며 더스트 캡과 번호 표시용 라벨은 별매품입니다.
주의: 150°C (302°F)에서 180°C(365°F)사이에서 커넥터 색깔의 미세한 변색이 일어날 수 있습니다. 전기/전자 기기나 장비에는 영향 없습니다.