판독이 쉬운 대형의 13mm (0.5”) 디스플레이는 6가지의 숫자를 표시하며 해상도는 0.01°입니다. 써모커플 입력 모델은 메모리에 9가지 써모커플 타입이 있고, 전면 패널에서 그 중 하나를 선택할 수 있습니다. °C/°F/ K 단위로 전환이 가능합니다.
단일 채널 장비에는 소형 또는 표준 빠른 분리 커넥터를 연결하는 범용의 후면 커넥터가 있습니다. 10채널 MDSS는 온도 입력용으로 나사형 단자를 이용합니다. 조정 가능한 아날로그 출력 옵션을 이용할 수 있고 0 ~ 10 Vdc나 4 ~ 20 mA로 주문할 수 있습니다. 아날로그 출력은 측정한 온도를 기록기나 데이터 기록장치로 재송신합니다.
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고:신제품: PLATINUM 시리즈 - 벤치탑 미터 MDS8PT 출시!