97,280원
M12CM-T24SSPC-SF-2
-
작동 온도: 최대 205°C (400°F)
-
FEP 절연 케이블, LCP 오버 몰딩 M12 커넥터
-
4-선, #24 AWG 연선 은도금 구리 도체
-
직선 또는 직각 암형 커넥터 한쪽 종단 & 벗겨진 리드 반대쪽 종단
-
2, 5, 10, 15 및 20 m (6.5', 16.4', 33', 49' 및 65.6') 표준
-
IP65 등급
-
대부분의 4-핀, A-코드 M12 수형 커넥터에 연결 가능
센서와 트랜스듀서 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 모든 표준 제품은 직선 또는 직각 암형 커넥터 한쪽 종단 (오메가 프로브의 수형 커넥터 연결용) 및 벗겨진 리드 다른쪽 종단으로 제공됩니다.
더 긴 길이의 케이블을 원하시면 제품 번호의 마지막 숫자를 미터 단위의 원하는 길이로 변경하십시오. 미터 당 추가 금액이 있습니다.
벗겨진 종단에 오버 몰딩 M12 커넥터 추가를 원하시면 제품 번호 길이 항목전 옵션에 “-SF”, “-SM”, “-RF” 또는 “-RM” 을 추가하십시오. 추가 금액이 있습니다.
주문 예: (1) M12CM-T24SSPC-SF-2 2 m (6.5') 케이블, 직선 암형 커넥터, 벗겨진 리드, 97,280원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
커넥터 유형 선택하기:SF : 직선 암형
RF : 직각 암형
(2)
케이블 길이 선택하기:2 : 2 미터 (6.5')
5 : 5 미터 (16.4')
10 : 10 미터 (33')
15 : 15 미터 (49')
20 : 20 미터 (65.6')
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.