M12CFM-TC 시리즈
M12 케이블 및 현장에서 연결 가능한 커넥터 - 써모커플용
60,990원
M12CFM-TTJ24S-SFSR-FL-3
-
현장에서 연결 가능한 직선 및 직각 M12 커넥터 센서 종단
-
PVC 또는 PFA 절연 써모커플 보상 케이블 (옵션) - IEC 및 ANSI 컬러 코드
-
스테인리스 스틸 브레이드 및 BX 호스 (옵션)
-
사용자의 기기와 사용을 위한 다양한 구성 가능
-
단일 및 듀얼 소자 구성 가능
와이어: 써모커플, RTD, 써미스터 그리고 연결 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: #20 및 #24 AWG 연선 도체는 동일한 가격입니다. (참고: PVC 절연 케이블은 #24 AWG 의 경우에만 이용 가능하고, PFA 절연 케이블은 #20 and #24 AWG 모두에 대해 이용 가능합니다.)
더 긴 케이블 주문을 원하시면, 제품 번호의 마지막 숫자를 미터 단위의 원하는 길이로 변경하십시오.
"PP" 또는 "TT" 케이블에 스틸 브레이드 주문을 원하시면, 케이블명 종단에 "SB" 를 추가하십시오. BX 호스 주문을 원하시면, "BX" 를 케이블명 종단에 추가하십시오.
벗겨진 종단에 커넥터 연결을 원하시면, "FL" 을 아래의 옵션으로 변경하십시오.
소형 커넥터를 주문하시려면, "SMPW" 를 추가하십시오.
실물 크기 커넥터를 주문하시려면, "OSTW" 를 추가하십시오.
다음의 M12 커넥터 주문 정보를 참조하십시오:
직선 플러그 - "SMSR", 직각 플러그 - "RMSR", 직선 소켓 플러그 - "SFSR", 직각 소켓 - "RFSR".
위 옵션에 대한 가격 정보는 영업담당자에게 문의하십시오.
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
케이블 절연 선택하기:TT : PFA 절연 및 재킷
PP : PVC 절연 및 재킷
(2)
써모커플 유형 선택하기:K : K 타입 및 ANSI 컬러 코드
J : J 타입 및 ANSI 컬러 코드
KI : K 타입 및 IEC 컬러 코드
JI : J 타입 및 IEC 컬러 코드
(3)
도체 크기 선택하기:20S : #20 AWG 연선 (PFA 절연만 해당)
24S : #24 AWG 연선
(4)
센서측 커넥터 선택하기:SFSR : 직선 소켓 유형 M12
RFSR : 직각 소켓 유형 M12
SMSR : 직선 플러그 유형 M12
RMSR : 직각 플러그 유형 M12
(5)
공정 종단 선택하기:FL : 벗겨진 리드
SMSR : 직선 플러그 유형 M12
RMSR : 직각 플러그 유형 M12
SFSR : 직선 소켓 유형 M12
RFSR : 직각 소켓 유형 M12
SMPW-CC : 소형 써모커플 커넥터
OSTW-CC : 실물 크기 써모커플 커넥터
(6)
케이블 길이 선택하기:3 : 3 미터 길이
5 : 5 미터 길이
10 : 10 미터 길이
15 : 15 미터 길이
20 : 20 미터 길이
(7)
TC 개수 선택하기:공란 : 단일
-DUAL : 듀얼 케이블
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.