장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

초음파 액체 레벨 스위치 ULTRASONIC LIQUID LEVEL SWITCHES

LVU-230/ 260 시리즈

초음파 액체 레벨 스위치 ULTRASONIC LIQUID LEVEL SWITCHES | LVU-230/ 260 시리즈

초음파 액체 레벨 스위치 ULTRASONIC LIQUID LEVEL SWITCHES

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 316 SS 기계 본체 센서 포함 1000:1 습/건 비율
  • 에폭시가 칠해진 케이스
  • 캘리브레이션이나 특수 설치 필요 없음
  • AC 또는 9~36 Vdc 전력 모델
  • 표준 3/4 NPT 나사선 피팅
레벨 측정 - 관련 제품 보기

설명

LVU-230와 LVU-260 액체 레벨스위치는 많은 액체 레벨 감지와 제어 작용에 아주 좋은 해결책입니다. 미국표준 규격/소형 사이즈의 3/4 NPT 피팅은 기존 장비와 연결을 용이하게 합니다. LVU–230 모델은 316 SS 또는 PVDF센서, 필수 축소 모형, 케스트 알루미늄에 장착된 밀폐형 전지 제어 기기, 방폭, 물이 새지 않는 케이스에 따라 릴레이 출력을 갖습니다. LVU-260는 2선식이고 4mA 또는 20mA 출력 시스템을 사용합니다.
두 스위치 모두 액체 매질 내에 장착된 초음파 전파 센서를 사용합니다. 전자 기기는 액체 센싱면적을 완전히 제거하는 지속적인 초음파 신호를 발생시킵니다. 센싱 영역에 용액이 없으면 초음차 신호가 소멸하게 되어 전자 기기가 "건조"상태를 감지하게 됩니다. (그리고 LVU-260에 4mA 출력 신호를 제공합니다.) 용액이 있으면, 초음파 신호의 진폭은 증가하게 되고 "습윤" 상태를 표시합니다. 이 신호는 전자 기기에 의해 전환되고, 10 A 릴레이(LVU–230) 또는 20 mA 출력 신호(LVU–260)의 동력을 공급합니다. LVU–230 전자기기는 건조하거나 습한 상태에서 알람, 펌프 또는 다른 기기로 제어 신호를 제공하도록 설정될 수 있습니다.

형질
반복도: 2 mm (0.08") 일반적
딜레이 (On): 0.5 초
입력 전원:
    LVU-230:
115 Vac 50/60 Hz             standard; 230 Vac 12 Vdc,
    or 24 Vdc (optional)
LVU-260: 9 ~ 36 Vdc
입력 전원:
    LVU-230:
10 A DPDT
LVU-260: Low-level fail-safe:
    4 ±1 mA dry; 20 ±1 mA wet; high             level: 20 ±1 dry, 4 ±1 wet
하우징: 물이 새지 않는 NEMA 4/NEMA 7, 방폭 케이스, 케이스 알루미늄 I등급, 그룹 C와 D,
II등급, 그룹 E, F, G; III등급, 구분 I, 2
센서 소재:
LVU-230S, LVU-260S:
316 L SS
LVU-230K, LVU-260K: PVDF
온도:
센서:
-40 ~ 149°C
(-40 ~ 300°F)
전자 기기: -29 ~ 77°C
(-20 ~ 170°F)
작동 압력: 최대 1000 psig
장착: 3/4 NPT 표준
무게: 453 g (1 lb)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
10 앰프 릴레이 출력, 316 SS 바디
LVU-230S
판매 상담  
배송: 
 
 
3 "삽입 길이, 10A DPDT 릴레이, 316SS
LVU-231S
판매 상담  
배송: 
 
 
6 "삽입 길이 10A DPDT 릴레이, 316SS
LVU-232S
판매 상담  
배송: 
 
 
12 "침수 길이 10A DPDT 릴레이, 316SS
LVU-233S
판매 상담  
배송: 
 
 
18 "침수 길이, 10A DPDT 릴레이, 316SS
LVU-234S
판매 상담  
배송: 
 
 
24 "침수 길이, 10A DPDT 릴레이, 316SS
LVU-235S
판매 상담  
배송: 
 
 
36 "침수 길이, 10A DPDT 릴레이, 316SS
4 20mA 출력, 316SS 바디
LVU-260S
판매 상담  
배송: 
 
 
3 "삽입 길이, 4 ~ 20 mA 출력, 316SS
LVU-261S
판매 상담  
배송: 
 
 
6 "삽입 길이, 4 ~ 20 mA 출력, 316SS
LVU-262S
판매 상담  
배송: 
 
 
12 "침수 길이, 4 ~ 20 mA 출력, 316SS
LVU-263S
판매 상담  
배송: 
 
 
18 "침수 길이, 4 ~ 20 mA 출력, 316SS
LVU-264S
판매 상담  
배송: 
 
 
24 "침수 길이, 4 ~ 20 mA 출력, 316SS
LVU-265S
판매 상담  
배송: 
 
 
36 "침수 길이, 4 ~ 20 mA 출력, 316SS
10 앰프 릴레이 출력, 카이나 바디
LVU-230K
판매 상담  
배송: 
 
 
3 "삽입 길이, 10A DPDT 릴레이, 카이나
LVU-231K
판매 상담  
배송: 
 
 
6 "삽입 길이, 10A DPDT 릴레이, 카이나
LVU-232K
판매 상담  
배송: 
 
 
12 "침수 길이, 10A DPDT 릴레이, 카이나
LVU-233K
판매 상담  
배송: 
 
 
18 "침수 길이, 10A DPDT 릴레이, 카이나
LVU-235K
판매 상담  
배송: 
 
 
36 "침수 길이, 10A DPDT 릴레이, 카이나
4 20mA 출력, 카이나 바디
LVU-260K
판매 상담  
배송: 
 
 
3 "삽입 길이, 4 ~ 20 mA 출력, 카이나
LVU-261K
판매 상담  
배송: 
 
 
6 "삽입 길이, 4 ~ 20 mA 출력, 카이나
LVU-262K
판매 상담  
배송: 
 
 
12 "침수 길이, 4 ~ 20 mA 출력, 카이나
LVU-263K
판매 상담  
배송: 
 
 
18 "침수 길이, 4 ~ 20 mA 출력, 카이나
LVU-264K
판매 상담  
배송: 
 
 
24 "침수 길이, 4 ~ 20 mA 출력, 카이나
LVU-265K
판매 상담  
배송: 
 
 
36 "침수 길이, 4 ~ 20 mA 출력, 카이나
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용 매뉴얼이 함께 제공됩니다. 다른 소재와 길이(최대 120")도 주문 가능합니다. OMEGA 영업부에 문의하세요.
230 Vac 작동은 모델 번호 뒤에 "-230V"를 덧붙이고, 추가 비용이 발생합니다. 24 Vac 작동은 모델 번호 뒤에 "-24V"를 덧붙이고, 추가 비용이 발생합니다. 12 Vac 작동은 모델 번호 뒤에 "-12V"를 덧붙이고, 추가 비용이 발생합니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.