장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

다양한 표면과 재질의 물체를 측정할 수 있는 초음파 레벨/위치 센서

LVTX-10

초음파 레벨센서 - 근거리 위치 센서 | LVTX-10
신제품

초음파 레벨센서 - 근거리 위치 센서

744,260원 LVTX-11

1 year warranty CE
  • 온도 보상 처리
  • 고르지 않은 표면의 단일 물체나 액체에도 적용 가능
  • RS485 다분기 통신 네트워크로 최대 32개 제품을 연결하여 동시 사용 가능
  • 0~10V 또는 4~20mA 출력 선택 가능
  • 프로그래밍이 쉬움
  • 견고하며 부정조작 방지 구조
  • 적용 분야: 액체 레벨 감지, 고르지 않은 단일 물체 제어, 대량 원자재 공정 제어, 파이프 및 도관 감지, 컨베이어 벨트 모니터링, 각종 위치 감지 제어
레벨 측정 - 관련 제품 보기

설명

레벨과 거리를 측정할 수 있는 레벨센서 이자 근거리 위치 센서 LVTX-10 시리즈는 액체, 반죽, 고르지 않은 단일 대량 물질을 지속적으로 측정할 수 있도록 고안된 초음파 레벨 센서-트랜스미터 입니다.

최첨단의 듀얼 초음파 센서와 공정 처리 알고리즘이 적용 된 해당 제품은 공장 자동화 설비, 창고 자재 관리, 파이프와 컨베이어 벨트, 탱크 레벨 측정 등 다양한 분야에 적용할 수 있습니다. 높은 정밀도와 함께 낮은 비용이 요구되는 경우, 또는 설치 공간이 제한적인 단일 표면 또는 불균일 혼합물 액체에 다양한 거리, 레벨을 측정할 때에도 이상적입니다. 단일 물질의 경우, 고르지 않은 표면도 최대 범위 측정 용량에 거의 영향을 주지 않습니다. 내장 마운팅 플레이트는 구멍이 있어 제품 설치가 용이합니다. 시리즈의 모든 모델은 지속적인 온도 보상 처리로 사운드 캘리브레이션의 정확한 속도와 측정 정확도가 보장됩니다.

측정을 위한 신호 출력의 경우, 센서의 신호가 다른 전압, 회로 쇼트, 역극성으로부터 보호 절차가 갖춰져 있습니다.
0~24Vdc 전원에서 작동하며, 0~10Vdc 또는 4~20mA의 대상의 거리에 비례한 선형 출력을 보여줍니다. 출력 범위는 사용환경과 다른 장비에 맞춰 손쉽게 설정할 수 있습니다. 추가적으로 해당 출력 전원은, 비규칙적인 공정에서도 센서의 측정 유연성을 향상시키기 위해 측정 대상의 설정 거리를 정한 구역 내에서 디지털 스위치로 조정할 수 있습니다.

LVTX-10 센서는 초음파 파장으로 레벨 또는 거리를 측정하고, 이를 컴퓨터로 전송하여 데이터를 확인할 수 있습니다.
USB, RS485 통신 연결이 가능하며, 제공 프로토콜을 이용하여 다분기 통신 네트워크에서 해당 제품은 최대 32개를 연결하여 사용할 수 있습니다. 네트워크를 통해 원격으로 센서를 프로그래밍하고, 대상과의 거리를 판독하여 데이터를 공정 제어에 사용할 수 있습니다. LVTX-10 시리즈의 전 제품은 샘플링 비율, 측정 에버리징, 아날로그 출력 슬로프, 중지 에코(반향) 손실, (디지털 스위치 모드에서) 히스테리시스 설정값을 조정할 수 있으며, 센서 데이터 전송 트리거 소프트웨어를 제공합니다.

사양
측정 분해능: 0.25 mm (0.01")
측정 정밀도: 대상 범위의 ±0.1%
에코(반향) 감지 민감도: 사용자 선택 가능
시스템 빔(beam) 각도: 15° 원뿔
반응 시간: 60 mS
분해능: 11 bits
온도 보상: 내장 프로브
하우징 재질: PVC
트랜스듀서 표면 재질: PPA
케이블: 5 도체, PVC 피복, 절연 된 24 AWG 두께 케이블
사용 환경
작동 온도 범위: -20 ~ 65°C (-4 ~ 149°F)
보관 온도 범위: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
상대 습도 범위: 0 ~ 95%, 비응축
케이스 등급: NEMA 4X (IP67)
제로 스팬 거리: 최소 거리부터 최대 거리 이상까지의 범위 이상으로 설정 가능
    공장 초기 설정:
        160 kHz: 1" ~ 5'
        95 kHz: 4" ~ 13'
트리거 모드: 자체 또는 소프트웨어 트리거
대상 거리 에버리징(averaging):
    Rolling Averages: 1 ~ 32 samples
    Boxcar Averages: 1 ~ 1024 samples
    공장 초기 설정: 1
중지 에코(반향) 손실: 중지 전 1 ~ 254 샘플을 연이어 설정 가능
    공장 초기 설정: 1
샘플링 비율: 0.1 ~ 20 Hz, 0.1 Hz 증가에서
    공장 초기 설정: 10 Hz
프로그래밍 요구사항
통신 컨버터: USB automatic send data control
동작 시스템: Windows® 8, 7, Vista, XP SP3
설정 출력: 0 ~ 10V
    전원 요구사항: 12 ~ 24 Vdc (역극성 보호), 30 mA, 일반적
설정값: 0 또는 10.25 Vdc (레인지 최소에서 최대 미만 범위까지 옵션 설정 가능)
출력 임피던스: 100 Ω (옵션 모드)
전압 제로와 스팬: 설정 가능 범위 0 ~ 10.25 Vdc
    공장 초기 설정: 0 ~ 10.0 Vdc
에코 손실 (전압): 설정 가능 범위 0 ~ 10.25 Vdc
    공장 초기 설정: 10.25 Vdc
설정 출력: 4 ~ 20 mA
    전원 요구사항: 12 ~ 24 Vdc (역극성 보호), 30 mA, 일반적 (I-out 비포함)
설정값: 0 또는 20.5 mA DC (레인지 최소에서 최대 미만 감지범위까지 옵션 설정 가능)
루프 전류 출력: 0 ~ 20 mA 또는 4 ~ 20 mA DC 소스, 역전가능
전류 제로와 스팬: 설정 가능 범위 0 ~ 20.5 mA DC
    공장 초기 설정: 0 ~ 20.0 mA DC
에코 손실 (전류): 설정 가능 범위 0 ~ 20.5 mA DC
    공장 초기 설정: 20.5 mA DC
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
LVTX-11 Star
744,260원
배송: 2 주
 
Level transmitter, Range mm (in/ft) 102 to 3962 (4" to 13'), Output 95 kHz, 4 to 20 mA, Cable Length m (feet) 1.80 (6)
LVTX-12 Star
677,210원
배송: 6 주
 
Level transmitter, Range mm (in/ft) 25 to 1524 (1" to 5'), Output 160 kHz, 4 to 20 mA, Cable Length m (feet) 1.80 (6) 1.80 (6)
LVTX-11-V Star
744,260원
배송: 2 주
 
Level transmitter, Range mm (in/ft) 102 to 3962 (4" to 13'), Output 95 kHz, 0 to 10V, Cable Length m (feet) 1.80 (6) 1.80 (6)
LVTX-12-V Star
677,210원
배송: 6 주
 
Level transmitter, Range mm (in/ft) 25 to 1524 (1" to 5'), Output 160 kHz, 0 to 10V, Cable Length m (feet) 1.80 (6) 1.80 (6)
LVTX-11-30FT Star
784,490원
배송: 6 주
 
Level transmitter, Range mm (in/ft) 102 to 3962 (4" to 13'), Output 95 kHz, 4 to 20 mA, Cable Length m (feet) 1.80 (6) 9 (30)
LVTX-12-30FT Star
717,440원
배송: 6 주
 
Level transmitter, Range mm (in/ft) 25 to 1524 (1" to 5'), Output 160 kHz, 4 to 20 mA, Cable Length m (feet) 1.80 (6) 9 (30)
LVTX-11-V-30FT Star
784,490원
배송: 6 주
 
Level transmitter, Range mm (in/ft) 102 to 3962 (4" to 13'), Output 95 kHz, 0 to 10V, Cable Length m (feet) 1.80 (6) 9 (30)
LVTX-12-V-30FT Star
717,440원
배송: 6 주
 
Level transmitter, Range mm (in/ft) 25 to 1524 (1" to 5'), Output 160 kHz, 0 to 10V, Cable Length m (feet) 1.80 (6) 9 (30)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Comes complete with operator’s manual.