† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: † 축 보호대는 중실축을 연장할 때 패들 장치의 작동 요소에 손상을 줄 수 있는 측면 하중으로 인한 움직임을 제한하는데 필요합니다. 축 보호대 길이는 연장 길이와 동일해야 하고 연장 길이가 460 mm (18") 이상일 때 항상 사용해야 합니다.
†† 연장 길이와 보호대 길이 [3.6 m (144")를 넘지 않음]
사용자 설명서가 함께 제공됩니다.
전력이 24 Vdc나 24 Vac인 경우, 추가 비용으로 LVD-803 모델 번호에 접미사 "-24V"를 추가하세요.
SS (상부나 수직 장착 전용)의 경우, 추가 비용으로 모델 번호에 고온 버전 (750°F)을 나타내는 접미사 "-HT"를 추가하세요.
제품 메뉴얼:
다운로드
LVD-800 Series - Dry Material Rotary Paddle Level Switches
다운로드
LVD-800-FCE - FLEXIBLE CABLE EXTENSION