858,280원 LVCN414
설명
LVCN414 시리즈는 경제적인 비용의 신뢰할 수 있는 고성능 소형 탱크 유체 처리 제어 솔루션을 제공하는 비접촉식의 초음파 레벨 컨트롤러/트랜스미터입니다. LVCN414 는 스키드, 기구 또는 기계에 설치된 소형 탱크의 공정, 제어 및 약품 공급 어플리케이션을 위해 설계되었습니다. LVCN414 는 시스템 통합 또는 플로트, 컨덕턴스 및 압력 센서의 개조를 위해 설계된 어플리케이션에 유연성을 제공하고 USB 연결 및 kr.omega.com/kr 에서 Windows XP 호환 소프트웨어 다운로드를 통해 쉽게 설정할 수 있습니다. LVCN414 는 운영 비용 절감 및 생산성을 향상시키는 정밀하고 정확한 실시간 및 특정 시간 측정 기능을 제공합니다. 공정 또는 제어 자동화 어플리케이션을 위한 레벨 표시는 로컬 디스플레이 또는 원격 PLC 를 통해 가능합니다. LVCN414 는 소형 탱크 레벨 제어 및 측정에 이상적인 솔루션입니다.제품 메뉴얼: