† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 5-포인트 NIST 추적 가능 교정 인증서, 59K 션트(shunt) 데이터, 3 m (10') 방수 케이블이 함께 제공됩니다.
3 m (10') 케이블이 기본 사양입니다. 길이를 추가할 수 있습니다.
주문 예: (1) LSHD-1K 1,000 파운드 범위 방수 로드셀, 2,216,750원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
범위 선택하기:5 : 5 lb 범위
10 : 10 lb 범위
25 : 25 lb 범위
50 : 50 lb 범위
100 : 100 lb 범위
250 : 250 lb 범위
500 : 500 lb 범위
1K : 1000 lb 범위
2K : 2000 lb 범위
3K : 3000 lb 범위
4K : 4000 lb 범위
5K : 5000 lb 범위
7.5K : 7500 lb 범위
10K : 10000 lb 범위
15K : 15000 lb 범위
20K : 20000 lb 범위
30K : 30000 lb 범위
50K : 50000 lb 범위
75K : 75000 lb 범위
100K : 100000 lb 범위
150K : 150000 lb 범위
200K : 200000 lb 범위
300K : 300000 lb 범위
400K : 400000 lb 범위
500K : 500000 lb 범위
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.