LDI-127
신제품
변위 센서/위치 센서/모션 센서
1,409,300원
LDi-127-150-A010A
-
합리적인 가격대의 무접점으로 지속 사용 가능한 고강도 위치센서
-
뛰어난 스트로크:길이 비율 (Stroke-to-Length Ratio)
-
IP67 등급의 양극산화 처리 알루미늄 하우징 - 지름 27 mm (1.05")
-
다양한 선택 범위: 25 ~ 200 mm (1 ~ 8") Full Scale
-
선형성 오류가 적고 정확도가 높음
-
구멍이 있는 고리(Swivel) 형태 양 끝 - 한쪽 끝에 케이블 출구 있음
-
온도, 습도, 진동, 충격을 견딜 수 있는 견고한 설계
센서와 트랜스듀서 - 관련 제품 보기