LD630 시리즈
LVDT 변위 트랜스미터 - 4 ~20 mA 출력
1,320,220원
LD630-5
-
0.2% 이하의 선형성
-
5~300 mm 길이 이용 가능
-
4 ~ 20 mA 또는 20 ~ 4 mA 모델 제공
-
견고한 스테인레스 스틸 몸체
-
탈착형 스프링에 의한 코어 가이드
-
IP67 환경 등급
변위 & 근접 트렌스듀서 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 역방향 동작 모델 (20 ~ 4 mA)을 주문하시려면 모델 넘버 말미에 "-R"을 추가하십시오. 추가 비용은 없습니다.
주문 예: (1) LD630-10-R 변위 트랜스듀서, 20-4 mA 출력 및 10 mm (0.4, 1,391,060원