LD620 시리즈
5 Vdc 출력의 긴 스트로크형 변위 트랜스듀서
1,315,010원
LD620-2.5
-
0.2% 이하의 선형성
-
5-300 mm 길이 이용 가능
-
19 mm 직경의 견고한 스테인레스 스틸 몸체
-
고정된 스테인레스 스틸 캐리어
-
탈착형 스프링에 의한 코어 가이드
-
IP67 환경 등급
-
여유있는 내경-코어 사이 간극
변위 & 근접 트렌스듀서 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 오메가 패널 미터와 함께 사용하면, 외부 전원 공급 장치가 필요합니다. 더 자세한 정보가 필요하시면, 영업 담당자에게 문의하시기 바랍니다. (1588-8983)
주문 예: (1) LD620-2.5 ±5 Vdc 출력과 2.5 mm (0.1") LVDT, 1,315,010원