LD500은 정밀한 가변센서로, 산업 공정 라인에 설치하기 용이하며 견고한 산업용 구조로 품질 평가, 분류 및 Go/No-Go 어플리케이션에 적합합니다. 또한 리니어 볼 베어링 액츄에이터, 작은 액츄에이터, 비례제어 액츄에이터, 리니어 서보 액츄에이터와 다양한 로봇 자동화 공정, 산업용 오토메이션, 모션 컨트롤 분야에 이상적입니다.
가장 견고한 강철 샤프트, 오링 씰과 티타늄 푸시로드로 대부분의 산업 환경을 견딜 수 있습니다. 하이브리드 IC 모듈로 리니어 mV/V/mm (mm 또는 inch) 출력을 제공하며 이는 대부분은 표준화 된 DC 입력 데이터 관련 장비 및 컨트롤러와 호환 됩니다.
*상세 사양은 상단의 '사양'을 클릭하시면 스펙 시트에서 확인하실 수 있습니다.
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 주문 예: (1) LD500-1 정밀 DC 게이징 트랜스듀서, ±1 mm 선형 스트로크, 1,822,140원 plus (1) LD500-1 정밀 DC 게이징 트랜스듀서, ±1 mm 선형 스트로크, 1,822,140원, 1,822,140 + 1,822,140 = 3,644,280원